Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Pre-Cut Front Panels for DIN Meters and Controllers for IP66 Plastic Enclosures, Sizes 300 x 250 & 400 x 350 mm

OM-HFPU Series Front Panels for Meters & Controllers

Pre-Cut Front Panels for Plastic Enclosures | OM-HFPU Series Front Panels for Meters & Controllers

Pre-Cut Front Panels for Plastic Enclosures

109,93 OM-HFPU120-116DIN-2

  • Aluminium Hinged Front Panels
  • Cut-Outs for 1/32, 1/16, 1/8 and 1/4 DIN Size Controllers
  • Easy Field-Installed Panel Kit for Use with plastic Enclosures
  • Stainless Steel Hardware
  • Latch Design Secures Panel in Place with 1/4 Turn
Custodie NEMA per dispositivi elettrici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Pre-Cut Panel Kits
These front panels are 2 mm thick aluminium and are pre-cut for up to three DIN size controllers, depending on the size of the enclosure. The kits are simple to assemble, requiring drilling three holes with the provided template. All stainless steel hardware is included along with installation instructions. These kits are available for two IP66 plastic enclosure sizes, 305 H x 254 W x 152 D and 406 H x 350 W x 203 D. Rear mount sub-panels are also available for mounting additional electrical components.





IP66 Plastic Enclosures - Sold Separately
OM-AMU series non-metallic fibreglass enclosures are designed to insulate and protect electrical controls and components in both indoor and outdoor applications and are especially well suited for higher temperatures and corrosive environments. These IP66 fibreglass JIC junction boxes feature clear polycarbonate covers with a variety of screw or latching options and are the solution for weatherproof applications.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
FRONT PANEL KITS for (305 x 254 x 152) Plastic Boxes
  
OM-HFPU120-132DIN-1
109.61
Stock: 3 settimane
 
Pre-cut front panel for one 1/32 DIN controller
  
OM-HFPU120-132DIN-2
109.93
Stock: 3 settimane
 
Pre-cut front panel for two 1/32 DIN controllers
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-HFPU120-116DIN-1
OM-HFPU120-116DIN-1
109.93
Stock: 1 settimana
 
Pre-cut front panel for one 1/16 DIN controller
  
OM-HFPU120-116DIN-2
109.93
Stock: 3 settimane
 
Pre-cut front panel for two 1/16 DIN controllers
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-HFPU120-18DIN-1
OM-HFPU120-18DIN-1
109.61
Stock: 3 settimane
 
Pre-cut front panel for one 1/8 DIN controller
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-HFPU120-18DIN-2
OM-HFPU120-18DIN-2
109.93
Stock: 3 settimane
 
Pre-cut front panel for two 1/8 DIN controllers
  
OM-HFPU120-14DIN-1
109.61
Stock: 3 settimane
 
Pre-cut front panel for one 1/4 DIN controller
IP66 Plastic Boxes for 305 x 254 Front Panel Kits
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-AMU1206CCHF
OM-AMU1206CCHF
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Plastic enclosure with SS hinge and screw closure, 152 mm Deep
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-AMU1206LCCF
OM-AMU1206LCCF
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Plastic enclosure with SS hinge and lockable snap latches, 152 mm Deep
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-AMU1206TCCF
OM-AMU1206TCCF
214.28
Stock: 1 settimana
 
Plastic enclosure with SS hinge and lockable twist latches, 152 mm Deep
Back Panels 305 x 254 mm enclosures
  
SCE-12P10
16.69
Stock: 3 settimane
 
Steel sub-panel (rear)
  
SCE-12P10GALV
18.64
Stock: 3 settimane
 
Galvanized sub-panel (rear)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-PF120
OM-PF120
40.17
Stock: 1 settimana
 
Fibreglass sub-panel
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-PA120
OM-PA120
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Aluminium sub-panel
Accessories
  
OM-AMPOLEMNT10
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pole mount kit for 250 mm wide fibreglass enclosures
  
POWER CORD-SE-M16
€17.27
Stock: 1 settimana
 
2.4 metre Power cable with M16 cable gland strain relief, 3 x 1.33 mm², 250 Vac max
  
CG-5308941-5PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
M16 Cable Gland Strain Relief with clamping range for cables 3.5 - 10mm, 5 per package.
  
CG-7211975-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Locknuts for M16 cable glands, 10 per package
FRONT PANEL KITS for (406 x 356 x 203 mm) Fiberglass Enclosures
  
OM-HFPU164-132DIN-1
€130.64
Stock: 3 settimane
 
Pre-cut front panel for one 1/32 DIN controller
  
OM-HFPU164-132DIN-2
130.64
Stock: 3 settimane
 
Pre-cut front panel for two 1/32 DIN controllers
  
OM-HFPU164-132DIN-3
130.64
Stock: 3 settimane
 
Pre-cut front panel for three 1/32 DIN controllers
  
OM-HFPU164-116DIN-1
130.25
Stock: 3 settimane
 
Pre-cut front panel for one 1/16 DIN controller
  
OM-HFPU164-116DIN-2
130.64
Stock: 3 settimane
 
Pre-cut front panel for two 1/16 DIN controllers
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-HFPU164-116DIN-3
OM-HFPU164-116DIN-3
130.64
Stock: 3 settimane
 
Pre-cut front panel for three 1/16 DIN controllers
  
OM-HFPU164-18DIN-1
130.64
Stock: 3 settimane
 
Pre-cut front panel for one 1/8 DIN controller
  
OM-HFPU164-18DIN-2
130.64
Stock: 3 settimane
 
Pre-cut front panel for two 1/8 DIN controllers
  
OM-HFPU164-14DIN-1
130.25
Stock: 3 settimane
 
Pre-cut front panel for one 1/4 DIN controller
  
OM-HFPU164-14DIN-2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pre-cut front panel for two 1/4 DIN controllers
IP66 Plastic Enclosures for 406 x 356 Front Panel Kits
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-AMU1648CCHF
OM-AMU1648CCHF
287.99
Stock: 1 settimana
 
Plastic enclosure with SS hinge and screw closure, 203 mm Deep
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-AMU1648LCCF
OM-AMU1648LCCF
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Plastic enclosure with SS hinge and lockable snap latch, 203 mm Deep
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-AMU1648TCCF
OM-AMU1648TCCF
299.23
Stock: 1 settimana
 
Plastic enclosure with SS hinge and lockable twist latch, 203 mm Deep
Back Panels for 406 x 356 mm Enclosures
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SCE-16P14
SCE-16P14
47.16
Stock: 3 settimane
 
Steel sub-panel (rear)
  
SCE-16P14GALV
46.11
Stock: 3 settimane
 
Galvanized sub-panel (rear)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-PF164
OM-PF164
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fibreglass sub-panel
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-PA164
OM-PA164
59.49
Stock: 1 settimana
 
Aluminium sub-panel
Accessories
  
OM-AMPOLEMNT14
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pole mount kit for 356 mm wide fibreglass enclosure
  
POWER CORD-SE-M16
€17.27
Stock: 1 settimana
 
2.4 metre Power cable with M16 cable gland strain relief, 3 x 1.33 mm², 250 Vac max
  
CG-5308941-5PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
M16 Cable Gland Strain Relief with clamping range for cables 3.5 - 10mm, 5 per package.
  
CG-7211975-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Locknuts for M16 cbale glands, 10 per package
Pre-cut 35x7.5mm DIN Rail - Lengths are Cut to Match Width of Sub-panels
  
DRTB-RAIL-10
€10.36
Stock: 1 settimana
 
Pre-cut DIN rail for 254 mm wide enclosure, actual width 222 mm
  
DRTB-RAIL-14/16
€12.40
Stock: 1 settimana
 
Pre-cut DIN rail for 356 mm wide enclosure, actual width 324 mm
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with installation instructions.

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.