Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia)800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

La tua unica fonte per la misura e il controllo di processo

Registratori di dati da termocoppia con display LCD ed interfaccia USB.

OM-EL-USB-TC-LCD

Registratore di dati da termocoppia con collegamento USB. | OM-EL-USB-TC-LCD

Registratore di dati da termocoppia con collegamento USB.

96,00 OM-EL-USB-TC-LCD

  • Il registratore di dati da termocoppia si collega direttamente alla porta USB del computer per una semplice configurazione e scaricamento dei dati (nessun cavo USB è necessario).
  • LCD ad alto contrasto con indicazione della temperatura a 4 cifre.
  • Accetta termocoppie di tipo J, K o T.
  • 2 soglie d'allarme programmabili dall'utente.
  • Indicazione di stato con LED rosso e verde.
  • Registrazione immediata, ritardata e avviata da pulsante.
  • Software Windows® gratuito compreso.
Registratori di dati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come un data logger funziona a questo link.

Il registratore di dati da termocoppia OM-EL-USB-TC-LCD misura e memorizza più di 32.510 campioni di temperatura da una termocoppia di tipo J, K o T, collegata tramite un alloggiamento femmina in miniatura per termocoppia, situata alla base dell'unità.
Il registratore di dati si inserisce direttamente nella porta USB di un PC (nessun cavo USB necessario). Sul display sono disponibili tre funzioni diverse, la temperatura registrata più recente, la massima temperatura registrata e la minima temperatura registrata.
Il pulsante sul registratore di dati viene utilizzato per commutare ciclicamente tra queste funzioni. Lo stato del registratore di dati e degli allarmi viene indicato dal lampeggio dei LED rosso e verde.
Utilizzando il software Windows incluso, l'utente può impostare facilmente i parametri iniziali di registrazione dei dati, incluso il tipo di termocoppia, la velocità di registrazione, il tempo di avvio, le impostazioni degli allarmi alto e basso, la modalità di registrazione e le unità di misura della temperatura desiderate (°C o °F), selezionare la modalità del display, che comprende spegnimento del display, accensione per 30 secondi alla pressione del pulsante o accensione permanente, la sovrascrittura ciclica dei dati (consente periodi di registrazione illimitati sovrascrivendo i dati più vecchi quando la memoria è esaurita), oltre a scaricare i dati memorizzati. I dati scaricati possono essere quindi rappresentati graficamente, stampati ed esportati in altre applicazioni come Excel.

CARATTERISTICHE
Intervallo di misurazione della temperatura:
    Tipo J:
da -200 a 1190 °C (da -328 a 2174 °F).
Tipo K: da -200 a 1350 °C (da -328 a 2462 °F).
Tipo T: da -200 a 390 °C (da -328 a 734 °F).
Risoluzione (interna e visualizzata): 0,5 °C (1 °F).Precisione: ±1,0 °C (±2,0 °F).
Connessione di termocoppia: connettori per
termocoppia miniaturizzati femmina.
Unità di misura della temperatura: °C o °F selezionabile da ll'interfaccia software.
Memoria: 32.510 letture.
Intervallo di registrazione: 1 sec, 10 sec, 1 min, 5 min, 30 min, 1 ora, 6 ore, 12 ore (selezionabile da software).
Allarme alto/basso: selezionabile da ll'interfaccia software.
Data/ora di inizio: selezionabile da ll'interfaccia software.
Intervallo di temperatura di esercizio: da -10 a 40 °C (da 14 a 104 °F).
Indicatori visivi (2 LED): il primo LED lampeggia in rosso per indicare che il registratore di dati è in condizione di allarme (quando la temperatura ha superato un limite di allarme alto o basso); il secondo LED lampeggia in verde per indicare che il registratore di dati è in condizione operative senza anomalie.
Software: windows® 2000/XP/VISTA/7 (32 e 64 bit).
Alimentazione: batteria al litio da 3,6V ½ AA (inclusa).
Durata della batteria: 6 mesi (a 25 °C, in funzione della velocità di campionamento e dell'uso del display LCD).
Peso: 114 g (4 oz).
Dimensioni: vedere la figura nella pagina successiva.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-EL-USB-TC-LCD
OM-EL-USB-TC-LCD Star
96,00
Stock: In magazzino
 
Registratore di dati da termocoppia con display LCD e interfaccia USB
  
OM-EL-BATT Star
7,00
Stock: In magazzino
 
Batteria al litio da 3,6 V di ricambio
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Fornito completo di software Windows, del manuale utente su CD-ROM, del tappo protettivo, del fermaglio per taschino, della batteria al litio da 3,6 V e della termocoppia Tipo K.