Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Vertical Mount Plastic Level Switch

LVN-140 Series

Vertical Mount Level Switch | LVN-140 Series

Vertical Mount Level Switch

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • Compact Size
  • 2 Models: LVN-140 for 80°C and LVN-142 for 107°C max.
  • M12, 1/8 NPT or 1/8 G Connections
  • Install for Either Normally Open or Normally Closed Operation
Misure di livello - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

With high reliability and low cost, the LVN-140 Series level switchs are recommended for many OEM applications. With the compact design, the switch is ideal for restricted or limited space. The reed switch design allows the user to select as either normally open or normally closed by simply removing the retaining clip and inverting the position of the float.

Specifications
Switch Rating: SPST, 20VA
Lead Wire: 610 mm (24") No. 22 AWG, PFA jacket
Mounting: Vertical 1/8 NPT, 1/8 G or M12 Minimum Liquid Sp. Gr. 0.60
Operating Temperature:
    LVN-141: -40 to 80°C (-40 to 176°F)
    LVN-142: -40 to 107°C (-40 to 225°F)
Operating Pressure Maximum: 3 bar @ 20°C (50 psi @ 70°F)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Models for -40 to + 80°C
Models for -40 to + 107°C
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M12C-PVC-4-S-F-5
M12C-PVC-4-S-F-5
€23.54
Stock: 2 settimane
 
M12 connector with 5 m PVC cable and stripped leads
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M12C-PVC-4-S-F-10
M12C-PVC-4-S-F-10
€29.54
Stock: 1 settimana
 
M12 connector with 10 m PVC cable and stripped leads
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.