Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Trasduttori a scorrimento con corsa lunga ed uscita a 5 Vcc.

Serie LD620

Trasduttori a scorrimento. | Serie LD620

Trasduttori a scorrimento.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Linearità inferiore allo 0,2%.
  • Disponibili con corse da 5 a 300 mm.
  • Robusto corpo in acciaio inox di diametro da 19 mm.
  • Supporti rigidi in acciaio inox.
  • Nucleo guidato con molla rimovibile.
  • Classificazione ambientale IP67.
  • Ampia tolleranza tra foro e nucleo.
Cilindrata e trasduttori di prossimità - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Nei trasduttori a scorrimento con uscita CC LD620 è stata migliorata la tenuta classificata IP67, insieme alle nuove guide in polimeri con supporti rigidi. Questi trasduttori sono accurati ed affidabili, specialmente in condizioni umide e corrosive.
Le opzioni di uscita sono ±5 Vcc (LD620) o da 0 a 10 Vcc (LD621). In tutta la gamma è presente una tolleranza insolitamente ampia tra foro e nucleo. Ciò rende più facile l'installazione ed aiuta a prevenire gli errori di allineamento.

CARATTERISTICHE
Linearità: <0,2% FSO.
Tensione di eccitazione: da 10 a 30 Vcc a 25 mA max.
Uscita: LD620, ±5 Vcc; LD621, da 0 a 10 Vcc.
Tolleranza di uscita: 0,02% FSO.
Larghezza di banda: 500 Hz (-3 dB).
Temperatura di stoccaggio: da -20 a 85 °C (da -4 a 185 °F).
Temperatura di esercizio: da 0 a 65 °C
(da 32 a 149 °F).
Tenuta: IP67.
Vibrazione (frequenza sinusoidale):
Da10 a 50 Hz: da 1 a 10 g rms
    ampiezza lineare.
Da 50 Hz a 1 kHz: 10 g rms ampiezza.
Urti:
Test di caduta: da 1 m (3') su superficie
    dura.
Test di ribaltamento: 10 volte per
    ogni estremità su superficie dura.
Materiale dell'involucro: AI 300.
Cavo: PFA, lunghezza 2 m (6').
Materiale del nucleo: nichel-ferro.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
LD620-2.5
699,59
Stock: In magazzino
 
2,5 mm (0,1 ") LVDT con uscita da 5 Vcc
  
LD620-5
813,96
Stock: 11 settimane
 
5 mm (0,2 ") LVDT con uscita da 5 Vcc
  
LD620-7.5
757,41
Stock: 11 settimane
 
7,5 mm (0,3 ") LVDT con uscita da 5 Vcc
  
LD620-10
797,88
Stock: 11 settimane
 
10 mm (0,4 ") LVDT con uscita da 5 Vcc
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LD620-15
LD620-15
838,36
Stock: 1 settimana
 
15 mm (0,6 ") LVDT con uscita da 5 Vcc
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LD620-25
LD620-25
883,31
Stock: 1 settimana
 
25 mm (1,0 ") LVDT con uscita da 5 Vcc
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LD620-50
LD620-50
917,74
Stock: In magazzino
 
50 mm (2,0 ") LVDT con uscita da 5 Vcc
  
LD620-75
1.023,61
Stock: 11 settimane
 
75 mm (3,0 ") LVDT con uscita da 5 Vcc
  
LD621-5
919,28
Stock: 7 settimane
 
0-5 mm (0-0,2 ") LVDT con uscita da 0-10 Vcc
  
LD621-10
1.066,00
Stock: 11 settimane
 
0-10 mm (0-0,4 ") LVDT con uscita da 0-10 Vcc
  
LD621-15
1.011,98
Stock: 11 settimane
 
0-15 mm (0-0,6 ") LVDT con uscita da 0-10 Vcc
  
LD621-20
1.066,00
Stock: 11 settimane
 
0-20 mm (0-0,8 ") LVDT con uscita da 0-10 Vcc
  
LD621-30
1.011,98
Stock: 1 settimana
 
0-30 mm (0-1,2 ") LVDT con uscita da 0-10 Vcc
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LD621-50
LD621-50
1.127,43
Stock: 1 settimana
 
0-50 mm (0-2,0 ") LVDT con uscita da 0-10 Vcc
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LD621-100
LD621-100
1.268,12
Stock: 11 settimane
 
0-100 mm (0-4,0 ") LVDT con uscita da 0-10 Vcc
  
LD621-150
1.371,93
Stock: 3 settimane
 
0-150 mm (0-6,0 ") LVDT con uscita da 0-10 Vcc
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.