Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

LVDT Precision DC Gauging Transducers for Quality Control or Automation Tooling

LD500

LVDT Precision DC Gauging Transducers for Quality Control or Automation Tooling | LD500

1.211,21 LD500-5

CE
  • High Accuracy and Repeatability
  • Rugged Industrial Construction
  • Replaceable Tips
  • Repeatability Better Than 0.15 mm
  • Linear Ball Bearing Actuator
Cilindrata e trasduttori di prossimità - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

These precision manufactured LVDT gauging displacement transducers can be mounted to most production lines to do automatic gauging for quality, sorting, or go/no-go applications. The hardened steel shaft, O-ring seals and titanium pushrod can withstand most industrial conditions. The hybrid IC module provides a linear mV/V/mm (or inch) output which will interface with most standard dc input meters, recorders, data interfaces and industrial controllers.

For full product specifications view pdf file in "Related Links" below
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LD500-1
1.058,00
Stock: 11 settimane
 
Precision DC gauging transducer with +/- 1 mm linear stroke
LD500-2.5
1.103,86
Stock: 3 settimane
 
Precision DC gauging transducer with +/- 2.5 mm linear stroke
LD500-5
1.211,21
Stock: 1 settimana
 
Precision DC gauging transducer with +/- 5 mm linear stroke
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.