Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

High Accuracy AC Displacement LVDT Sensors

LD320

High Accuracy AC Displacement LVDT Sensor | LD320

High Accuracy AC Displacement LVDT Sensor

405,35 LD320-2.5

  • LVDT sensor. 2.5 to 150 mm travel
  • <0.2% Linearity
  • Rugged 19 mm Dia. Stainless Steel Body
  • Rigid Stainless Steel Carrier
  • IP67 Protection
  • Guided Core for Easy Installation
Cilindrata e trasduttori di prossimità - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The LD320 Series displacement LVDT sensors have a stainless steel body with improved IP67-rated sealing, coupled with new polymer guides with rigid carriers. These transducers are accurate and reliable, especially in wet and corrosive conditions. An unusually large bore-to-core clearance is maintained throughout the range, even on transducers fitted with on-board signal conditioning. This makes installation easier and helps prevent misalignment.

SPECIFICATIONS
Linearity: <0.2% FSO
Residual Voltage at Null Position: <0.5% FSO
Storage Temp: -40 to 120ºC (-40 to 248ºF)
Operating Temp: -40 to 120ºC (-40 to 248ºF)
Protection Rating: IP67
Vibration (Sinusoidal Frequency):
    10 to 50 Hz: 1 to 10 g rms linear
    50 Hz to 1 kHz: 10 g rms linear
Shock:
    Drop Testing: 1 m (3') onto hard surface
    Topple Testing: 10 times each end onto hard surface
Case Material: 300 SS
Cable: PFA, 2 m (6') long
Core Material: Nickel-iron
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
LD320-2.5
405,35
Stock: 11 settimane
 
±2.5 mm LVDT sensor
  
LD320-5
424,05
Stock: 11 settimane
 
±5 mm LVDT sensor
  
LD320-7.5
487,80
Stock: 11 settimane
 
±7.5 mm LVDT sensor
  
LD320-10
538,47
Stock: 11 settimane
 
±10 mm LVDT sensor
  
LD320-15
535,09
Stock: 11 settimane
 
±15 mm LVDT sensor
  
LD320-25
567,49
Stock: 4 settimane
 
±25 mm LVDT sensor
  
LD320-50
617,36
Stock: 11 settimane
 
±50 mm LVDT sensor
  
LD320-75
722,19
Stock: 1 settimana
 
±75 mm LVDT sensor
  
LD320-100
748,33
Stock: 1 settimana
 
±100 mm LVDT sensor
  
LD320-150
981,91
Stock: 1 settimana
 
±150 mm LVDT sensor
Accessories sensor
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LD-TIP
LD-TIP
€57.03
Stock: 3 settimane
 
Tip Adapter / Ball Tip
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LD-UJOINT-KIT
LD-UJOINT-KIT
€242.73
Stock: 11 settimane
 
U-Joint retro fit kit
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: For compatable instrumentation see "Related Links" below.
Esempio di Ordinazione: (1) LD320-5 +/- 5 mm LVDT, €424.05
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.