Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Economy Pipette Pump III

LAB-37902 Series

Economy Pipette Pump III | LAB-37902 Series

Economy Pipette Pump III

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Easy One-Handed Operation
  • 2, 10, and 25 ml Pipette Volumes
  • 3 Color Codes for Easy Identification
Elettrodi per pH sul campo e da laboratorio - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Ergonomic design enhances comfort, utility and dispensing precision while helping to reduce the risk of injury from repetitive and awkward pipetting motions. This lightweight, affordable device provides accurate, trouble-free pipetting with simple, one-handed operation. The optimally located thumb wheel rotates easily for precision aspirating or dispensing, down to a volume of one drop at a time. The thumb wheel also can be used to “blow out” the contents of the pipette. Available in three different pipette volumes, 2, 10 and 25 ml, each color-coded for easy identification. Resistant to acids, alkalis and most solvents, they can be disassembled for cleaning. Pumps sold individually (Tubes not included).

Specifications
Overall Length: 17.1 cm (6¾")
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LAB-379020010
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pipette Up to; 10 ml, Color; Green
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.