Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Misuratori digitali portatili di flusso d'aria/temperatura.

HHF92A

Misuratori digitali portatili di flusso d'aria/temperatura. | HHF92A

Misuratori digitali portatili di flusso d'aria/temperatura.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Funzione CFM.
  • Misura zione della velocità dell'aria e della temperatura.
  • Doppio display LCD.
  • Misurazione della velocità dell'aria min/max/media.
  • Spegnimento automatico.
  • Alimentazione a batteria (alcalina da 9V inclusa).
Strumenti portatili - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sul anemometro.

L'anemometro digitale OMEGA HHF92A misura il flusso d'aria in svariate unità diverse: ft/min, mph, nodi, metri/sec e km/h. Altre caratteristiche includono la capacità di misurare la temperatura in °F o °C, e visualizzare le letture della velocità dell'aria min/max/media.

CARATTERISTICHE
Flusso d'aria        Risoluzione Da 80 a 6900 ft/min        1,00
Da 0,4 a 35 m/sec        0,01
Da 0,9 a 78 mph        0,10
Da 0,8 a 68 knots        0,10
Da 1,4 a 126 km/hr        0,10
Precisione: Da 80 a 6900 ft/min    ±3% del l'intera scala.
Da 0,4 a 35 m/sec        ±3% del l'intera scala.
Temperatura    Risoluzione    Precisione Da -10 a 50 °C    0,1    ±0,6 °C
Da 14 a 122 °F    0,1    ±1,0 °F
Batteria: 9 V alcalina (inclusa).
Durata della batteria: 100 ore (utilizzo normale).
Display: LCD.
Dimensioni del display: 37 x 42 mm (1¼ x 15⁄8").
Lettura max: 9999.
Dimensioni: 183 x 76 x 45 mm (7,2 x 3 x 1,8").
Diametro ventola: 70 mm (2⅞").
Spegnimento automatico: 20 minuti.
Mantenimento dati: standard.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con custodia di trasporto rigida, sonda integrata, batteria 9 V e manuale utente.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.