Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

integral or remote signal conditioner

FLSC-C3-LIQ Series

integral or remote signal conditioner | FLSC-C3-LIQ Series

integral or remote signal conditioner

1.098,00 FLSC-C3-LIQ

1 anno di garanzia CE
  • DC or AC Powered
  • Pulse and Analog Outputs
  • High or Low Alarms (Optional)
  • 20 Point Linearization
  • Factory Configuration Available
  • Windows® Configuration Software*
Flussimetri a turbina e a palette - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The FLSC-C3-LIQ is a DC powered, microprocessor controlled transmitter. It outputs a pulse scaled per unit of flow, and analog signal proportional to flow rate. The FLSC-C3-LIQ-AL can be configured with high or low alarms and are designed for integral mounting to the FTB-100, FTB-200, and FTB-400 Series liquid turbines.

Specifications
Input Signal Type: Magnetic pickup, MCP pickup, contact closure, pulse
Input Frequency Range: 0.2 Hz to 4 KHz
Signal Level: 10 mV rms to 30 Vdc
Power Supply: 13 to 30 Vdc reverse polarity protection
Analog Output: 4 to 20 mA, 1 to 5V 24 mA overflow condition
Load Resistance: Maximum 650 Ω at 24 Vdc
Accuracy: ±0.02% of full scale
Temperature Drift: 40 ppm/degree C
Pulse Output: 0 to 5V, 0 to 10V, open collector, AC square. Internal pull up 10 kΩ. Recommended minimum load resistance 50 kΩ
Pulse Scaling: Divide by 1, 10 or 100 per flow unit Hi/Lo Alarm (-AL Model) Optional: Relay (2A, 30 Vdc), 0 to 5V, open collector (0.5A, 30V)
Communications: RS232 port for configuration and diagnostics
Operating Temperature: -40 to 85°C (-40 to 185°F)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FLSC-C3-LIQ
FLSC-C3-LIQ
1.098,00
Stock: 1 settimana
 
DC powered signal conditioner 4 to 20 mA
  
FLSC-C3-AL-LIQ
1.392,00
Stock: 8 settimane
 
DC powered signal conditioner 4 to 20 mA, alarm
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CONV-USB
OM-CONV-USB
€23,30
Stock: 1 settimana
 
USB to RS232 converter
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FLSC-C-CABLE
FLSC-C-CABLE
44,14
Stock: 1 settimana
 
Molex to 9-pin "D" connector
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with operator’s manual.

For units with 100 to 240 Vac power, add suffix "-VAC" to model number

* Available for free download, cable sold separately.

Manuali dei prodotti:

Download FLSC-C1-LIQ - Microprocessor Based Loop
Download FLSC-C3-XX - DC Powered Microprocessor
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.