Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

integral or remote signal conditioner

FLSC-C1-LIQ Series

integral or remote signal conditioner | FLSC-C1-LIQ Series

integral or remote signal conditioner

1.065,00 FLSC-C1-LIQ

1 anno di garanzia CE
  • Loop Powered 4 to 20 mA
  • Signal Linearization
  • Factory Configuration Available
  • Windows® Configuration Software*
Flussimetri a turbina e a palette - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The FLSC-C1-LIQ is a microprocessor controlled 2-wire 4 to 20 mA transmitter. The FLSC-C1-LIQ converts a low level, frequency signal from a flow sensor into an analog 4 to 20 mA output. The output is proportional to the flow rate.

Specifications
Input Signal Type: Magnetic pickup
Input Frequency Range: 0.2 Hz to 4 KHz
Signal Level: 10 mV rms to 30 Vdc
Power Supply: Loop power 10 to 30 Vdc Reverse polarity protected
Loop Burden Voltage: 8.5V
Analog Output: 4 to 20 mA 24 mA overflow condition
Load Resistance: Maximum 650 Ω at 24 Vdc
Accuracy: ±0.02% of full scale
Temperature Drift: 40 ppm/degree C
Communications: RS232 port for configuration and diagnostics
Operating Temperature: -40 to 85°C (-40 to 185°F)
Humidity: 0 to 90% non-condensing
Enclosure: Extruded Aluminium
Regulatory: CE Compliant Up to 20 point linearization. Windows® Configuration Software* available for free download at omega.com/ftp(cable sold separately)

FLSC-C1-LIQ are designed for integral mounting on the FTB-100, FTB-200, and FTB-400 Series liquid turbines.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
FLSC-C1-LIQ
1.065,00
Stock: 6 settimane
 
Loop-powered signal conditioner, 4 to 20 mA
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CONV-USB
OM-CONV-USB
€23,30
Stock: 1 settimana
 
USB to RS232 converter
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FLSC-C-CABLE
FLSC-C-CABLE
€44,14
Stock: 1 settimana
 
Molex to 9-pin "D" connector
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with operator’s manual.

* Available for free download, cable sold separately.


We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.