Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Glass Tube Flowmeters
E-Z Tube Change With Magnifying Front Shield

FL-5000

Glass Tube Flowmeters E-Z Tube Change With Magnifying Front Shield | FL-5000

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia
  • Standard Millimeter Scales with Flow Curves
  • E-Z Change Design Allows Quick Interchangeability of Tube Assemblies
  • Glass Tube Allows Compatibility with Most Gases and Fluids
  • Rotating Lens Allows 180° View with Magnification

Descrizione

The FL-5000 series has been discontinued. Please see the FL-3200_FL-3500 Series as a possible alternative or contact our {your dept.} Engineering department.

FL-5000 series variable area flow meters are supplied standard with a 9-turn cartridge valve. Optionally available are units without a valve or with a 16-turn non-rising stem precision valve.

SPECIFICATIONS
Accuracy:
   65 mm (2.5"): scale ±5%
   150 mm (5.9"): scale ±3%
Back Plate: Aluminum
Standard Seals: Aluminum with Buna; stainless steel with FKM
Tube: Borosilicate glass
Pressure: 200 psi
Temperature: 93°C (200°F)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
FL-5581G
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
23740 cc/min air, 565 cc/min water
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.