Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Electronic Drain Valves

DVT Series

Electronic Drain Valves | DVT Series

Electronic Drain Valves

246,70 DVT-1

1 anno di garanzia CE
  • 100% Continuous Duty Cycle
  • 120 Vac Standard (220 Vac and DC coils are optional)
  • All Coils are CE
Valvole - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

SPECIFICATIONS
Mounting Position: Any (preferably with solenoid system upright)
ON Time: Adjustable 1 to 15 sec
OFF Time: Adjustable 1 to 45 min
Power: 115 Vac, 60 Hz
Voltage Tolerance: ±10%
Min/Max Temperature: 1 to 54°C (35 to 130°F)
Duty Cycle: Continuous (100%)
Coil Molding Material:
   Black Polyester (Class F): SV8COIL-115 AC, SV8COIL-220 AC
   Black Epoxy Resin (Class H): All 14 Watt coils
Valve Materials of Construction
Body: Brass
Armature Tube: Stainless Steel 300
Fixed Core: Stainless Steel 400
Plunger: Stainless Steel 400
Spring: Stainless Steel 300
Shading Ring: Copper
Orifice: Brass
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Drain Valves (Normally Closed)
DVT-1
246.70
Stock: 3 settimane
 
1/4 NPT, 1/8" orifice, Cv= 0.24
DVT-2
289.03
Stock: 1 settimana
 
1/4 NPT, 7/16" orifice, Cv= 1.5
DVT-3
312.62
Stock: 3 settimane
 
3/8 NPT, 7/16" orifice, Cv= 1.7
DVT-4
312.62
Stock: 3 settimane
 
1/2 NPT, 7/16" orifice, Cv= 1.7
Accessories
Connectors
SV-CGC
€16.70
Stock: 1 settimana
 
Cable grip connector
SV-CC
€16.69
Stock: 1 settimana
 
1/2" conduit connector
Coils
SV8COIL-115AC
€50.64
Stock: 1 settimana
 
Replacement 8W coil for 110 to 120 Vac/50 to 60 Hz 154°C (310°F) (Class F)
SV8COIL-220AC
€46.46
Stock: In magazzino
 
8W coil for 220 to 240/50 to 60 Hz 154°C (310°F) (Class F)
SV8COIL-115/60HZ
€72.34
Stock: 1 settimana
 
8W coil for 115/60 Hz 182 °C (360°F) (Class H)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with operator's manual.


Esempio di Ordinazione: (1) DVT-3 3/8, €312.62
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.