Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Analogue Input Ratemeter/Totaliser

DPF60 Series

Analogue Input Ratemeter/Totaliser | DPF60 Series

Analogue Input Ratemeter/Totaliser

393,21 DPF64

2 anni di garanzia CE
  • Front Panel Programming and Scaling
  • Rate and Total in 1 Unit (DPF66)
  • Remote or Front Panel Reset
  • Relays Latch or Auto-Recycle
  • Zero and Span Adjustable
  • Rate Alarm Acts as Window Alarm with Hysteresis Around Setpoint
  • Analogue Output Optional
  • IP65 (NEMA-4X)
Strumentazione e accessori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The DPF60 series are digital rate indicators and/or integrating totalizers. They accept inputs of 4-20 mA, 0-20 mA, 0-5 V or 1-5 V and can be scaled for engineering units directly from the IP65 (NEMA 4X) rated front panel without tweaking internal potentiometers.

The rate displays are fully scalable from 0 to 59,999. A peak and valley feature allows the user to call up the high and low recent readings. A square root extracting input is optional on all units for use with differential pressure flowmeters, such as orifice plates and pitot tubes.

The DPF66 allows the user to toggle between rate of flow and total flow (6 digits) from the front panel. The rate display is selectable for units per seconds, minute, or hour, and the totaliser integrates in the same engineering units. The two standard relays can be assigned both to the ratemeter, or the totaliser, or one relay to each for batch control and rate alarm.

The DPF65 allows the user to view just total flow.

The DPF64 allows the user to see just rate of flow.

SPECIFICATIONS
Accuracy: ±0.15% FS for rate and total
Temperature Range:
Operating: 5 to 54°C
Storage: -40 to 93°C
Relay Output: 2 SPDT relays, 5 A @ 250 Vac; relays latch or auto-recycle after 0.1 to 99.9 s
Power: 94 to 126 Vac, 50/60 Hz (or 12 to 24 Vdc) standard; 187 to 253 Vac or 12 to 24 Vdc optional
Display: 15 x 8 mm LED— 6-digits total, 5-digits rate
Standby: Non-volatile RAM retains scale settings, presets, output status and total flow up to 1 year without power
Regulated Power Output: ±5% 24 Vdc @ 50 mA
Panel Cutout: 45 H x 92 mm W; DIN standard; 112 mm depth

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
DPF64: Ratemeter
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DPF64
DPF64
393.21
Stock: 7 settimane
 
Ratemeter with 2 separate 5A SPDT Alarms
  
DPF64-A
494.48
Stock: 7 settimane
 
Ratemeter with 2 separate 5A SPDT Alarms with 4-20 mA output
  
DPF64-SQRT
407.79
Stock: 7 settimane
 
Ratemeter with 2 separate 5A SPDT Alarms with square root extraction.
  
DPF64-SQRT-A
512.81
Stock: 7 settimane
 
Ratemeter with 2 separate 5A SPDT Alarms with square root extraction and a 4-20 mA output.
  
DPF64-RS232
512.81
Stock: 7 settimane
 
Ratemeter with 2 separate 5A SPDT Alarms with RS232 output
  
DPF64-RS422
512.81
Stock: 7 settimane
 
Ratemeter with 2 separate 5A SPDT Alarms with RS422 output
DPF65: Totaliser/Batcher
  
DPF65
393.21
Stock: 7 settimane
 
Batch Controller with prewarn and preset 5A SPDT relays
  
DPF65-RS232
512.81
Stock: 7 settimane
 
Batch Controller with prewarn and preset 5A SPDT relays with RS232 communications
  
DPF65-SQRT
407.79
Stock: 7 settimane
 
Batch Controller with prewarn and preset 5A SPDT relays with square root extraction
DPF66: Ratemeter and Totaliser/Batcher
  
DPF66
464.71
Stock: 1 settimana
 
Ratemeter and batch controller with 2 separate 5A SPDT relays for rate alarm or batching
  
DPF66-A
565.97
Stock: 7 settimane
 
Ratemeter and batch controller with 2 separate 5A SPDT relays for rate alarm or batching with a 4-20 mA output
  
DPF66-RS232
586.96
Stock: 7 settimane
 
Ratemeter and batch controller with 2 separate 5A SPDT relays for rate alarm or batching with RS232 communications
  
DPF66-SQRT
481.94
Stock: 1 settimana
 
Ratemeter and batch controller with 2 separate 5A SPDT relays for rate alarm or batching with square root extraction
  
DPF66-SQRT-A
586.96
Stock: 7 settimane
 
Ratemeter and batch controller with 2 separate 5A SPDT relays for rate alarm or batching with square root extraction and a 4-20 mA output

Ordina per Codice Prodotto

Codice prodotto
Q.tá
Codice prodotto
Q.tá


Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Above units are 94 to 126Vac or 12 to 24Vdc powered. For 230Vac power add "-220VAC" to part number and order in the table below. Prices are the same
Esempio di Ordinazione: (1) DPF64-SQRT a Digital ratemeter with square root extraction option., €407.79
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.