Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

DPF11,DPF12

Batch Controller | DPF11,DPF12

Batch Controller

474,93 DPF11

1 anno di garanzia CE
  • 5 Digit Scaling Factor
  • Display Rate, Batch Size and (Batch Total or Grand Total)
  • Second B Relay Programmable for Output at Prewarn or Selected Batch/Grand Total
  • NEMA-4X/IP65 Front Panel
  • 4-30V Pulse Input - 10 kHz Max. on DPF11
  • 30 mV Magnetic Pickup Inputs on DPF12
  • 4-20 mA or 0-20 mA Analogue Output Output
  • RS422/RS232 Serial Communication Option
  • Security Lockout
Strumentazione e accessori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The DPF11 miniature batcher is ideal for all batching applications. The display will show Batch Amount, Rate and Batch/Grand Total at the push of a button. The Start and Stop buttons make batching simple.

The DPF11 is a 6-digit totaliser and 4 1/2 digit ratemeter with two relay outputs. One output is dedicated to the Batch Amount (Preset A), the other can be activated for Prewarn or Batch/Grand Total. The unit can count up to the preset (reset to 0) or down from the preset (set to preset). Start, Stop and Reset functions can be activated from the front panel or remote inputs.

An analogue output (assignable for Rate or Batch Amount) is optional

Up to 99 units can communicate to a host computer on a single loop with the RS232 or RS422 communications options .

Specifications
Accuracy: 0.01% FS (±1 display digit)
Display: 6-digit, 14 mm high LED (±1 display digit)
Input Power: 110 Vac ±15%, 220 Vac ±15%, 24 Vac ±15%
Current: 250 mA dc max or 6.5 VA AC
Output Power: (115/230 VAC powered units only) 12 Vdc @ 50 mA, unregulated -10 +50%
Temperature:
    Operating: 0°C to 54°C
    Storage: -40 to 93°C
Humidity: 0 to 90% RH, non-condensing
Memory: EEPROM stores data for 10 years if power is lost
Approvals: CE approved
Pulse Input: Low = 0-1 Vdc, High = 4 to 30 Vdc 10 kΩ impedance,up to 10 kHz; min 0.05 Hz for rate indication
Mag. Input: 30 mV input, (50V max) signals 10 KΩ imp. 5 kHz max
Output Relays: (2) Rated 5 Amps, 120/240 Vac or 28 Vdc (NC relay contacts and NPN transistor output available with solder jumpers)
Panel Cutout: 92 W x 45 H x 108 mm D
Shipping Weight: 900g
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
DPF11 Series for 4-30V Pulse Input (FLSC-AMP-A may be required)
  
DPF11-220VAC
483.68
Stock: 7 settimane
 
Batch meter 4-30 V Pulse input. 230Vac power
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DPF11
DPF11
474.93
Stock: 1 settimana
 
Batch meter 4-30 V Pulse input. 115Vac power
  
DPF11-24VAC
501.62
Stock: 7 settimane
 
Batch meter 4-30 V Pulse input. 24Vac power
Optional Amplifier for DPF11
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FLSC-AMP-A
FLSC-AMP-A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Low level amplifier for magnetic pick-up type sensors
DPF12 Series for 30mV Input from magnetic pick-up sensors
  
DPF12-220VAC
566.26
Stock: 7 settimane
 
Batch meter. 30 mV input. 230Vac power
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DPF12
DPF12
587.27
Stock: 7 settimane
 
Batch meter. 30 mV input. 115Vac power

Ordina per Codice Prodotto

Codice prodotto
Q.tá
Codice prodotto
Q.tá


Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: For RS-232 or RS-422 output, add suffix “-RS232” or “- RS422” to part number
For field-selectable 4-20 or 0-20 mA output, add suffix “-A” to part number. Use table below to order and our sales team will confirm additional pricing
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.