Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Portable pH, ORP, Conductivity,TDS, Salt and Temperature Meter

CDS107

Portable pH, ORP, Conductivity,TDS, Salt and Temperature Meter | CDS107
Nuovo

475,41 CDS107

1 anno di garanzia CE
  • Splashproof Cover
  • Microprocessor Based
  • Large LCD Display
  • Stores up to Data 150 Points
  • Simple to Calibrate
Strumentazione di conduttività - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The CDS107 is a microprocessor based multi-purpose meter. The meter can be used as a benchtop or handheld meter to measure pH, ORP, conductivity, total dissolved solids, salt and temperature. Features include automatic temperature and altitude compensation with the ability to manually adjust the salinity compensation. Additionally the meter has auto shut-off to save battery life, a minimum/maximum function and data storage.

Specifications
Power: 9V battery or AC adaptor
Dimensions: 76 W x 114 L x 32 mm D (3 x 4.5 x 1.25")
Weight: 260 g (9.17 oz)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDS107
CDS107
475,41
Stock: 1 settimana
 
Benchtop/handheld meter for pH, ORP, conductivity, TDS, salt and temperature
Accessories
  
CDS100-CDE
€97.35
Stock: 1 settimana
 
Replacement conductivity cell
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHE-1411
PHE-1411
€113.18
Stock: 1 settimana
 
General purpose for samples requiring double junction, BNC connector
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-4
PHA-4
€16.67
Stock: In magazzino
 
4.01 pH buffer solution 500 ml (1 pint) bottle
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-7
PHA-7
€16.67
Stock: In magazzino
 
7.00 pH buffer solution 500 ml (1 pint) bottle
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-10
PHA-10
€16.67
Stock: In magazzino
 
10.01 pH buffer solution 500 ml (1 pint) bottle
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDSA-10
CDSA-10
€69.32
Stock: 3 settimane
 
10 µmho/cm conductivity solution, 1 quart
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDSA-1413
CDSA-1413
€39.80
Stock: 1 settimana
 
1413 µmho/cm conductivity solution, 1 quart
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDSA-1500
CDSA-1500
€17.99
Stock: 2 settimane
 
1500 µmho/cm conductivity solution, 1 quart
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDSA-45000
CDSA-45000
€18.32
Stock: 1 settimana
 
45000 µmho/cm conductivity solution, 1 quart
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with 9V batteries, AC adaptor, conductivity probe, pH probe, temperature probe, cal solutions, neck strap, carrying case and operator’s manual. ORP probes sold separately.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.