Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Portable Conductivity, TDS, Temperature and Salt Meter  - Discontinued

CDS106

Portable Conductivity, TDS, Temperature and Salt Meter | CDS106

Portable Conductivity, TDS, Temperature and Salt Meter

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • Large LCD Display
  • Splash Proof Housing
  • Easy to Calibrate
  • Stores 25 Data Points
Strumentazione di conduttività - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The CDS106 is no longer available. Please refer to our CDS107 Series as an alternative

.
The CDS106 is a microprocessor based multi-purpose meter. This meter can be used as a benchtop or handheld meter to measure conductivity, total dissolved solids, salt and temperature. Features include automatic temperature and altitude compensation with the ability to manually adjust the salinity compensation. Additionally the meter has auto shut-off to save battery life a minimum/maximum function and data storage.

Specifications

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
CDS106
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Benchtop/handheld meter for conductivity, TDS, salt and temperature
Accessories
  
CDS400-CDE
€95.31
Stock: 1 settimana
 
Replacement conductivity cell
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDSA-10
CDSA-10
€69.32
Stock: 3 settimane
 
10 μmho/cm conductivity solution, 940 ml bottle
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDSA-1413
CDSA-1413
€39.80
Stock: 1 settimana
 
1413 μmho/cm conductivity solution, 940 ml bottle
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDSA-1500
CDSA-1500
€17.99
Stock: 2 settimane
 
1500 μmho/cm conductivity solution, 940 ml bottle
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDSA-4500
CDSA-4500
€17.99
Stock: 2 settimane
 
4500 μmho/cm conductivity solution, 940 ml bottle
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDSA-45000
CDSA-45000
€18.32
Stock: 1 settimana
 
45000 μmho/cm conductivity solution, 940 ml bottle
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with 9V battery, AC adaptor, conductivity cell, temperature probe, conductivity solution, carrying case, neck strap and operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.