Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Conductivity, Resistivity or TDS Controller

CDCN-961

CDCN-961 Series Conductivity controller | CDCN-961

CDCN-961 Series Conductivity controller

1.418,66 CDCN-961

1 anno di garanzia CE
  • Menu-Driven User Set-up
  • IP65 (NEMA 4X) Enclosure
  • High/Low, and Alarm Relays
  • Dual Backlit LCD
  • Calibration Reminder Via Alarm Relay Setting
  • Isolated 0.4 to 20 mA Retransmission Output
  • RS485 Output
Strumentazione di conduttività - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The CDCN-961 conductance, resistance or total dissolved solids (TDS) controller is designed for in-line monitoring of process solutions and water applications.

The CDCN-961 has a simple menu for easy set-up. Available relays can be configured for control, alarm or as a calibration reminder. The transmitter output can also be set from the keypad, eliminating the need for potentiometer or dip-switch settings. The calibration function automatically recognises the buffer solution resulting in a simple and straight forward system calibration.

Specifications
Conductivity Range:

    0.000 to 3.000, 30.00, 300.0 µS/cm
    0.000 to 3.000, 30.00, 300.0 mS/cm
Resistivity Range:
    0.3 to 30.0 MΩcm
    3 to 300 MΩcm
TDS Range:
    0.000 to 3.000, 30.00, 300.0 ppm
    0.000 to 3.000, 30.00, 300.0 ppt
Resolution:
    0.001/0.01/0.1 µS/cm
    0.001/0.01/0.1 mS/cm
    0.1 MΩcm
Accuracy: ±1% FS
Temperature Range: -0.5 to 130°C (31.1 to 266°F)
Temperature Resolution /Accuracy: 0.1°C/ ±0.5°C
Cell Constant: K = 0.01, 0.1, 1, 10
Line Resistance Compensation: 0.0 to 20.0 Ω
Temperature Sensor: Pt1000
Signal Output/Load: 0/4 to 20 mA/600Ω
Output Interface: RS485
Relay Specification: 3 SPST/250V 1A
Control Hysteresis Band: 0.1 to 10% FS
Frequency of Cleaning Time: 1 to 999 hours 1 to 999 seconds
EMC Standard: EN 50081-1/EN 50082-1
Operation Temperature: -10 to 50°C
Operation Humidity: 10 to 95%
Enclosure: NEMA 4X (IP65)
Dimensions: 100 W x 108 L x 136 Dia mm
Panel Cutout: 93.5 L x 93.5 W mm
Weight: 1650 g
Accessory:
    Conductivity Electrode: K=1.0
    Material: PPS/graphite
    Test Range: 0 to 50.0 mS/cm
    Temperature Range: 0 to 80°C
    Temperature System: Pt1000
    Cable: 5 metres
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
CDCN-961
1.418,66
Stock: 20 settimane
 
Conductivity resistivity TDS controller
Acessories
  
CDE-961
616.24
Stock: 1 settimana
 
Replacement probe/cell for CDCN-961 controller
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDSA-10
CDSA-10
69.32
Stock: 1 settimana
 
10 µmho/cm conductivity solution, 940 ml bottle
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDSA-45
CDSA-45
17.99
Stock: 1 settimana
 
45 µS/cm conductivity solution
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with probe/cell and operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.