Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Dispositivo di monitoraggio del monossido di carbonio e registratore di dati

AQM-103

Dispositivo di monitoraggio del monossido di carbonio
 | AQM-103
Nuovo

Dispositivo di monitoraggio del monossido di carbonio

282,07 AQM-103

CE
  • Ampio display LCD indicante livello di CO, temperatura, data e ora
  • Allarme programmabile
  • Segnalazione acustica/visiva (LED) di alta concentrazione di CO
Stazioni ambientali / Meteo - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

AQM-103 è concepito per misurare la concentrazione di monossido di carbonio (CO) e la temperatura dell'aria ed è dotato di allarmi visivi e acustici. Questo dispositivo di monitoraggio è lo strumento ideale per la diagnosi della qualità dell'aria negli ambienti interni (IAQ) e per la verifica delle prestazioni dei sistemi di ventilazione forzata locale (LEV).

Il CO è uno dei prodotti generati dalla combustione dei combustibili fossili. Il monossido di carbonio, o CO, è un gas incolore, inodore e insapore. Per questa ragione è molto difficile rilevarne la presenza nell'ambiente. Tuttavia, è assolutamente necessario tenere sotto controllo i livelli di CO. Anche a concentrazioni relativamente basse, infatti, il CO è tossico perché si accumula rapidamente nel sangue diminuendo la sua capacità di trasportare l'ossigeno. Nei casi estremi, l'intossicazione da CO può essere letale.

Secondo la normativa introdotta nel 2002 nel Regno Unito sul controllo delle sostanze pericolose per la salute (COSHH), negli ambienti di lavoro è obbligatorio controllare il livello di esposizione al monossido di carbonio (Tabella 1 dei limiti di esposizione per le postazioni di lavoro EH40/2005).

Secondo la norma EH40, il limite di esposizione a lungo termine per il monossido di carbonio è pari a 30 ppm o 35 mg/m³ (con un periodo di riferimento di 8 ore TWA). Il limite di esposizione a breve termine (periodo di riferimento di 15 minuti) previsto dalla norma EH40 è pari a 200 ppm.

SPECIFICHE
Monossido di carbonio
    Intervallo di misura: da 0 a 999 ppm
    Precisione: ±il maggiore tra il 5% del valore di misurazione o ±10 ppm
    Risoluzione: 1 ppm
Temperatura
    Intervallo: da 0 a 50°C (da 32 a 122°F)
    Precisione: ±0,6°C (1,2°F)
    Risoluzione: 0,1°C (0,1°F)
Capacità di memoria: 32000 misurazioni
Temperatura di stoccaggio: da -40 a 70°C
Interfaccia: USB
Dimensioni: 110 (A) x 108 (L) x 28 mm (P)
Peso: 165 g
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
AQM-100-PW
59,24
Stock: 1 settimana
 
AC adaptor (optional)
AQM-103
282,07
Stock: 7 settimane
 
CO, RH and temperature monitor and data logger
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Completo di 4 batterie AAA, cavo USB, adattatore CA universale e manuale d'uso. I limiti di esposizione in vigore a livello locale possono variare rispetto ai limiti validi per il Regno Unito sopra indicati.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.