Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Formaldehyde Monitor and Data Logger

AQM-101

AQM-101 Series Formaldehyde monitor | AQM-101

AQM-101 Series Formaldehyde monitor

347,59 AQM-101

CE
  • Large LCD Displays Hcho Level, Temperature, Relative Humidity, Calendar (Y/M/D) and Time
  • Three (3) Smiley Icons Indicate Indoor Air Quality Levels at (0/0.08/0.8 ppm)
  • Stable Electrochemical Sensor for Hcho Detection
  • Programmable High Alarm
  • Manual 0 ppm Calibration
  • Audible/Visible LED Warning for High Hcho Concentration
Stazioni ambientali / Meteo - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The AQM-101 is designed to measure and record Formaldehyde (HCHO) concentration, air temperature and relative humidity with visible and audible alarms. This HCHO monitor is an ideal instrument for indoor air quality (IAQ) monitoring and local exhaust system (LEV) performance verification in areas where Formaldehyde may be present.

FORMALDEHYDE (HCHO) is a gaseous component of the earth's atmosphere. The concentration of HCHO in natural ambient air is about 0.03 ppm.

The UK Control of Substances Hazardous to Health (COSHH) Regulations 2002 impose a legal requirement for the workplace control of exposure to Formaldehyde, by reference to Table 1 of EH40/2005 Workplace Exposure Limits (WELs).

The short-term exposure limit for Formaldehyde as listed in EH40* is 2 ppm or 2.5 mg/m³ (15 minute reference period).

SPECIFICATIONS
HCHO
    Measurement Range: 0.00 to 5.00 ppm @25°C, ambient pressure
    Accuracy (0.00 to 5.00 ppm): ±5%, + 0.03 ppm
    Resolution: 0.01 ppm
Temperature
    Range: 0 to 50°C (32 to 122°F)
    Accuracy: ±0.1°C (2°F) [0 to 50°C (32 to 122°F)]
    Resolution: 1°C (1°F)
Relative Humidity
    Range: 10 to 80% RH
    Accuracy: ±3% RH [at 25°C, from 10 to 80 RH], ±5% RH below 10%
Memory Capacity: 32,000 readings
Storage Temperature: -40 to 70°C
Interface: USB
Response Time: Less than 30 seconds (T90)
Dimensions: 110 H x 108 W x 28 mm D
Weight: 165 g
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con AQM-101
AQM-101
347,59
Stock: In magazzino
 
HCHO, RH and temperature monitor and data logger
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con AQM-10-PW
AQM-10-PW
64,57
Stock: 1 settimana
 
Replacement universal power supply
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with 4 AAA batteries, USB cable, universal power supply and operator's manual.
* Local regulatory exposure limits will vary.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.