Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

iServer MicroServer™ Trasmettitore di pressione barometrica, temperatura e umidità.

Serie iBTX e iBTHX

iServer MicroServer™ Trasmettitore di pressione barometrica, temperatura e umidità. | Serie iBTX e iBTHX

512,18 iBTX-D

CE
  • Registratore diagrammi virtuali
  • Server Web
  • Allarmi e-mail o tramite messaggi
  • iBTX-SD: registra anni di dati su comunic schede SD
  • Nessun software speciale richiesto
USB , RS232 , RS485 e Ethernet Sistemi di Acquisizione Dati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sui sistemi di acquisizione dati.

Visualizzazione di pressione barometrica, temperatura e umidità con un browser Web

Il trasmettitore OMEGA™ iBTHX permette all’utente di controllare e registrare la pressione barometrica, temperatura, umidità relativa e punto di rugiada su rete Ethernet o via Internet, senza alcun software speciale tranne un browser Web. L’unità iBTHX permette di visualizzare letture in tempo reale su pagine Web attive, mostrando diagrammi di pressione barometrica, temperatura e umidità, oppure fornisce dati in formati standard utilizzabili in un foglio elettronico o tramite un programma di acquisizione dati come Excel o Visual Basic.

Il diagramma virtuale alla pagina Web è un applet JAVA™ visualizzata in tempo reale via LAN o Internet. Con l’unità iBTHX, non è necessario spendere tempo e denaro per imparare ad usare un programma software proprietario per registrare o creare diagrammi di dati.

Diagrammi regolabili.

Le scale dei diagrammi sono completamente regolabili. Ad esempio, il diagramma può visualizzare 1 minuto, 1 ora, 1 giorno, 1 settimana, 1 mese o di 1 anno.

I dati relativi alla temperatura ed umidità possono essere visualizzati sotto forma di diagrammi che coprono fi no a fondo scala (da -40 a 125 °C e da 0 a 100% di UR) o in un intervallo più ristretto (ad esempio da 20 a 30 °C). La pressione barometrica può essere visualizzata in hectopascal (hPa), millimetri di mercurio (mmHg) o pollici di mercurio (inHg).

Visualizzazione e misurazioni dei diagrammi.

Il trasmettitore iBTHX viene fornito con una sonda che misura pressione barometrica, temperatura e umidità. OMEGA™ può fornire sonde industriali da 5" di lunghezza e di forma a bacchetta per applicazioni in ambienti chiusi.



Tecnologia pluri-premiata.

L’unità OMEGA™ iBTHX è facile da installare ed usare ed è dotata della pluri-premiata tecnologia iServer di OMEGA che non richiede software speciale tranne un browser Web.

L’unità iBTHX si collega ad una rete Ethernet tramite un connettore RJ45 standard ed invia i dati in pacchetti TCP/IP standard. Può essere confi gurata facilmente con un menu semplice e può essere protetta mediante una password.

Per accedere da una LAN Ethernet o da Internet, l’utente deve semplicemente digitare un indirizzo IP o un nome facile da ricordare come “Salapulita 5” o “Sala server Midwest” in qualsiasi browser Web, e l’unità iBTHX fornisce una pagina Web con le letture attuali.

Allarmi e-mail.

Oltre ai relè di allarme meccanici, tutti i modelli iBTHX di OMEGA in LAN collegati ad Internet possono attivare un allarme che può essere inviato via e-mail ad un utente o a una lista di distribuzione ovunque nel mondo, inclusi cercapersone connessi a Internet oppure a cellulari.

Applicazioni tipiche.

L’unità iBTHX di OMEGA è particolarmente indicata per controllare la temperatura e umidità in applicazioni come sale pulite, sale computer, sistemi HVAC, ambienti di processo e stoccaggio di sostanze farmaceutiche/cibi, ospedali, laboratori, laboratori per semiconduttori, sale di montaggio componenti elettronici, magazzini, musei, impianti di produzione, serre e rifugi per animali.

NEW iBTX-SD con scheda di memoria SD Flash e Display LCD.

L’unità iBTX-M di OMEGA con LCD aggiunge numerose importanti funzionalità al display retroilluminato locale di temperature e pressione barometrica.

Scheda di memoria SD Flash
Questo modello con “memoria” è fornito con una scheda di memoria fl ash rimovibile da 2 MB che può memorizzare un intero anno di letture prese ad intervalli di 1 minuto (o 2 mesi di letture prese a intervalli di 10 secondi).

Registrazione su scheda SD Flash.
I dati vengono registrati su comuni schede flash SD (Secure Digital) . Il formato è il semplice .txt che è facilmente importabile nei fogli di calcolo o in altri programmi. Può essere letto su un Pc o su un MAC con lettore di schede USB. In alternativa potete scaricare i dati da remoto tramite rete Ethernet o da Internet.

Relè di allarme.

L’unità iBTX-M di OMEGA è dotata di due relè da 1,5 A. Nella pagina di confi gurazione basata sul Web di facile uso è possibile programmare i relè per qualsiasi combinazione di temperatura o di pressione, con valori impostati alti o bassi. I relè possono essere programmati anche in modo da rimanere chiusi e richiedere una reimpostazione manuale in caso di superamento di un limite.

Batteria di riserva.
L’unità iBTX-M è fornita con un alimentatore universale in CA. Una batteria alcalina da 9 V standard (inclusa) consente al dispositivo di registrare i dati per un massimo di 10 giorni senza alimentazione CA esterna. In località senza energia elettrica o accesso alla rete, l’unità iBTX-M continua a registrare i dati nella propria memoria fl ash. I dati archiviati possono quindi essere scaricati su rete Ethernet.

Collegamento a Web CAM o IP Camera.
Se ricevete un messaggio di allarme, potete facilmente cliccare su link per vedere la situazione tramite Internet.

I prodotti OMEGA iServer sono progettati e costruiti negli USA.

Dimensioni: mm (in)






ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
iBTX-W
489,12
Stock: In magazzino
 
iServer MicroServer&tradeper pressione barometrica e temperatura, con alimentatore in CA. Include sonda a bacchetta standard , 152mm cavo con connettore DB9 .
  
iBTX-W-5
534,82
Stock: 7 settimane
 
Uguale a iBTX-W eccetto per la sonda industriale 137mm , 3m di cavo con connettore DB9 .
  
iBTHX-W
647,36
Stock: 13 settimane
 
iServer MicroServer&trade per pressione barometrica, temperatura, umidità e punto di rugiada, con alimentatore in CA. Include sonda a bacchetta standard, 152mm cavo con connettore DB9.
  
iBTHX-W-5
683,33
Stock: In magazzino
 
Same as iBTHX-W except with industrial 137mm probe, 3m cable with DB9 connector.
iServer con display LCD , memoria SD Flash , allarmi e batteria di riserva
  
iBTX-SD
650.45
Stock: 7 settimane
 
iServer MicroServer&trade per pressione barometrica, temperatura, LCD display, scheda di memodia di 2 GB, 2 allarmi relè e batteria di scorta , con alimentatore in CA. Include sonda a bacchetta standard, 152mm cavo con connettore DB9.
  
iBTX-SD-5
683.33
Stock: 7 settimane
 
Same as iBTX-SD except with industrial 137mm probe, 3m cable with DB9 connector.
iServer industriali
  
iBTX-D
512.18
Stock: 7 settimane
 
iServer industrial MicroServer&trade per pressione barometrica e temperatura; sonda industriale da 137 mm (5"), cavo da 3 m (10'), conduttori scoperti
  
iBTHX-D
621.90
Stock: 13 settimane
 
iServer industrial MicroServer&trade for barometeric pressure, temp, humidity and dew point; industrial probe 137 mm, cable 3 m, stripped wire leads
Accessori per iBTX-W e iBTX-M
  
iBTP-W-6
€163.01
Stock: In magazzino
 
Sonda a bacchetta, cavo da 152 mm (6") con connettore DB9 (pressione barometrica/temperatura)
  
iBTHP-W-6
€266.59
Stock: 13 settimane
 
Sonda a bacchetta, cavo da 152 mm (6") con connettore DB9 (pressione barometrica/temperatura/umidità)
  
iBTP-5-DB9
€200.90
Stock: 2 settimane
 
Sonda industriale da 137 mm (5"), cavo da 3 m (10') con connettore DB9 (pressione barometrica/temperatura)
  
iBTHP-5-DB9
€308.03
Stock: 1 settimana
 
Sonda industriale da 137 mm (5"), cavo da 3 m (10') con connettore DB9 (pressione barometrica/ temperatura/umidità)
  
DB9-CA-3
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Extension cable, 0.9 m with DB9 connector
Accessori per iBTX-D ( iServer industriali )
  
iBTP-5
€200.90
Stock: 2 settimane
 
Sonda industriale da 137 mm (5"), cavo da 3 m (10') con conduttori scoperti; pressione barometrica/temperatura
  
iBTHP-5
€308.03
Stock: 1 settimana
 
Sonda industriale da 137 mm (5"), cavo da 3 m (10') con conduttori scoperti; pressione barometrica/ temperatura/umidità
Accessori comuni
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CAL-3-HU
CAL-3-HU
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Certificato di calibratura tracciabile NIST, 3 punti di umidità al 25%, 50%, 75%, temperatura al 25°C (per nuove unità)
  
CAL-3-HU-P-T
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Certificato di calibratura tracciabile NIST, 3 punti di umidità, pressione barometrica e temperatura (per nuove unità)
  
CAL-3-P
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Certificato di calibratura tracciabile NIST, 3 punti di pressione barometrica, temperatura a 25°C (per nuove unità)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT485B-CAL-KIT
CT485B-CAL-KIT
€200.65
Stock: 6 settimane
 
Kit di calibratura, 33% e 75% UR standard
  
iP-PC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Tappo protettivo per sonda in polietilene per ambienti umidi
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con iP-SC
iP-SC
€41.42
Stock: 7 settimane
 
Tappo protettivo per sonda in acciaio inox poroso, porosita 5 µm, per ambienti polverosi e pressurizzati (<35 psi)
Tutti gli importi indicati in EUR

Manuali dei prodotti:

Download iBTX and iBTHX - Barometric Pressure, Temperature + Humidity iServer
Download iBTX-M - Barometric Pressure + Temperature
Download iBTX-M - iSERVER - ADDENDUM For iBTX-M
Download iBTX-M v3.0 - Barometric Pressure + Temperature (Firmware Version 3.0)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.