Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

OMEGAFLEX™ CHEMCIAL TUBING FEP Formulation Metric Diameters

TYTF

OMEGAFLEX™ CHEMCIAL TUBING FEP Formulation Metric Diameters | TYTF

32,20 TYTF-18116-25

  • FEP tubing can be extruded in very long, continuous lengths.
  • FEP offers superior transparency for applications that require visual inspection.
Pompe e miscelatori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

FEP tubing is very similar to PFA tubing in flexibility and appearance. The major difference is the service temperature range for FEP: -73 to 204°C (-100 to 400°F).
Specifications
Hardness, Shore D: 56
Specific Gravity: 2.15
Tensile Strength: 3400 psi
Elongation at Break: 325%
Brittle Temperature: <-170°C (-275°F)
Service Temperature: -73 to 204°C (-100 to 400°F)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
3/32 to 3/8" OD Tubing
  
TYTF-332132-100
90.57
Stock: 19 settimane
 
3/32 OD (in), 1/32 ID (in) tubing
  
TYTF-18116-25
32.20
Stock: 3 settimane
 
1/8 OD (in), 1/16 ID (in) tubing
  
TYTF-18116-50
61.27
Stock: 1 settimana
 
1/8 OD (in), 1/16 ID (in) tubing
  
TYTF-18116-100
115.82
Stock: 1 settimana
 
1/8 OD (in), 1/16 ID (in) tubing
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TYTF-316116-50
TYTF-316116-50
170.74
Stock: 3 settimane
 
3/16 OD (in), 1/16 ID (in) tubing
  
TYTF-316116-100
340.26
Stock: 3 settimane
 
3/16 OD (in), 1/16 ID (in) tubing
  
TYTF-532332-25
47.60
Stock: 3 settimane
 
5/32 OD (in), 3/32 ID (in) tubing
  
TYTF-532332-50
95.20
Stock: 3 settimane
 
5/32 OD (in), 3/32 ID (in) tubing
  
TYTF-532332-100
171.83
Stock: 3 settimane
 
5/32 OD (in), 3/32 ID (in) tubing
  
TYTF-31618-25
45.29
Stock: 2 settimane
 
3/16 OD (in), 1/8 ID (in) tubing
  
TYTF-31618-50
99.91
Stock: 3 settimane
 
3/16 OD (in), 1/8 ID (in) tubing
  
TYTF-31618-100
209.99
Stock: 1 settimana
 
3/16 OD (in), 1/8 ID (in) tubing
  
TYTF-1418-50
218.80
Stock: 2 settimane
 
1/4 OD (in), 1/8 ID (in) tubing
  
TYTF-1418-100
448.62
Stock: 2 settimane
 
1/4 OD (in), 1/8 ID (in) tubing
  
TYTF-14532-25
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1/4 OD (in), 5/32 ID (in) tubing
  
TYTF-14532-50
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1/4 OD (in), 5/32 ID (in) tubing
  
TYTF-14532-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1/4 OD (in), 5/32 ID (in) tubing
  
TYTF-14316-25
79.81
Stock: 3 settimane
 
1/4 OD (in), 3/16 ID (in) tubing
  
TYTF-14316-50
136.84
Stock: 3 settimane
 
1/4 OD (in), 3/16 ID (in) tubing
  
TYTF-14316-100
273.67
Stock: 3 settimane
 
1/4 OD (in), 3/16 ID (in) tubing
  
TYTF-516316-50
231.29
Stock: 2 settimane
 
5/16 OD (in), 3/16 ID (in) tubing
  
TYTF-516316-100
468.60
Stock: 2 settimane
 
5/16 OD (in), 3/16 ID (in) tubing
  
TYTF-51614-25
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
5/16 OD (in), 1/4 ID (in) tubing
  
TYTF-51614-50
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
5/16 OD (in), 1/4 ID (in) tubing
  
TYTF-51614-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
5/16 OD (in), 1/4 ID (in) tubing
  
TYTF-3814-25
148.94
Stock: 3 settimane
 
3/8 OD (in), 1/4 ID (in) tubing
  
TYTF-3814-50
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
3/8 OD (in), 1/4 ID (in) tubing
  
TYTF-3814-100
604.23
Stock: 2 settimane
 
3/8 OD (in), 1/4 ID (in) tubing
  
TYTF-38516-25
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
3/8 OD (in), 5/16 ID (in) tubing
  
TYTF-38516-50
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
3/8 OD (in), 5/16 ID (in) tubing
  
TYTF-38516-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
3/8 OD (in), 5/16 ID (in) tubing
7/16 to 2-1/8" OD Tubing
  
TYTF-716516-25
178.00
Stock: 2 settimane
 
7/16 OD (in), 5/16 ID (in) tubing
  
TYTF-716516-50
353.58
Stock: 2 settimane
 
7/16 OD (in), 5/16 ID (in) tubing
  
TYTF-716516-100
705.93
Stock: 2 settimane
 
7/16 OD (in), 5/16 ID (in) tubing
  
TYTF-71638-25
94.46
Stock: 2 settimane
 
7/16 OD (in), 3/8 ID (in) tubing
  
TYTF-71638-50
191.32
Stock: 2 settimane
 
7/16 OD (in), 3/8 ID (in) tubing
  
TYTF-71638-100
392.33
Stock: 2 settimane
 
7/16 OD (in), 3/8 ID (in) tubing
  
TYTF-1238-25
239.76
Stock: 3 settimane
 
1/2 OD (in), 3/8 ID (in) tubing
  
TYTF-1238-50
481.92
Stock: 3 settimane
 
1/2 OD (in), 3/8 ID (in) tubing
  
TYTF-1238-100
956.20
Stock: 3 settimane
 
1/2 OD (in), 3/8 ID (in) tubing
  
TYTF-12716-25
123.52
Stock: 3 settimane
 
1/2 OD (in), 7/16 ID (in) tubing
  
TYTF-12716-50
245.82
Stock: 3 settimane
 
1/2 OD (in), 7/16 ID (in) tubing
  
TYTF-12716-100
495.24
Stock: 3 settimane
 
1/2 OD (in), 7/16 ID (in) tubing
  
TYTF-91612-25
136.84
Stock: 3 settimane
 
9/16 OD (in), 1/2 ID (in) tubing
  
TYTF-91612-50
273.67
Stock: 3 settimane
 
9/16 OD (in), 1/2 ID (in) tubing
  
TYTF-91612-100
546.12
Stock: 3 settimane
 
9/16 OD (in), 1/2 ID (in) tubing
  
TYTF-5812-25
273.67
Stock: 3 settimane
 
5/8 OD (in), 1/2 ID (in) tubing
  
TYTF-5812-50
546.12
Stock: 3 settimane
 
5/8 OD (in), 1/2 ID (in) tubing
  
TYTF-5812-100
1,085.00
Stock: 5 settimane
 
5/8 OD (in), 1/2 ID (in) tubing
  
TYTF-3458-25
307.57
Stock: 3 settimane
 
3/4 OD (in), 5/8 ID (in) tubing
  
TYTF-3458-50
616.34
Stock: 3 settimane
 
3/4 OD (in), 5/8 ID (in) tubing
  
TYTF-3458-100
1,229.00
Stock: 3 settimane
 
3/4 OD (in), 5/8 ID (in) tubing
  
TYTF-178-25
481.92
Stock: 3 settimane
 
1 OD (in), 7/8 ID (in) tubing
Straight Tubing, 5 ft lengths
  
TYTF-7834-5
170.74
Stock: 19 settimane
 
7/8 OD (in),3/4 ID (in) tubing
  
TYTF-1101-5
136.84
Stock: 3 settimane
 
1.10 OD (in), 1 ID (in) tubing
  
TYTF-1181-5
170.74
Stock: 19 settimane
 
1 1/8 OD (in), 1 ID (in) tubing
  
TYTF-133114-5
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1.33 OD (in), 1 1/4 ID (in) tubing
  
TYTF-158112-5
245.82
Stock: 19 settimane
 
1 5/8 OD (in), 1 1/2 ID (in) tubing
  
TYTF-2182-5
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
2 1/8 OD (in), 2 ID (in) tubing
4 to 14 mm OD Tubing, Metric Diameters
  
TYTF-42-50
99.49
Stock: 19 settimane
 
4 mm OD, 2 mm ID tubing
  
TYTF-42-100
191.71
Stock: 19 settimane
 
4 mm OD, 2 mm ID tubing
  
TYTF-86-50
191.71
Stock: 3 settimane
 
8 mm OD, 6 mm ID tubing
  
TYTF-86-100
393.10
Stock: 3 settimane
 
8 mm OD, 6 mm ID tubing
  
TYTF-108-25
137.11
Stock: 1 settimana
 
10 mm OD, 8 mm ID tubing
  
TYTF-108-50
274.21
Stock: 3 settimane
 
10 mm OD, 8 mm ID tubing
  
TYTF-108-100
547.19
Stock: 1 settimana
 
10 mm OD, 8 mm ID tubing
  
TYTF-1210-25
191.71
Stock: 3 settimane
 
12 mm OD, 10 mm ID tubing
  
TYTF-1210-50
393.10
Stock: 3 settimane
 
12 mm OD, 10 mm ID tubing
  
TYTF-1210-100
759.50
Stock: 3 settimane
 
12 mm OD, 10 mm ID tubing
  
TYTF-1412-25
274.21
Stock: 19 settimane
 
14 mm OD, 12 mm ID tubing
  
TYTF-1412-50
547.19
Stock: 19 settimane
 
14 mm OD, 12 mm ID tubing
  
TYTF-1412-100
1,087.00
Stock: 19 settimane
 
14 mm OD, 12 mm ID tubing
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Specifications shown are typical and are meant only as a guide. Field testing is recommended to find the actual values in the given application. FEP is clear in colour and can be heat sealed and heat bonded. Sold in standard lengths of 25, 50, and 100 ft. FEP packages have no splices. Consult Sales for available non-standard colours.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.