Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Trasduttori e trasmettitori di pressione ad alta precisione

serie PXM309

Trasduttore di pressione in acciaio inox. | serie PXM309

Trasduttore di pressione in acciaio inox.

156,86 PXM319-007GI

CE
  • Trasduttore di pressione con certificato di calibrazione a 5 punti con tracciabilità.
  • Alta precisione ±0,25% FS BSL (linearità, isteresi e ripetibilità).
  • 1% errore totale sulla banda nella maggior parte degli intervalli.
  • Protezione da inversione della polarità e della sovratensione.
  • Temperatura da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F).
  • Uscita da 0 a 10 Vdc o da 4 a 20 mA.
  • Terminali: cavo, mini DIN o connettore M12.
  • Attacco di pressione G ¼ maschio.
  • Classe ambientale IP65.
Trasduttori di pressione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul trasduttore di pressione.

Trasduttore di pressione industriale della serie OMEGA PXM309 combina due delle tecniche di precisione di nostra produzione. Intervalli di bassa pressione da 0 a 70 mbar e fino da 0 a 3,5 bar ed intervalli assoluti a 20 bar, con l'utilizzo di un sensore al silicio micro lavorato di alta precisione, protetto da una membrana in acciaio inox. Un sottile strato di olio trasferisce la pressione e garantisce l'elevata precisione e stabilità del sensore. Media ed alta gamma di pressione relativa, da 0 a 7 bar e da 0 a 700 bar, che utilizzano estensimetri a semiconduttore di precisione che si fondono direttamente alla membrana in acciaio inox producendo un robusto e duraturo legame, che assicura una lunga vita ed una elevata stabilità.

I trasduttori della serie PXM309 sono disponibili in pressione assoluta o relativa e sono sigillati a un grado di protezione IP65 o IP67 ambientale, a seconda del modello (vedere tabella).

Pressione relativa da 70 mbar a 700 bar. Pressione assoluta da 350 mbar a 20 bar.

CARATTERISTICHE.

Tensione di alimentazione. protezione da ll'inversione della polarità e dalla sovratensione.
Uscita da 0 a 5 V CC: da 10 a 30 V CC a 10 mA.
Da 4 a 20 mA: da 9 a 30 V CC.
Precisione statica da 350 mB a 700 bar: ±0,25% FS BSL a 25°C
(include linearità, isteresi e ripetibilità).
Stabilità a lungo termine (1 anno): ±0,25% FS.
Errore totale sulla banda1 relativa e assoluta: 70 mB ±4.5% relativa.
    140 mB ±3% relativa.
    350 mB ±1.5% relativa e assoluta.
    1 to 20 bar ±1% assoluta.
    1 to 700 bar ±1% relativa.
Nota 1: l'errore totale sulla banda include tutti gli errori di precisione, gli errori termici, e le tolleranze di estensione e dello zero.
Isolamento (dal corpo a qualsiasi conduttore): 1 M Ω at 25 Vdc.
Cicli di pressione: 1 x 107 cicli a fondo scala.
Sovraccarico di pressione:
Da 70 mb a 3,5 bar relativa: valore maggiore fra 3 volte la pressione nominale o 1,38 bar.
Da 350 mb a 20 bar assoluta: valore maggiore fra 3 volte la pressione nominale o 1,38 bar.
Da 7 a 700 bar relativa: 2 volte la pressione nominale.
Pressione di rottura:
Da 70 mb a 3,5 bar relativa: valore maggiore fra 5 volte la pressione nominale o 1,72 bar.
Da 350 mb a 20 bar assoluta: valore maggiore fra 5 volte la pressione nominale o 1,72 bar.
Da 7 a 700 bar relativa: 5 volte la pressione nominale.
Compensazione di temperatura:
Da 70 a 350 mbar relativa/assoluta: da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F).
Da 1 a 700 bar relativa: da -20 a 85 °C (da -4 a 185 °F).
Da 1 a 20 bar assoluta: da -20 a 85 °C (da -4 a 185 °F).
Temperatura di esercizio: da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F).
Tempo di risposta: 1 ms.
Larghezza di banda: CC fino a 1 kHz tipo.
Attacco di pressione: G ¼ aschio.
Parti a contatto:
Da 70 mb a 3,5 bar relativa: AISI 316.
Da 350 mb a 20 bar assoluta: AISI 316.
Da 7 a 700 bar relativa: 17-4PH AI.
Conforme CE: EC55022, EC55011
Emissioni Classe A e B.
IEC: 61000-2,-3,-4,-5,-6,&-9.
Shock: 50 g, 11 ms urto emisinusoidale.
Vibrazioni: ± 20 g.
Collegamenti elettrici:
PXM309: 1,5 m (5') cavo a 2 o 3 conduttori, uscite mA o 10V, rispettivamente.
PXM319: connettore mini DIN con connettore corrispondente incluso.
PXM359: connettore M12 4-pin.
Conforme a RoHS: Sì.
Peso: tipico 150 g a seconda della configurazione.

Dimensioni e misura IP.
Connessioni di uscita PXM 309   
Modello Connessione elettrica Misura IP
Assoluta   Relativa 
PXM309 Cavo schermato 1.5m IP67 IP67
PXM319 Connettore micro DIN IP67 IP65
PXM359 Connettore M12


I modelli più richiesti sono presenti nella tabella per l'ordinazione, vedere il generatore o configuratore di codice prodotto, sotto la tabella per la selezione dell'articolo, per configurare tutti i modelli e le opzioni.


ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Trasduttore di pressione relativa (rispetto alla pressione atmosferica) con uscita 4-20mA e micro connettore DIN
PXM319-0.07GI
221.29
Stock: 3 settimane
 
Intervallo 0-70 millibarG . Uscita 4-20mA. micro connettore DIN
PXM319-0.14GI
221.29
Stock: 3 settimane
 
Intervallo 0-140 millibarG . Uscita 4-20mA. micro connettore DIN
PXM319-0.35GI
187.67
Stock: 3 settimane
 
Intervallo 0-350 millibarG . Uscita 4-20mA. micro connettore DIN
PXM319-001GI
187.67
Stock: 3 settimane
 
Intervallo 0-1 barG. Uscita 4-20mA. micro connettore DIN
PXM319-002GI
187.67
Stock: 3 settimane
 
Intervallo 0-2 barG, uscita 4-20mA e micro connettore DIN
PXM319-3.5GI
187.67
Stock: 3 settimane
 
Intervallo 0-3,5 barG, uscita 4-20mA e micro connettore DIN
PXM319-007GI
156.86
Stock: 3 settimane
 
Intervallo 0-7 barG, uscita 4-20mA e micro connettore DIN
PXM319-010GI
156.86
Stock: 3 settimane
 
Intervallo 0-10 barG, uscita 4-20mA e micro connettore DIN
PXM319-015GI
156.86
Stock: 3 settimane
 
Intervallo 0-15 barG, uscita 4-20mA e micro connettore DIN
PXM319-020GI
156.86
Stock: 3 settimane
 
Intervallo 0-20 barG, uscita 4-20mA e micro connettore DIN
PXM319-035GI
156.86
Stock: 3 settimane
 
Intervallo 0-35 barG, uscita 4-20mA e micro connettore DIN
PXM319-070GI
156.86
Stock: 3 settimane
 
Intervallo 0-70 barG, uscita 4-20mA e micro connettore DIN
PXM319-140GI
156.86
Stock: 3 settimane
 
Intervallo 0-140 barG, uscita 4-20mA e micro connettore DIN
PXM319-200GI
156.86
Stock: 3 settimane
 
Intervallo 0-200 barG, uscita 4-20mA e micro connettore DIN
PXM319-350GI
156.86
Stock: 3 settimane
 
Intervallo 0-350 barG, uscita 4-20mA e micro connettore DIN
PXM319-500GI
156.86
Stock: 3 settimane
 
Intervallo 0-500 barG, uscita 4-20mA e micro connettore DIN
PXM319-700GI
156.86
Stock: 3 settimane
 
Intervallo 0-700 barG, uscita 4-20mA e micro connettore DIN
Trasmettitori di pressione assoluta (relativa al vuoto) con uscita 4-20mA e micro connettore DIN
PXM319-001AI
187.67
Stock: 3 settimane
 
Intervallo 0-1 bar assoluti, uscita 4-20mA e micro connettore DIN
PXM319-002AI
187.67
Stock: 3 settimane
 
Intervallo 0-2 bar assoluti, uscita 4-20mA e micro connettore DIN
PXM319-007AI
156.86
Stock: 3 settimane
 
Intervallo 0-7 bar assoluti, uscita 4-20mA e micro connettore DIN
PXM319-015AI
156.86
Stock: 3 settimane
 
Intervallo 0-15 bar assoluti, uscita 4-20mA e micro connettore DIN
PXM319-020AI
156.86
Stock: 3 settimane
 
Intervallo 0-20 bar assoluti, uscita 4-20mA e micro connettore DIN
Accessori
PXMW-4
€4.13
Stock: In magazzino
 
Guarnizione a tenuta 1/4 "
PS-4G-MG
18.94
Stock: 4 settimane
 
Filtro impulsi di pressione G1/4 per aria, vapore e gas
PS-4D-MG
18.94
Stock: 10 settimane
 
Filtro impulsi di pressione G1/4 per liquidi densi (es. olio motore)
PS-4E-MG
18.94
Stock: 10 settimane
 
Filtro impulsi di pressione G1/4 per oli leggeri ed acqua
CA-359-4PC22-2M
97.81
Stock: 1 settimana
 
Cavo di 2 metri di lunghezza reflex con connettore M12 per PXM359
CA-359-4PC22-5M
140.59
Stock: 1 settimana
 
Cavo da 5 metri di lunghezza reflex con connettore M12 per PXM359
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Fornito completo di certificato di calibrazione a 5 punti con tracciabilità
[*] Inserire "10V" per uscita da 0 a 10 Vcc o "I" per uscita da 4 a 20 mA
Nota: I modelli M12 richiedono un cavo ventilato con modulo di pressione relativa sotto i 70 bar. Vedere gli accessori disponibili nella scheda tecnina in pdf.
Esempio di Ordinazione: (1) PXM319-010GI 0-10 BarG Pressure Transmitter with 4-20mA output and micro DIN connector, €156.86  plus (1) PXMW-4 bonded pressure seal for 1/4'', €4.13, €156.86 + 4.13 = €160.99

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Model Seleziona da:
PXM309 per Cable model
PXM319 per Micro DIN model
PXM359 per M12 model

(2) Pressure Seleziona da:
-0.35A per Absolute 350 mbar
-001A per Absolute 1 bar
-002A per Absolute 2 bar
-3.5A per Absolute 3.5 bar
-007A per Absolute 7 bar
-015A per Absolute 15 bar
-020A per Absolute 20 bar
-0.07G per Gauge 70 mbar
-0.14G per Gauge 140 mbar
-0.35G per Gauge 350 mbar
-001G per Gauge 1 bar
-002G per Gauge 2 bar
-3.5G per Gauge 3.5 bar
-007G per Gauge 7 bar
-010G per Gauge 10 bar
-015G per Gauge 15 bar
-020G per Gauge 20 bar
-035G per Gauge 35 bar
-070G per Gauge 70 bar
-140G per Gauge 140 Bar
-200G per Gauge 200 bar
-350G per Gauge 350 bar
-500G per Gauge 500 bar
-700G per Gauge 700 bar

(3) Output Seleziona da:
10V per 0 to 10 Vdc output
I per 4 to 20 mA
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.