Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Trasduttori di pressione in silicio con lavorazione micrometrica, modelli di pressione differenziale liquido/liquido.

Serie PX409

Trasduttori di pressione. | Serie PX409

Trasduttori di pressione.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Sensore con nucleo in silicio a lavorazione micrometrica.
  • Calibrazione con tracciabilità NIST a 5 punti.
  • Alta stabilità e bassa deriva.
  • Struttura in acciaio inox saldato.
  • Parti a contatto in AISI 316L.
  • Eccezionali prestazioni di temperatura.
  • Ampio intervallo di compensazione della temperatura.
  • Durevole, vita utile di 1 milione di cicli.
  • Rinforzato con contenimento secondario.
  • Specifiche personalizzabili.
Trasduttori di pressione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul trasduttore di pressione.

Uscite mV/V, da 0 a 5 o da 0 a 10 V CC, oppure da 4 a 20 mA. Intervalli unidirezionali
da 0-10 inH2O a 0-1000 psid.

CARATTERISTICHE
Precisione: 0,08% BSL incluse linearità, isteresi e ripetibilità.
Resistenza minima tra il corpo del trasduttore e
qualsiasi filo:
100 MΩ.
Temperatura di esercizio:
Uscita mV/V e da 5 a 10 V CC: da -45 a 121 °C
(da -49 a 250 °F).
Uscita mA: da -45 a 115 °C (da -49 a 239 °F).
Intervallo di compensazione della temperatura:
Da 10 inH2O a 5 psi: da -17 a 85 °C (da 1 a 185 °F).
Da 15 a 1000 psi: da -29 a 85 °C (da -20 a 185 °F).
Precisione termica:        Zero Ampiezza % di deriva sull'intervallo di compensazione della temperatura
Da 10 inH2O a 1 psi: ±1,00% ±1,00%
Da 2,5 a 1000 psi: ±0,50% ±0,50%
Cicli di pressione: 1 milione minimo.
Stabilità a lungo termine (1 anno): ±0,1% FS tipica.
Larghezza di banda: da CC a 1 kHz tipica.
Tempo di risposta: <1 ms.
Conforme CE: soddisfa le norme
EN1326-1: 2006 dei siti industriali.
Shock: 50 g, 11 mS semisinusoidale,
lungo l'asse verticale ed orizzontale.
Vibrazioni: ciclo di 5-2000-5 Hz, 30 minuti, Curva L, Mil-Spec 810 figura 514-2-2, asse verticale ed orizzontale.
Parti a contatto: acciaio inox 316L.
Pressione linea/statica: 500 psi max applicata contemporaneamente su entrambi i lati.
Pressione di collaudo (differenziale): Intervallo 10 inH2O = 10 volte l'ampiezza.
Intervallo 1 psi = 6 volte l'ampiezza.
Intervalli da 2,5 a 750 psi = 4 volte l'ampiezza.
Intervallo 1000 psi = 3 volte l'ampiezza.
Pressione di contenimento lato alto (differenziale):
Intervalli da 10 inH2O a 5 psi: fino a
1000 psi.
Intervalli da 15 a 1000 psi: fino a 3000 psi.
Attacco di pressione: ¼ NPT maschio.
Terminazioni elettriche:
PX409: cavo di 2 m (6').
PX409C: cavo di 2 m (6') con filettatura
per canalina ½ NPT.
PX419: mini DIN (connettore
corrispondente incluso).
PX429: a baionetta (connettore corrispondente venduto separatamente).
PX459: connettore M12.
Connettore corrispondente PX429: PT06F10-6S.
Peso: 200 g (7 oz) max.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Cavo elettrico di terminazione di 2 m - uscita di 10 mV / V
  
PX409-10WDWUV
1,255.88
Stock: 7 settimane
 
Gamma di pressione differenziale 10 inH2O umido/umido, uscita di 10 mV / V, 2 m di cavo di terminazione
  
PX409-001DWUV
1,189.05
Stock: 7 settimane
 
Gamma di pressione differenziale 1 psi umido/umido, uscita di 10 mV / V, 2 m di cavo di terminazione
  
PX409-2.5DWUV
1,255.88
Stock: 7 settimane
 
Gamma di pressione differenziale 2,5 psi umido/umido, uscita di 10 mV / V, 2 m di cavo di terminazione
  
PX409-005DWUV
1,104.43
Stock: 7 settimane
 
Gamma di pressione differenziale 5 psi umido/umido, uscita di 10 mV / V, 2 m di cavo di terminazione
  
PX409-015DWUV
1,166.50
Stock: 7 settimane
 
Gamma di pressione differenziale 15 psi umido/umido, uscita di 10 mV / V, 2 m di cavo di terminazione
  
PX409-030DWUV
1,166.00
Stock: 7 settimane
 
Gamma di pressione differenziale 30 psi umido/umido, uscita di 10 mV / V, 2 m di cavo di terminazione
  
PX409-050DWUV
1,160.00
Stock: 7 settimane
 
Gamma di pressione differenziale 50 psi umido/umido, uscita di 10 mV / V, 2 m di cavo di terminazione
  
PX409-100DWUV
1,166.00
Stock: 7 settimane
 
Gamma di pressione differenziale 100 psi umido/umido, uscita di 10 mV / V, 2 m di cavo di terminazione
  
PX409-150DWUV
1,160.00
Stock: 7 settimane
 
Gamma di pressione differenziale 150 psi umido/umido, uscita di 10 mV / V, 2 m di cavo di terminazione
  
PX409-250DWUV
1,160.00
Stock: 7 settimane
 
Gamma di pressione differenziale 250 psi umido/umido, uscita di 10 mV / V, 2 m di cavo di terminazione
  
PX409-500DWUV
1,166.50
Stock: 7 settimane
 
Gamma di pressione differenziale 500 psi umido/umido, uscita di 10 mV / V, 2 m di cavo di terminazione
  
PX409-750DWUV
1,160.00
Stock: 7 settimane
 
Gamma di pressione differenziale 750 psi umido/umido, uscita di 10 mV / V, 2 m di cavo di terminazione
  
PX409-1.0KDWUV
1,166.50
Stock: 7 settimane
 
Gamma di pressione differenziale 1000 psi umido/umido, uscita di 10 mV / V, 2 m di cavo di terminazione
Cavo elettrico di terminazione di 2 m - uscita di 0-5 Vcc
  
PX409-10WDWU5V
1,345.26
Stock: 7 settimane
 
Gamma di pressione differenziale 10 inH2O umido/umido, uscita di 0-5 Vcc, 2 m di cavo di terminazione
  
PX409-001DWU5V
1,273.67
Stock: 7 settimane
 
Gamma di pressione differenziale 1 psi umido/umido, uscita di 0-5 Vcc, 2 m di cavo di terminazione
  
PX409-2.5DWU5V
1,273.67
Stock: 7 settimane
 
Gamma di pressione differenziale 2,5 psi umido/umido, uscita di 0-5 Vcc, 2 m di cavo di terminazione
  
PX409-005DWU5V
1,275.11
Stock: 7 settimane
 
Gamma di pressione differenziale 5 psi umido/umido, uscita di 0-5 Vcc, 2 m di cavo di terminazione
  
PX409-015DWU5V
1,207.00
Stock: 7 settimane
 
Gamma di pressione differenziale 15 psi umido/umido, uscita di 0-5 Vcc, 2 m di cavo di terminazione
  
PX409-030DWU5V
1,275.11
Stock: 7 settimane
 
Gamma di pressione differenziale 30 psi umido/umido, uscita di 0-5 Vcc, 2 m di cavo di terminazione
  
PX409-050DWU5V
1,207.00
Stock: 1 settimana
 
Gamma di pressione differenziale 50 psi umido/umido, uscita di 0-5 Vcc, 2 m di cavo di terminazione
  
PX409-100DWU5V
1,275.11
Stock: 7 settimane
 
Gamma di pressione differenziale 100 psi umido/umido, uscita di 0-5 Vcc, 2 m di cavo di terminazione
  
PX409-150DWU5V
1,275.00
Stock: 7 settimane
 
Gamma di pressione differenziale 150 psi umido/umido, uscita di 0-5 Vcc, 2 m di cavo di terminazione
  
PX409-250DWU5V
1,268.00
Stock: 7 settimane
 
Gamma di pressione differenziale 250 psi umido/umido, uscita di 0-5 Vcc, 2 m di cavo di terminazione
  
PX409-500DWU5V
1,268.00
Stock: 7 settimane
 
Gamma di pressione differenziale 500 psi umido/umido, uscita di 0-5 Vcc, 2 m di cavo di terminazione
  
PX409-750DWU5V
1,268.00
Stock: 7 settimane
 
Gamma di pressione differenziale 750 psi umido/umido, uscita di 0-5 Vcc, 2 m di cavo di terminazione
  
PX409-1.0KDWU5V
1,268.00
Stock: 7 settimane
 
Gamma di pressione differenziale 1000 psi umido/umido, uscita di 0-5 Vcc, 2 m di cavo di terminazione
Cavo elettrico di terminazione - uscita 4 a 20 mA
  
PX409-10WDWUI
1,345.26
Stock: 1 settimana
 
Gamma di pressione differenziale 10 inH2O umido/umido, uscita di 4 a 20 mA, 2 m di cavo di terminazione
  
PX409-001DWUI
1,345.26
Stock: 7 settimane
 
Gamma di pressione differenziale 1 psi umido/umido, uscita di 4 a 20 mA, 2 m di cavo di terminazione
  
PX409-2.5DWUI
1,345.26
Stock: 7 settimane
 
Gamma di pressione differenziale 2,5 psi umido/umido, uscita di 4 a 20 mA, 2 m di cavo di terminazione
  
PX409-005DWUI
1,275.11
Stock: 7 settimane
 
Gamma di pressione differenziale 5 psi umido/umido, uscita di 4 a 20 mA, 2 m di cavo di terminazione
  
PX409-015DWUI
1,207.26
Stock: 7 settimane
 
Gamma di pressione differenziale 15 psi umido/umido, uscita di 4 a 20 mA, 2 m di cavo di terminazione
  
PX409-030DWUI
1,275.11
Stock: 7 settimane
 
Gamma di pressione differenziale 30 psi umido/umido, uscita di 4 a 20 mA, 2 m di cavo di terminazione
  
PX409-050DWUI
1,275.00
Stock: 7 settimane
 
Gamma di pressione differenziale 50 psi umido/umido, uscita di 4 a 20 mA, 2 m di cavo di terminazione
  
PX409-100DWUI
1,275.11
Stock: 7 settimane
 
Gamma di pressione differenziale 100 psi umido/umido, uscita di 4 a 20 mA, 2 m di cavo di terminazione
  
PX409-150DWUI
1,268.00
Stock: 7 settimane
 
Gamma di pressione differenziale 150 psi umido/umido, uscita di 4 a 20 mA, 2 m di cavo di terminazione
  
PX409-250DWUI
1,275.11
Stock: 7 settimane
 
Gamma di pressione differenziale 250 psi umido/umido, uscita di 4 a 20 mA, 2 m di cavo di terminazione
  
PX409-500DWUI
1,275.48
Stock: 7 settimane
 
Gamma di pressione differenziale 500 psi umido/umido, uscita di 4 a 20 mA, 2 m di cavo di terminazione
  
PX409-750DWUI
1,268.00
Stock: 7 settimane
 
Gamma di pressione differenziale 750 psi umido/umido, uscita di 4 a 20 mA, 2 m di cavo di terminazione
  
PX409-1.0KDWUI
1,275.11
Stock: 7 settimane
 
Gamma di pressione differenziale 1000 psi umido/umido, uscita di 4 a 20 mA, 2 m di cavo di terminazione
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PT06F10-6S
PT06F10-6S
€40.78
Stock: In magazzino
 
Presa per PX419 (venduto separatamente)
  
DP25B-S-230
420.74
Stock: In magazzino
 
Misuratore di pannello a 4 cifre 1/8 DIN per gli ingressi mV / V. alimentato da 230Vca
  
DP25B-E-230
420.74
Stock: 2 settimane
 
Misuratore di pannello a 4 cifre 1/8 DIN per gli ingressi mA / V. alimentato da 230Vca
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP41-S-230
DP41-S-230
894.17
Stock: 7 settimane
 
Misuratore di pannello a 6 cifre 1/8 DIN per gli ingressi mV / V. alimentato da 230Vca
  
DP41-E-230
894.17
Stock: 7 settimane
 
Misuratore di pannello a 6 cifre 1/8 DIN per gli ingressi mA / V. alimentato da 230Vca
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: To order models with different electrical terminations, change model number to one of the following:
PX409 = Cable Connection (featured in chart above)
PX419 = mini-DIN Connection (mating connector provided)
PX429 = Twist Lock Connector (mating connector sold separately)
PX459 = M12 Connector (mating connector sold separately)
Additional Ranges Available
See Part Number Builder (below) for the full selection of pressure ranges
Esempio di Ordinazione: (1) PX429-005DWU5V Wet/Wet 5 psi diff. pres. range, 0 to 5 Vdc output, twist-lock termination, €1,207.00  plus (1) PT06F10-6S Mating twist-lock connector (sold separately), €40.78, €1,207.00 + 40.78 = €1,247.78

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Electrical Termination Seleziona da:
PX409 per 2 m cable
PX419 per mini-DIN
PX429 per Twist-Lock (mating connector sold separately)
PX459 per M12 Connector (mating connector sold separately)

(2) Pressure Range (PSI) Seleziona da:
10W per 0-10 inH2O
001 per 1 psi
2.5 per 2.5 psi
005 per 0-5 psi
015 per 0-15 psi
030 per 0-30 psi
050 per 0-50 psi
100 per 0-100 psi
150 per 0-150 psi
250 per 0-250 psi
500 per 0-500 psi
750 per 0-750 psi
1.0K per 0-1000 psi

(3) Units Seleziona da:
DWU per Wet/Wet Differential Pressure
DDU per Wet/Dry Differential Pressure

(4) Output Seleziona da:
V per 10 mV/V Output
5V per 0-5 Volt dc Output
10V per 0-10 Volt dc Output
I per 4-20 mA Output
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.