Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Misuratore e trasmettitore di pH/ORP

PHTX-100

Misuratore e trasmettitore di pH
 | PHTX-100

Misuratore e trasmettitore di pH

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Alimentazione in loop di corrente da 4 a 20 mA
  • Memoria non volatile per impostazioni e dati di calibrazione
  • Indicatore della corrente in uscita per condizioni fuori campo e mantenimento dei valori rilevati
  • Ampio display per i valori di ph o mV e temperatura
  • Promemoria programmabile per la pulizia della sonda (da 1 a 250 giorni)
Strumentazione per pH industriale e elettrodi - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Il trasmettitore di pH/mV PHTX-100 è alimentato in loop di corrente a 4-20 mA e offre un'ampia gamma di funzioni utili e opzioni programmabili. Sono disponibili cinque buffer in modalità di calibrazione a due punti. L'uscita a 4-20 mA può essere sigillata nelle unità pH o mV e presenta un isolamento a 500V tra ingresso e uscita.

La temperatura è sempre visualizzata e può essere selezionata in °C o °F. Tutti i parametri e i dati di calibrazione memorizzati vengono conservati nella memoria non volatile in caso di blackout o quando il trasmettitore è spento. Un utile promemoria presenta un'icona lampeggiante quando è il momento di pulire la sonda. L'intervallo di pulizia della sonda può essere programmato tra 1 e 250 giorni.

L'unità PHTX-100 può essere installata a parete, su pannello, su tubazioni o su binari DIN. Sono inclusi i pressacavo per il collegamento degli ingressi e delle uscite alla scatola e tutti gli accessori di montaggio necessari. L'involucro soddisfa i requisiti della classe di protezione IP65 (NEMA 4X).

Specifiche
Campo di misura (pH): da 0,00 a 14,00 pH, risoluzione di 0,01, ±precisione di 0,01
Campo di misura: (ORP/mV) da -1999 a 1999 mV, risoluzione di 1 mV, ±precisione di 2 mV
Campo di temperatura: da -20 a 110°C (da -4 a 230°F) risoluzione di 0,1°C/°F
Campo dell'uscita in corrente: da 2,00 a 24 mA, risoluzione di 0,01 mA, ±precisione di 0,005 mA, isolamento ingresso/uscita di 500V
Involucro: involucro in ABS, classe di protezione NEMA 4X (IP65), ABS, con placchetta di controllo a pulsante
Dimensioni: 99 (A) x 99 (L) x 75 mm (P)
Peso: 0,45 kg circa
Opzioni di montaggio: parete, pannello, binario DIN e tubazione
Ingressi dei cavi: 2, pressacavo inclusi
Temperatura ambiente: con trasmettitore in servizio, da 0 a 60°C
Umidità ambiente: 0%-95% senza formazione di condensa
Luogo di installazione: progettato per aree non pericolose
Ingresso di temperatura: RTD Pt1000 a due fili con compensazione automatica
Distanza massima sensore-trasmettitore: 9 metri
Alimentazione: da 12 a 24 VCC, carico max. 600Ω
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
PHTX-100
520,20
Stock: 15 settimane
 
2-wire, 4 to 20 mA pH transmitter with display
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Completo di accessori di montaggio e manuale d'uso.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.