Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Multi-Parameter Water Quality Meter

PHH-128

Water Quality Meter | PHH-128

Water Quality Meter

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • This model is no-longer available, please review our range here for a possible alternative, or contact our sales department.

Descrizione

This model is no-longer available, please review our range here for a possible alternative, or contact our sales department.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHE-1304
PHE-1304
€55.01
Stock: 1 settimana
 
pH lab electrode (single junction). 90 mm long, 12.5 mm dia.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHE-1311
PHE-1311
€89.38
Stock: 8 settimane
 
pH lab electrode (single junction). 150 mm long, 12 mm dia.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ORE-1411
ORE-1411
€165.79
Stock: 8 settimane
 
ORP electrode
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHE-6510B
PHE-6510B
€213.20
Stock: 8 settimane
 
Submersible pH electrode for tank mount (mounting/cable sold separately)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHEH-65-10
PHEH-65-10
€101.22
Stock: 8 settimane
 
Mounting assembly for PHE-6510 electrode (sold separately)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDSA-1500
CDSA-1500
€17.99
Stock: 3 settimane
 
1500 µS conductivity solution
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-4
PHA-4
€16.67
Stock: In magazzino
 
pH 4 calibration solution
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-7
PHA-7
€16.67
Stock: In magazzino
 
pH 7 calibration solution
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-10
PHA-10
€16.67
Stock: In magazzino
 
pH 10 calibration solution
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with a built-in rechargeable battery, charger, mini screwdriver, wall mount hardware and operator’s manual in a hard carrying case.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.