Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Data logger di temperatura e umidità e del punto di rugiada con display LCD

OM-EL-USB-2-LCD

Registratori di dati di temperatura, umidità e punto di rugiada. | OM-EL-USB-2-LCD

96,17 OM-EL-USB-2-LCD

1 anno di garanzia CE
  • Intervallo di misurazione da 0 a 100% UR.
  • Intervallo di misurazione della temperatura da -35 a 80 °C (da -31 a 176 °F).
  • Indicazione del punto di rugiada da software di controllo Windows®
  • Interfaccia USB per la configurazione ed il scaricamento dati.
  • Soglie d'allarme programmabili dall' utente per la temperatura ed il tasso d'umidità
  • Indicazione di stato con LED rosso e verde.
  • LCD ad alto contrasto, con la funzione di visualizzazione della temperatura e dell'umidità a 21/2 cifre.
  • Registrazione immediata, ritardata ed avviata da pulsante.
  • Fornito completo di batteria interna sostituibile al litio e software di controllo Windows.
Registratori di dati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sul data logger.

Il modello OM-EL-USB-2-LCD è un registratore di dati indipendente che misura e memorizza fino a 16.379 letture di umidità relativa e 16.379 letture di temperatura con intervalli di misurazione da 0 a 100% UR e da -35 a 80 °C (da -31 a 176 °F). Il display LCD ad alto contrasto può visualizzare numerose informazioni relative alla temperatura ed all' umidità. Toccando un pulsante, l'utente può commutare ciclicamente fra temperatura ed umidità attuali, oltre ai valori massimi e minimi memorizzati. Inoltre, vengono mostrati gli stati della registrazione e degli allarmi utilizzando due LED ad alta intensità. Il registratore di dati viene fornito con una batteria al litio di lunga durata, che di solito permette di registrare i dati fino ad 1 anno. L'utente può configurare facilmente il registratore di dati e scaricare i dati memorizzati collegando l'unità alla porta USB di un PC ed utilizzando il software Windows fornito. I parametri del registratore di dati che possono essere configurati includono il nome del registratore di dati, le unità di misura della temperatura °C o °F, la velocità di registrazione (10 secondi, 1 minuto, 5 minuti, 30 minuti, 1 ora, 6 ore, 12 ore), gli allarmi alto e basso, la registrazione immediata, ritardata o avviata da pulsante, lo spegnimento del display, l'accensione per 30 secondi alla pressione del pulsante o l'accensione permanente, oltre alla sovrascrittura ciclica dei dati (consente periodi di registrazione illimitati sovrascrivendo i dati più vecchi quando la memoria è esaurita). I dati di umidità relativa, di temperatura e del punto di rugiada scaricati e salvati in formato testo, possono essere rappresentati graficamente, stampati ed esportati in altre applicazioni per ulteriori analisi.

CARATTERISTICHE
TEMPERATURA.
    Intervallo:
da -35 a 80 °C (da -31 a 176 °F).
Ripetibilità: ±0,1 °C (0,2 °F).
Risoluzione: 0,5 °C (1,0 °F).
Precisione (OM-EL-USB-2-LCD); ±0,5 °C (±1,0 °F) tipica; ±2,0 °C (±4,0 °F) max.
Precisione (OM-EL-USB-2-LCD-PLUS); ±0,3 °C (±0,6 °F) tipica; ±1,5 °C (±3,0 °F) max.
UMIDITÀ.
    Intervallo:
da 0 a 100% UR.
Ripetibilità: ±0,1% UR (a breve termine).
Risoluzione: 0,5% RH.
Precisione [da 20 a 80% UR] (OM-EL-USB-2-LCD); ±3,0% UR tipica; ±6,0% max.
Precisione [da 20 a 80% UR]
(OM-EL-USB-2-LCD-PLUS); ±2,0% UR tipica;
±2,0% UR tipica; ±4,0% UR max.
PUNTO DI RUGIADA.
    Precisione (errore generale nel punto di rugiada calcolato per le misurazioni di umidità relativa comprese fra 40 e 100% UR a 25°): ±1,1 °C (2 °F).

Memoria: 16.379 letture di temperatura
e 16.379 letture di umidità relativa.
Intervallo di registrazione: da 10 sec a 12 ore.
Software: Windows 2000/XP/Vista/7 (32 e 64 bit).
Intervallo di temperatura di esercizio: da -35 a 80 °C (da -31 a 176 °F);
a temperature inferiori a -20 °C (-4 °F) il display LCD produce tempi di risposta più lenti di circa 10 secondi.
soglie d'allarme alto/basso per il tasso d'umidità e la temperatura, selezionabili da ll'interfaccia software.
Data/ora di avvio: selezionabile da ll'interfaccia software.
Indicatori di stato (LED): rosso e verde.
Alimentazione: batteria al litio da 3,6V ½ AA (inclusa).
Durata della batteria: 1 anno tipica (dipende dalla velocità di campionamento, dalla temperatura ambiente e dall'uso del display LCD).
Peso: 40 g (1,4 oz).
Dimensioni: vedere di seguito l'immagine sulle dimensioni dell'ingombro.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-EL-USB-2-LCD
OM-EL-USB-2-LCD
96,17
Stock: In magazzino
 
Registratore di dati di temperatura e umidità con display LCD
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-EL-USB-2-LCD-PLUS
OM-EL-USB-2-LCD-PLUS
116,77
Stock: 1 settimana
 
Registratore di dati di temperatura e umidità di alta precisione con display LCD
Accessori
  
OM-EL-BATT
16.56
Stock: 6 settimane
 
Batteria al litio da 3,6 V di ricambio
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Fornito completo di batteria al litio da 3,6V. Il software e il manuale dell'utente sono disponibili per download sui link sopra.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.