Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Modulo di acquisizione dati da USB a 8/16 canali per ingresso di tipo a termocoppia/tensione.

OM-DAQ-USB-2401

Modulo di acquisizione dati. | OM-DAQ-USB-2401

Modulo di acquisizione dati.

944,11 OM-DAQ-USB-2401

  • 8 ingressi differenziali o 16 ingressi analogici a valore singolo.
  • Risoluzione 24 bit, fino a 1000 campioni/sec.
  • Programmabile dall'utente per l'ingresso da termocoppie di tipo J, K, T, E, R, S, B, N od in tensione.
  • 4 sensori integrati con la compensazione di giunzione fredda ed il rilevamento di termocoppie aperte.
  • Alimentato direttamente dalla porta USB o da un alimentatore CC esterno.
  • Isolamento 500 V tra ingresso e PC per le misurazioni sicure ed esenti da disturbi.
  • FREE.NET API/driver per Visual Basic, C#, e Visual C++ per Windows XP, Vista e Windows 7 disponibile il download dal sito di OMEGA.
  • Fornisce un'uscita a +12 V CC per l'eccitazione dei sensori.
  • Include viteria e staffe per montaggio a banco, su guida DIN od a parete.
USB , RS232 , RS485 e Ethernet Sistemi di Acquisizione Dati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come dei sistemi di acquisizione dati funzionano a questo link.

Il modello OM-DAQ-USB-2401 è un modulo di acquisizione dati via USB 2.0 a piena velocità, per ingresso da termocoppia/tensione (completamente compatibile con le porte USB 1.1 e USB 2.0). Questo modulo indipendente funziona alimentato dalla porta USB. Può essere usato un alimentatore esterno (opzionale). Tutte le opzioni configurabili (inclusi il tipo di ingresso e l'intervallo dei singoli canali) sono programmabili da software. Il modello OM-DAQ-USB-2401 ha ingressi in tensione programmabili dall'utente con intervallo da ±30 mV a ±10V, scala piena. La confezione compatta e modulare assicura la facilità d'uso in svariate applicazioni. Le unità possono essere installate a parete o su guida DIN con l'hardware incluso, oppure possono essere utilizzate a banco. Tutti i canali analogici in ingresso possono essere misurati consecutivamente per circa 1 ms per canale. Può essere acquisito un totale di 1000 campioni al secondo, suddiviso fra tutti i canali attivi.*

CARATTERISTICHE
Isolamento: 500V dal PC.
Uscita di eccitazione esterna. Tensione: 12 V CC regolata, max corrente totale uscita 67 mA.
Requisiti di alimentazione: alimentato direttamente dalla porta USB, max 500 mA, o da alimentatore esterni da 7,5 a 12 V CC.
Ambientali:
Temperatura di esercizio: da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F);
da 0 a 95% UR senza condensa.
Temperatura di stoccaggio: da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F).
Peso: 0,23 kg (0,5 lb).
Dimensioni: 107 L x 128 P x 39 mm A (4,2 x 5,1 x 1,5").
Intervallo di tensione in ingresso: programmabile da software canale per canale, differenziale od a valore singolo
    -10     a 10V    da -500 a 500 mV.
    -5     a 5V     da -250 a 250 mV.
    -2,5     a 2,5V    da -125 a 125 mV.
    -2     a 2V    da -75 a 75 mV.
    -1     a 1V     da -30 a 30 mV.
Intervallo TC in ingresso:
    Tipo J:
da -18 a 1200 °C
(da 0 a 2192 °F).
Tipo K:
Tipo T:
Tipo E:
Tipo R:
Tipo S:
Tipo B: da 538 a 1820 °C
(da 1000 a 3308 °F).
Tipo N:
Ingresso TC.
Precisione della termocoppia:
tipico, in modalità molto lenta, risoluzione 24 bit.
J = ±1,1 °C.
K = ±1,2 °C.
T = ±1,1 °C.
E = ±1,0 °C.
R = ±2,5 °C.
S = ±2,6 °C.
B = ±3,3 °C.
N = ±1,5 °C.
Precisione di compensazione della giunzione fredda: ±1,0 °C.
Precisione ingresso analogico.
    Ingresso differenziale:
tipico, in        modalità molto lenta, 0,015% della        lettura +0,004% dell'intervallo
    +10µV (escluso disturbo).
Ingresso a valore singolo: tipico,         in modalità molto lenta, 0,05%
della lettura +0,01% dell'intervallo
+50µV (escluso disturbo).
Tipo di dispositivo USB: USB 2.0 (velocità completa).
Compatibilità dispositivo: USB 1.1, USB 2.0.
Alimentazione: adattatore universale da USB o 9 V CC (incluso).
Installato su guida DIN per applicazione su rack: opzionale.
Rilevazione della termocoppia aperta: abilitata automaticamente quando un canale è configurato per un sensore a termocoppia.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Accessori
  
5TC-TT-KI-24-1M
65.11
Stock: 1 settimana
 
Confezione da 5 termocoppie di perline fili tipo K. Isolamento in PFA. 1 metro di lunghezza con estremità nude.
  
5TC-TT-KI-24-2M
81.48
Stock: 6 settimane
 
Confezione da 5 termocoppie di perline fili tipo K. Isolamento in PFA. 2 metri di lunghezza con estremità nude.
  
5TC-TT-TI-24-1M
65.11
Stock: 6 settimane
 
Confezione da 5 termocoppie di perline fili tipo T. Isolamento in PFA. 1 metro di lunghezza con estremità nude.
  
5TC-TT-TI-24-2M
81.48
Stock: In magazzino
 
Confezione da 5 termocoppie di perline fili tipo T. Isolamento in PFA. 2 metri di lunghezza con estremità nude.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-DAQ-USB-TB
OM-DAQ-USB-TB
€50.78
Stock: 3 settimane
 
Morsettiere di ricambio (confezione da 4)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-DAQ-USB-CABLE
OM-DAQ-USB-CABLE
€44.62
Stock: 3 settimane
 
Cavo USB 1,8 metro di lungo di ricambio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con UNIV-AC-100/240
UNIV-AC-100/240
€42.11
Stock: 1 settimana
 
Alimentatore universale 9 Vcc di ricambio
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo di software, driver, guida rapida, cavo USB, viteria per l’installazione su banco, su barra DIN ed a parete, 4 morsettiere, adattatore universale 9 V CC, cacciavite OMEGA e 2 termocoppie Tipo K con conduttori scoperti (TC-TT-K-24-36). Il software DAQ è gratuito e disponibile per il download dal sito di OMEGA.

Manuali dei prodotti:

Download Manual for OM-DAQ-USB-2400
Download Quick start manual for OM-DAQ-USB-2400
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.