Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Registratore dati con ingresso a impulsi, componente della famiglia NOMAD®.

OM-CP-PULSE101A

Registratore dati con ingresso a impulsi. | OM-CP-PULSE101A

Registratore dati con ingresso a impulsi.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Durata della batteria 10 anni.
  • Frequenza impulsi 10 KHz.
  • Funzione per avvii/arresti multipli.
  • Download a velocità estremamente alta.
  • Memoria: 500,000 letture.
  • Riscrittura ciclica della memoria.
  • Indicatore durata della batteria.
  • Protezione opzionale con password.
  • Operazioni in tempo reale.
Registratori di dati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul data logger.

Il modello OM-CP-PULSE101A è un dispositivo di registrazione a basso costo che rileva un impulso in ingresso o una chiusura di contatto da sorgenti esterne come trasduttori o attivatori di impulsi (misuratori di gas, acqua ed elettricità) e quindi trasforma gli ingressi in unità ingegneristiche.

Inoltre, questo registratore di dati permette all'utente di memorizzare nel dispositivo unità definite dall'utente, come galloni/minuto, oltre a fattori di scala e valori di offset. Questo permette all'utente di linearizzare e scalare facilmente in modo automatico, e in qualsiasi unità richiesta dall'utente, qualsiasi trasduttore che fornisce un impulso o una chiusura di contatto.

Una volta attivato, il registratore di dati rileva e registra il numero di impulsi/chiusure di contatto che si verificano adiacenti intervalli temporali. L'intervallo temporale è selezionabile da 1 secondo a oltre 24 ore. Alla fine di ogni intervallo temporale, viene registrato il numero totale di impulsi/conteggi rilevati nel periodo contenitore.

Il registratore di dati avvia quindi un altro periodo contenitore e continua fino a quando la memoria non è completa o fino a quando non è terminato il periodo di test. Il suo orologio in tempo reale assicura che tutti i dati siano contrassegnati da ora e data. Questo è ideale per la registrazione di eventi.

Il supporto di archiviazione è una memoria non volatile allo stato solido, che fornisce la massima sicurezza dei dati anche se la batteria si scarica. Le sue ridotte dimensioni consentono di posizionarlo quasi ovunque. Il recupero dei dati è semplice. È sufficiente collegarlo ad una porta COM disponibile e lasciare che il nostro software di semplice utilizzo faccia il resto.

Il software converte il PC in un registratore a striscia di carta in tempo reale. I dati possono essere stampati in formato grafico o come tabelle e possono essere esportati in un file di testo o in un file di Microsoft Excel.

CARATTERISTICHE
Connessione di ingresso: terminale a vite rimovibile.
Frequenza impulsi massima: 10 KHz.
Intervallo in ingresso: da 0 a 36 V CC continuo.
Ingresso minimo: <0,4 V.
Ingresso massimo: >2,8 V.
Pull-up interni deboli: <60 µA.
Impedenza in ingresso: >60 kΩ.
Ampiezza impulso minima/Durata chiusura contatto: = 10 microsecondi.
Frequenza di lettura: 1 lettura ogni secondo fino a 1 ogni 24 ore.
Modalità di avvio: • Avvio immediato.
• Avvio ritardato fino a 18 mesi.
• Avvii/arresti multipli da pulsante.
Modalità con avvii/arresti multipli: è possibile avviare e arrestare il dispositivo più volte senza dover scaricare dati o comunicare con un PC.
Attivazione con avvii/arresti multipli: per avviare il dispositivo tenere premuto il pulsante per 5 secondi, il dispositivo avvia la registrazione; per arrestare il dispositivo tenere premuto il pulsante per 5 secondi mentre il dispositivo sta registrando, il dispositivo termina la registrazione.
Memoria: 500.000 letture; riscrittura della memoria configurabile da software per 250.000 letture in modalità con avvii/arresti multipli.
Riscrittura ciclica della memoria: sì (selezionabile da software).
Registrazione in tempo reale: il dispositivo può essere utilizzato con un PC per controllare e registrare i dati in tempo reale.
Funzionalità LED:
    LED verde lampeggiante:
frequenza di 10 secondi per indicare la registrazione; frequenza di 15 secondi per indicare la modalità di inizio ritardato.
LED rosso lampeggiante: frequenza di 10 secondi per indicare la carica della batteria quasi esaurita e/o la memoria piena; frequenza di 1 secondo per indicare una condizione d'allarme.
Protezione con password: è possibile programmare nel dispositivo una password opzionale per limitare l'accesso alle opzioni di configurazione. I dati possono essere letti senza password.
Unità ingegneristiche: le unità di misurazione native possono essere scalate in modo da visualizzare le unità di misura di un altro tipo. Questo è utile quando si controllano le uscite da diversi tipi di sensori come misuratori di portata, anemometri e altri.
Tipo di batteria: batteria al litio da
3,6 V (inclusa), sostituibile dall'utente.
Durata della batteria: 10 anni tipica, dipendente dalla frequenza e dal ciclo di carico (vedi tabella).
Precisione nel tempo: ±1 minuto/mese a 20 °C/(68 °F) con registrazione dati indipendente.
Interfaccia con il computer: USB (cavo di interfaccia richiesto), 115.200 baud.
Software: XP SP3/Vista e 7
(32 bit e 64 bit).
Ambiente di lavoro: da -40 a 80 °C (da -40 a 176 °F);
da 0 a 95% UR, senza condensa.
Dimensioni: 64 L x 89 A x 16 mm P
(2,5 x 1,4 x 0,6").
Peso: 24 g (0,9 oz).
Materiali: plastica ABS.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-PULSE101A
OM-CP-PULSE101A
118,31
Stock: In magazzino
 
Registratore di dati a ingresso a impulsi con interfaccia USB
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200
168,91
Stock: In magazzino
 
Software per Windows e cavo di interfaccia USB da 1,8 m
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-BAT105
OM-CP-BAT105
24,16
Stock: 4 settimane
 
Batteria al litio di ricambio da 3,6V
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-WATERBOX101A
OM-CP-WATERBOX101A
55,50
Stock: In magazzino
 
Custodia impermeabile per il registratore di dati
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con batteria al litio da 3,6 V. Il manuale utente e il cavo di interfaccia USB sono forniti insieme al software Windows OM-CP-IFC200 (richiesto per far funzionare il registratore di dati e venduto separatamente).

Manuali dei prodotti:

Download OM-CP Series - Data Logger Quickstart Guide
Download OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide

Programma:

Download OM-CP Data Logging Software
Download OM-CP software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.