Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

PLC, HMI, I/O, comunicazione ed immagazzinamento dati in un unico controllore a logica programmabile compatto e conveniente.

Serie OCS XL - Sistema operatore grafico di controllo

Regolatore logico programmabile, PLC | Serie OCS XL - Sistema operatore grafico di controllo

Regolatore logico programmabile, PLC

698,58 HE-XE102

1 anno di garanzia CE
  • PLC & Interfaccia Operatore combinati.
  • Modelli Touch-Screen disponibili.
  • Funzione integrata di I/O con blocco terminali rimovibile per un semplice cablaggio.
  • Scheda MicroSDTM rimovibile per la registrazione dei dati.
  • Due porte seriali.
  • Schede opzionali per Ethernet e modem telefonico.
  • Installazione su guida DIN od a pannello
    --- ¼ dimensione DIN
  • Moduli di I/O remoti ed universali (Modbus/RS485)
    --- digitale, analogico, termocoppia, RTD
    --- installabile su guida DIN
Controllori di temperatura e di processo e interruttori di potenza - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

La presentazione della Stazione operatore di controllo XLe (OCS), un "all-in-one" regolatore, abbastanza piccolo da stare nel palmo di una mano (solo 96 millimetri quadrati). Questi sono molto più di un PLC, che include una interfaccia operatore grafica (HMI), I/O integrati, operativa di rete ed immagazzinamento dei dati su supporto rimovibile . L'OCS è un dispostivo di controllo affidabile, robusto che combina un tradizionale regolatore (programmato con logica a scala) con un'interfaccia operatore, I/O ed un'operatività di rete in un'unità all-in-one, integrata utilizzando un pacchetto software riconosciuto nel settore, chiamato Cscape TM.
Ci sono tre tipi di modello base tra cui scegliere nella serie OCS:
--- La serie HE-XE dispone di un display grafico 128x64 e di una tastiera con 20 tasti e 10 tasti funzione e quattro "tasti soft", che può essere programmato in modo diverso per ogni schermo dell'utente.
--- La serie HE-XT dispone di una grafica 160x128 touchscreen con 4 tasti funzione.
--- La serie HE-XL dispone di un touchscreen a colori TFT 320x240 con 5 tasti funzione.

***Novità!*** Touchscreen a colori da 6":   320x240 pixel, installabile su guida DIN od a pannello.
Fare click qui per ordinare:  Touchscreen a colori da 6"



Il primo con una memoria microSD™ rimovibile.
Il XLe è il primo prodotto industriale ad includere il supporto di memoria ai più recenti standard. Fino ad oggi, questa scheda dimensionata di memoria si trovava solo sui cellulari smart-phone, disponibile in capacità che vanno da 128 MB a 2 GB. Questa caratteristica è ideale per la memorizzazione dei dati di processo e dell'applicazione. Gli utenti possono aggiornare facilmente il programma applicativo attraverso questa memoria, dispositivo che consente aggiornamenti della logica a schermo, da effettuare in un singolo passo con entità trasportabili.
Built-in I/O e di rete.
I quattro modelli XLe e XLT disponibili con I/O integrati, comprendono I/O digitali, analogici e ad alta velocità. Per il controllo della macchina, l'elevato velocità di I/O è in grado di fornire il totale, la frequenza , e la generazione degli impulsi PWM e delle uscite. L'analogico universale disponibile in I/O è ideale per applicazioni di controllo di processo con ingressi ad alta risoluzione che può essere configurato per termocoppia, RTD, segnali da 4 a 20 mA, ± 100 mV, e da 0 a 10V . Il XLe e XLt hanno opzioni di comunicazione installabili sul campo. Un scheda di rete interna 10/100 MB Ethernet genera dati macchina e rende la programmazione del XLe accessibile da ognidove sulla rete mondiale. Inoltre, la serie XL è disponibile con una scheda interna modem da 57,6 K. Mentre Ethernet e modem sono opzionali, la porta doppia seriale RS232/RS485 ed il sistema integrato basato su sul protocollo CAN sono standard.

Connettività
   Espansione degli I/O:
   Espansioni della serie XL I/O non è limitata alla funzione integrata.
   Gli I/O Smartstix sono high-speed e possono essere locali o distribuiti.
   Architettura:
   Il supporto CsCAN della serie XL è high-speed sulla rete come standard,
   e l'operatività sulla rete Ethernet come opzione installabile sul campo,
   permettono una comunicazione chiara tra computer e qualsiasi regolatore.



Il modello PLC HE-XE103 fornisce uscite ad impulsi ad alta velocità che può essere usato per controllare qualsiasi azionamento passo-passo di Omega. Il software di logica a scala Cscape è dotato di funzioni di motore passo-passo che rendono la programmazione l'applicazione di controllo del movimento facile. Il STM23S-2AN è un motore+driver integrato il quale accetta impulsi da un PLC. Aggiungi il software di programmazione HE-CSP100-4 + il cavo di programmazione e l'alimentatore OMPS150A24, per un sistema completo di controllo del movimento.

Modelli di espansione di I/O digitali e analogici a stile blocco di terminali Smartstix™

Condizionatori di segnale per OCS ad uso generale.

***Novità!*** Moduli universali di I/O remoti:  Digitale, Analogico, Termocoppia, RTD.
Fare click qui per ordinare:  Moduli universali di I/O remoti

Applicazioni.
As a compact, powerful controller the XL series can be used in literally thousands of applications. From OEM machine control to machine monitoring in a plant environment, the XL series can be instrumental in keeping you or your customer’s automation activities running smoothly. Future expansion is not a concern, because the XL Series is part of the wide ranging Linea prodotti OCS, programmabili con un singolo pacchetto software Cscape™.
Come un compatto, potente regolatore, la serie XL può essere utilizzata in migliaia di applicazioni. Dal controllo della macchina OEM al controllo di macchinari in officine, la serie XL può essere determinante nel mantenere operative le attività di automazione del cliente, senza intoppi. Una eventuale successiva espansione non è un problema, perché la serie XL è parte di un ampio studio della linea Prodotti OCS, con singoli pacchetti software Cscape ™. La serie XL è progettata con una attraente aspetto in modo che si adatti alla maggior parte dei pannelli o postazioni di controllo.
   Controllo della temperatura:
   con la funzione integrata RTD e termocoppia , insieme al controllo PID autosintonizzante, la serie XL può eseguire
   un controllo avanzato della temperatura e molto altro ancora.
   Confezionamento/Imballi:
   la serie XL con la dimensione compatta, un prezzo abbordabile ed una veloce risposta, è un ideale e naturale scelta
   per i macchinari da imballo o confezionamento di tutti i tipi.
   Agricoltura:
   Una linea robusta e compatta, compatibile con 12 Vcc , e supporto di memoria rimovibile
   sono idelai per l'ambiente agricolo.
   Trattamento dell'acqua:
   La serie XL offre il mix perfetto di I/O, dimensione e capacità di collegamento
   per il controllo di pompe, del livello di contenitori e la telemetria remota in generale.

Si prega di notare:   Tutti i PLC rechiedono il software Cscape (free download) ed il cavo di programmazione HE500CBL300. Il cavo di programmazione è anche incluso con il modello HE-CSP100-4.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Serie XLe OCS: Tutti i modelli dispongono di un PLC, interfaccia operatore, networking e I/O built-in. Il regolatore dispone di 256 KB di memoria dell'applicazione e scansione logica 1.2 ms/K. L'interfaccia operatore è dotata di un display grafico 128 x 64 e di una tastiera da 20 tasti funzione e la capacità di immissione numerica.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HE-XE102
HE-XE102
698.58
Stock: 1 settimana
 
CC/relè I/O: 12 CC Input (4 HSC); 6 uscite a relè (3A); 4 uscite analogiche (0-10V, 4-20 mA, selezionabili)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HE-XE103
HE-XE103
754.74
Stock: 1 settimana
 
CC/CC I/O: 12 CC Input (4 HSC); 12 CC Output (2 PWM/impulso); 2 Input analogici (0-10V, 4-20 mA, selezionabile)
  
HE-XE104
841.19
Stock: 1 settimana
 
CC/CC I/O: 24 CC Input (4 HSC); 16 CC Output (2 PWM/selezionabile); 2 Input analogici (0-10V, 4-20 mA, selezionabile)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HE-XE105
HE-XE105
1,042.16
Stock: 1 settimana
 
CC/CC ed I/O: 12 CC Input (4 HSC); 12 CC Output (2 PWM/impulso); 2 Input analogici universali (RTD, Termocoppia, 0-100mV, 0-10V, 4-20mA, selezionabile); 2 uscite analogiche (0-10V, 4-20mA, selezionabile)
Serie XLt OCS: tutti i modelli hanno un PLC, un'interfaccia operatore, di rete e I/O built-in. Il dispositivo ha 256 KB di memoria di applicazione e 1.2 mS/K di scansione logica. L'interfaccia operatore presenta un display grafico anti-riflesso 160 x 128 con un touch screen resistente ed alta definizione, 4 tasti funzione e un tasto di sistema.
  
HE-XT102
1,140.00
Stock: 1 settimana
 
CC/relè I/O: 12 CC Input (4 HSC); 6 Relè Output (3A); 4 Input analogici (0-10V, 4-20 mA, selezionabili)
  
HE-XT103
1,182.00
Stock: 5 settimane
 
CC/CC I/O: 12 CC Input (4 HSC); 12 CC Output (2 PWM/impulso); 2 Input analogici (0-10V, 4-20 mA, selezionabili)
  
HE-XT104
1,281.00
Stock: 5 settimane
 
CC/CC I/O: 24 CC Input(4 HSC); 16 CC Output (2 PWM/impulso); 2 Input analogici (0-10V, 4-20 mA, selezionabili)
  
HE-XT105
1,523.39
Stock: 1 settimana
 
CC/CC e I/O universali analogici: 12 CC Input(4 HSC); 12 CC Output (2 PWM/impulso); 2 Input Universali Analogici (RTD, Termocoppie, 0-100mV, 0-10V, 4-20mA, selezionabili); 2 Output Analogiche (0-10V, 4-20mA, selezionabili)
Serie XL6 OCS:  touchscreen 5.7" a colori TFT con PLC, operatività di rete, e I/O. Il regolatore ha 256 KB di memoria e 0.2 mS/K di scansione logica. L'interfaccia operatore presente un display grafico a colori anti-riflesso 320 x 240, touch screen ad alta risoluzione, 5 tasti funzione ed un tasto di sistema.
  
HE-XL100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
No I/O locali; richiede i moduli di espansione I/O
  
HE-XL102
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
CC/relè I/O: 12 CC Input (4 HSC); 6 Relè Output (3A); 4 Input analogici (0-10V, 4-20 mA, selezionabili)
  
HE-XL103
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
CC/CC I/O: 12 CC Input (4 HSC); 12 CC Output (2 PWM/pulse); 2 Input analogiche (0-10V, 4-20 mA, selezionabili)
  
HE-XL104
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
CC/CC I/O: 24 CC Input (4 HSC); 16 CC Output (2 PWM/impulso); 2 Input analogoci (0-10V, 4-20 mA, selezionabili)
  
HE-XL105
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
CC/CC e I/O Universali Analogici: 12 CC Input (4 HSC); 12 CC Output (2 PWM/impulso); 2 Input Universali Analogici (RTD, Termocoppie, 0-100mV, 0-10V, 4-20mA, selezionabili); 2 Output Analogici (0-10V, 4-20mA, selezionabili)
Opzioni di communicazione per la Serie XL
  
HE-XEC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Kit opzionale 10/100 Ethernet, installabile dall'utente
  
HE-XMC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Kit opzionale di modem telefonico 57.6k, installabile dall'utente
  
HE-XRC9
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Interfaccia modem 900 MHz RF
Accessori per la Serie XL
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HE-CPK
HE-CPK
€161.58
Stock: 3 settimane
 
Pacchetto software Cscape; include chiavetta USB con software Cscape e libreria dei simboli con 4000 e più simboli, e cavo di programmazione OCS(seriale + adattatore USB)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HE500CBL300
HE500CBL300
€70.76
Stock: 1 settimana
 
Cavo di programmazione OCS, DB9 femmina (PC) a RJ-45 (OCS), 1.8 m(6')
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HE-XCK
HE-XCK
€120.04
Stock: 1 settimana
 
Cavo di Programmazione USB: Include USB a adattatore seriale e cavo RS232 con connettore D-sub
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ELC-PS01
ELC-PS01
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Alimentatore a guida DIN, 24 Vcc, 1 A
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ELC-PS02
ELC-PS02
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Alimentatore a guida DIN, 24 Vcc, 2 A
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HE-MC1
HE-MC1
€79.33
Stock: 5 settimane
 
Scheda di memoria rimovibile da 1GB
  
HE-MR1
€42.41
Stock: 5 settimane
 
Lettore di scheda di memoria HE-MR1; dispositivo portatile che permette al HE-C1 di essere collegato alla porta USB del PC come un hard-disck esterno
  
HE-CBX359
€87.66
Stock: 1 settimana
 
Cavo di Communicazione RS485, half duplex, 6'; connette qualsiasi regolatore OCS ai moduli di I/O universali remoti
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CONV-USB
OM-CONV-USB
€23.30
Stock: 1 settimana
 
Convertitore di interfaccia USB-RS232; da USB-A a DB9-maschio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-PL-USBS
OM-PL-USBS
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Convertitore di interfaccia da USB a RS232 per Windows Vista e Windows 7
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con XBANS3575P
XBANS3575P
15.68
Stock: 1 settimana
 
Guida DIN, 35mm x 7.5mm x 2m, scanalato
  
XBANS3575U
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Guida DIN, 35mm x 7.5mm x 2m, solido
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con XBANS3515P
XBANS3515P
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Guida DIN, 35mm x 15mm x 2m, scanalato
  
XBANS3515U
28.75
Stock: 1 settimana
 
Guida DIN, 35mm x 15mm x 2m, solid
  
XBANS3575PL
25.75
Stock: 1 settimana
 
Guida DIN, 35mm x 7.5mm x 2m, scanalato, alluminio
Moduli Universali Remoti di I/O (Modbus/RS485) - Installabile su guida DIN
  
HE359THM100
€403.91
Stock: 7 settimane
 
Input a 4 canali di Termocoppie (Tipo J,K,R,S,B,E,T,N, 0.1 °C risoluzione) o Millivolt Input (+/-1000 mV)
  
HE359THM200
€668.21
Stock: 7 settimane
 
Input a 8 canali di Termocoppie (Tipo J,K,R,S,B,E,T,N, 0.1 °C risoluzione) o Millivolt Input (+/-1000 mV)
  
HE359RTD100
€417.64
Stock: 9 settimane
 
Input a 4 canali RTD (Pt-100, Ni-100, Pt-1000, Ni-1000, 0.1 °C risoluzione) o Resistenza Input (0-2000 ohm)
  
HE359ADC107
€347.99
Stock: 7 settimane
 
Input a 4 canali analogici, tensione (+/-10 Vdc), 1mV risoluzione
  
HE359ADC120
€361.37
Stock: 1 settimana
 
Input a 4 canali Analogici, corrente (4-20 mA), 1uA risoluzione
  
HE359ADC207
€553.05
Stock: 7 settimane
 
Input a 8 canali Analogici, tensione (+/-10 Vdc), 1mV risoluzione
  
HE359ADC220
€553.05
Stock: 7 settimane
 
Input a 8 canali Analogici, Corrente (4-20 mA), 1uA risoluzione
  
HE359DAC007
€410.13
Stock: 7 settimane
 
Output a 2 canali Analogici, Selezionabili tra Tensione (0-10 Vdc, 1mV risoluzione) e Corrente (0-20 mA, 1uA risoluzione)
  
HE359DAC107
€639.90
Stock: 1 settimana
 
Output a 4 canali Analogici, Selezionabili tra tensione (0-10 Vdc, 1mV risoluzione) e Corrente (0-20 mA, 1uA risoluzione)
  
HE359DAC201
€789.18
Stock: 1 settimana
 
Output a 8 canali Analogici, tensione (0-10 Vdc, 1mV risoluzione)
  
HE359DIM610
€347.99
Stock: 7 settimane
 
12 CC Input (12/24 Vcc, logica negativa)
  
HE359DIQ512
€285.85
Stock: 7 settimane
 
4 CC Input (12/24 Vcc, logica negativa), 4 Output relè (250 Vca, 30 Vcc, 2A max)
  
HE-CBX359
€87.66
Stock: 1 settimana
 
Cavo di comunicazione RS485, half duplex, 1.8m; connette qualsiasi regolatore OCS ai moduli di I/O universali remoti
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Panel-mount hardware and user manual included.
Esempio di Ordinazione: (1) HE-XE102 Serie XLe OCS con I/O CC/relè, €698.58  plus (1) HE-CPK Software Cscape con cavo, €161.58, €698.58 + 161.58 = €860.16

Manuali dei prodotti:

Download HE-XL105 - XL6 Graphical Operator Control Stations
Download HE-XL103/HE-XL104 - XL6 Graphical Operator Control Stations
Download HE-XL102 - XL6 Graphical Operator Control Stations
Download HE-XL100 - XL6 Graphical Operator Control Stations
Download HE-XT105 - XLt Graphical Operator Control Stations
Download HE-XT103/HE-XT104 - XLt Graphical Operator Control Stations
Download HE-XT102 - XLt Graphical Operator Control Stations
Download HE-XE105 - XLe Graphical Operator Control Stations
Download HE-XE103/HE-XE104 - XLe Graphical Operator Contro Stations
Download HE-XE102 - XLe Graphical Operator Contro Stations
Download OCS XL Series - XLe_XLt User Manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.