Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Sistema di acquisizione dati multi sensore.

Serie INET

Acquisizione di dati ad alta velocità. | Serie INET

Acquisizione di dati ad alta velocità.

1.513,77 INET-100

1 anno di garanzia CE
  • Per i manuali d'uso e note applicative visitare il sito web instrunet.
  • Alta Precisione del sistema di acquisizione dati per computer Windows
  • Il dispositivo di controllo INET-240 USB ha installati driver di 32 or 64 bit per Windows 7/VISTA.
  • 16 singoli/8 differenziali ingressi analogici a 14 bit, 8 uscite analogiche e 8 digitali di I / O
  • Scheda di controllo PCI de INET-200 include 10 canali contatori/temporizzatori.
  • Collegamento diretto a RTD, termocoppie, tensione, termistore, ponti di sensori ed estensimetri.
  • 166 Ks/sec verso la RAM o disco di memoria.
  • Ogni canale dispone di filtri analogici programmabili indipendentemente, tempo di integrazione, campo di tensione e frequenza di campionamento
  • Filtri digitali programmabili su tutti i canali.
  • Sono inclusi software per i grafici e la programmazione e driver per C, Visual Basic e TestPoint. Sono disponibili anche i driver LabVIEW opzionali.
Schede plug-in - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sui sistemi di acquisizione dati.

L' instruNet fornisce decine di microvolt di precisione assoluta anziché di decine di millivolt, allo stesso prezzo ed alla stessa velocità di campionamento tipici delle schede d'acquisizione di dati. Tutto questo è ottenuto con una topologia completamente diversa, dove l'elettronica analogica è vicina al sensore in casse elettricamente isolate esterne al PC, e dove il rumore dell'elettronica digitale è confinato all'interno del computer.
I box esterni contengono gli amplificatori di condizionamento di segnale per ogni canale ed è possibile collegare direttamente a tali sensori elementi quali termocoppie, termistori, RTD, estensimetri, resistenze, sorgenti di corrente e di tensione. La scatola invia le unità di misura al PC (ad esempio ° C, volt, ampere).
Il cuore del sistema real-time è la scheda di controllo USB, PCI o PC che si installa in un PC basato su Windows. Ciascuna scheda contiene un microprocessore da 32 bit con 256KB di RAM, che gestisce la "rete" esterna di dispositivi. Tutti i task real-time sono affidati a questo processore, quindi il computer ospite non deve allocare risorse per la loro gestione.
Ogni dispositivo INET-100 instruNet è dotato di 16 ingressi analogici singoli /8 differenziali, 8 uscite analogiche ed 8 digitali I/O. Il INET-100 include 44 morsetti a vite. La versione INET-100B aggiunge 16 connettori BNC per gli ingressi analogici.
La scheda PCI INET-200 di controllo fornisce anche 10 canali per contatori/timer, ognuno dei quali può funzionare come un ingresso digitale a bit, uscita digitale a bit, un canale di uscita temporizzato o un canale di ingresso per la misurazione di periodo.
iNET PCI and USB Interfaces

Distribuito ed espandibile.
Il sistema instruNet è particolarmente adatto per la misura ed il controllo distribuito di sistemi. Il cavo di rete si può estendere fino a 300 metri. Ogni scheda PC di controllo può collegarsi fino a 16 dispositivi instruNet per un totale di 256 ingressi analogici , 128 uscite analogiche e 128 I/O digitali. Per ulteriori ingressi multipli, le schede di controllo possono essere collocate in una computer in un numero massimo limitato dal numero di slot disponibili nel computer stesso. Dal momento che ogni scheda di controllo dispone di un proprio microprocessore, più schede installate nello stesso PC non comporta alcune onore aggiuntivo per il computer. Va comunque notato che più scatole instruNet su una singola rete, possono degradare la velocità massima di trasferimento dei dati di sistema di 166Ks/sec.

Vesione per le alte correnti(HC).
Il INET-100HC è simile all'INET-100, ma i canali di uscita di tensione hanno una capacità di azionamento superiore, fornendo fino a 15mA di corrente ai carichi capacitivi, grandi come 0.01uF. Il INET-100 e l'INET-100B sono dispositivi che supportano solo uscite in tensione 4mA/.001uF. il INET-100HC è raccomandato per l'uso con sensori che richiedono eccitazione, come estensimetri, RTD e termistori che possono superare i limiti di pilotaggio in corrente e capacitivo del INET-100 o del INET-100B. Il INET-100HC offre compatibilità superiore con i sensori che hanno carico capacitivo sulle linee di eccitazione , pertanto, la versione HC è raccomandata per tutti i sensori che richiedono eccitazione tra RTD e termistori. Poiché la versione HC richiede una potenza maggiore, deve essere utilizzata alimentazione esterna. Il INET-312-8 può essere utilizzato per alimentare fino a tre scatole INET-100HC scatole.

Software.
Il instruNet world è un programma applicativo gratuito. Esso gestisce e controlla il sistema instruNet. Digitalizza lunghe forme d'onda continue, le registra su disco, visualizza le forme d'onda in arrivo in tempo reale e permette quindi una post-acquisizione -visualizzazione molto simile ad un oscilloscopio o registratore grafico. Il instruNet world fornisce un foglio di calcolo per l'analisi ambientale dove si può impostare e visualizzare i parametri di canale come il tipo di sensori, il tempo di integrazione, il filtro analogico ed il filtro digitale. Ogni canale ha la propria riga di foglio di calcolo, con le varie opzioni nelle colonne. InstruNet è anche compatibile con una vasta gamma di off-the-shelf software, tra cui TEST Point, Microsoft Excel 8 per Windows, e DASYLab. Per gli utenti che scrivono i propri programmi, instruNet fornisce i driver richiamabili da qualsiasi compilatore a 32 bit C e Visual Basic (v4.0 o superiore). I driver includono una routine principale, denominata "iNet ()", che legge o scrive una qualsiasi delle opzioni o canali sul sistema. I driver opzionali sono anche disponibili per il software LabVIEW.
   Le schermate del software Instrunet World.


Software InstruNet World Plus(per Windows XP/VISTA/7). Il software InstruNet World Plus è un'opzione che aggiunge caratteristiche di valore al software standard instruNet World, che è incluso con l'hardware instruNet. Esso permette di digitalizzare, di tracciare, di controllare, analizzare e salvare su disco dati A/D, D/A, e I/O digitali da hardware InstruNet. Inoltre, permette di definire la propria interfaccia frontale con pulsanti, menu a comparsa, campi di modifica, testi dinamici, caselle di testo e grafici di forme d'onda. InstruNet Mondo Plus è programmato con un semplice linguaggio di script in grado di definire attività come loop di controllo. Per esempio, si può digitare "DAC1 = OnOff (Ain1, 3)" per definire D/A #1 come una funzione di A/D #1.


SPECIFICHE.


Numero ingressi analogici : 16 singoli/8 differenziali.
Risoluzione : 14-bit.
Campionamento: 166K campioni/sec.
Tempo di conversione A/D: 4 µs min.
Rapporto segnale-rumore : 78 dB.
Linearità: differenziale ±1.5 LSB; integrale ±2 LSB.
Protezione dell'ingresso da sovratensione: ±15 V.
Impedenza d'ingresso: >22 MΩ, 3pf.
Tensione di modo comune: ±5 V min (CMR ±80 dB).
Guadagno e deriva offset: ±5 ppm/°C di 5 V FSR; offset auto calibrato a 0 precisione/intervallo termistore. Tutti i termistori della serie 44xxx OMEGA™ sono supportati(contattateci per altri tipi di termistori). Per ciascun canale a termistore è richiesta una resistenza shunt.
Intervallo Shunt Precisione
da -80 a 40°C 47KΩ ±0.2°C
da 0 a 70°C 4.7KΩ ±0.1°C
da 0 a 200°C 200Ω ±0.4°C
Numero uscite analogiche: 8.
Risoluzione: 8 bit
Intervallo d'uscita: ±5 V @ 5 mA per iNET-100/100B, ±5 V @15 mA per iNET-100HC.
Protezione dell'uscita: corta messa a terra continua.
Tempo di stabilizzazione dell'uscita: 4µs (a ±1/2 LSB, passo ±5 V).
Precisione dell'uscita analogica: ±0.4%.
Accoppiamento digitale: ±20 mV.
Guadagno e deriva offset: ±10 ppm/°C di 5 V FSR; e ±5 µV/°C di deriva offset.
Numero di I/O digitali: 8 ingressi non agganciati ed 8 uscite agganciate a 8 morsetti a vite bidirezionali.
Livelli dell'ingresso:
VIH = 3.2 V min a 12 V max;
VIL = 1.0 V max a -12 V min
IIH = -200 µA, Vi = 3.2 V;
IIL = -0.5 mA max.
Livelli dell'uscita:
VOH = 2 V min a 5 V max;
IOH = -0.5 mA max.
IOL = 500 mA max, VO=1.7 V;
IOL = 50 mA max, VO = 0.7 V

Per ulteriori informazioni sul software InstruNet World Plus, vedere la sezione "collegamenti correlati" riportata di seguito.

Per i manuali d'uso e note applicative visitare il sito instrunet web site.

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Scatole esterne
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con INET-100
INET-100
1,513.77
Stock: 1 settimana
 
Scatola esterna instruNet A/D box con terminali a vite
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con INET-100B
INET-100B
1,652.79
Stock: 1 settimana
 
Scatola esterna instruNet A/D box con terminali a vite e connessioni BNC
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con INET-100HC
INET-100HC
1,652.84
Stock: 1 settimana
 
Identico al INET-100 con 15 mA di corrente di eccitazione
Schede di controllo
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con INET-240
INET-240
€521.92
Stock: 1 settimana
 
Dispositivo di controllo USB 2.0 per i computer Windows XP/Vista/7 (32 o 64 bit). Richiede alimentatore INET-312-8
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con INET-200
INET-200
€821.93
Stock: 4 settimane
 
Scheda PCI di controllo bus per computer con Windows 95/98/NT/2000/XP
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con INET-230
INET-230
€794.89
Stock: 4 settimane
 
Dispositivo di controllo PC-Card, tipo II (PCMCIA) (richiede alimentatore iNET-312-8)
Alimentatori ed accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con iNET-iWPLUS
iNET-iWPLUS
€365.08
Stock: 1 settimana
 
Software instruNet World Plus. Vedere la sezione dei collegamenti correlati qui sotto, per i dettagli sul software World instruNet Plus aggiuntivo.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con INET-300
INET-300
€93.38
Stock: 1 settimana
 
Adattatori di alimentazione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con INET-330
INET-330
€536.41
Stock: 6 settimane
 
Isolatori ottici
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con INET-312-8EU
INET-312-8EU
€226.83
Stock: 1 settimana
 
Alimentazione, 230V a 5V/2A e ± 12V/0.8A. Include INET-300 cavo per l'adattatore di alimentazione.
  
INET-34W3F
€37.69
Stock: 6 settimane
 
Cavo a nastro da 1m
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con INET-340
INET-340
€123.47
Stock: 6 settimane
 
Staffe di montaggio su guida DIN per un INET-100
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con INET-380
INET-380
€247.79
Stock: 6 settimane
 
Driver LabVIEW per Mac e Windows
Resistori di precisione
  
OMX-R20
€5.16
Stock: 7 settimane
 
Resistori ±0.1%, 20Ω
  
OMX-R100
€1.69
Stock: 1 settimana
 
Resistori ±0.1%, 100Ω
  
OMX-R250
€3.19
Stock: 1 settimana
 
Resistori ±1%, 250Ω
  
RES-250
€16.67
Stock: 1 settimana
 
Resistori ±0.1%, 250Ω
  
OMX-R1K
€42.63
Stock: 1 settimana
 
Resistori ±0.025%, 1kΩ
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: I dispositivi di controllo INET-2xx sono forniti col manuale utente completo, il software instruNet world di acquisizione dati, il software del driver ed la terminazione di rete. Il iNET-100/100B comprende un cavo di collegamento lungo 3m.
Esempio di Ordinazione: (1) INET-100 Scatola esterna instruNet A/D box con terminali a vite, €1,513.77  plus (1) INET-240 Dispositivo di controllo USB, €521.92  plus (1) INET-312-8EU Alimentatore con cavo per adattatore iNET-300, €226.83, €1,513.77 + 521.92 + 226.83 = €2,262.52
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.