Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Tester di prova dell'acqua palmare con registrazione dati su scheda SD.

HHWT-SD1 Series

Tester di prova dell'acqua. | HHWT-SD1 Series

Tester di prova dell'acqua.

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • In grado di misurare il pH, potenziale di ossido riduzione (ORP), conducibilità, TDS (solidi totali disciolti), DO (ossigeno disciolto) o sale.
  • Le misure di ossigeno disciolto possono essere compensati per il sale, per l'altitudine e la temperatura.
  • Misura il contenuto di ossigeno di un volume di aria.
  • ATC opzionale per la compensazione di pH.
  • Registra le letture max e mini.
  • Effettua la registrazione di dati automatica in tempo reale.
  • Tempo di campionamento impostabile da 1 sec a 9 ore.
  • LCD retroilluminato verde di facile lettura grande.
  • Funzione di spegnimento automatico.
Indicatori velocità dell'aria e gallerie del vento - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul anemometro.

Il HHWT-SD1 è uno strumento portatile di uso generale in grado di misurare il pH, potenziale di ossido riduzione (ORP) o la conducibilità di una soluzione, così come il TDS (solidi totali disciolti), DO (ossigeno disciolto) o contenuto di sale. Utilizzando la sonda di conducibilità / TDS / sale, una sonda DO opzionale ed elettrodi di pH o ORP opizionali, lo strumento può misurare il pH da 0 a 14, ORP da -1999 mV a 1999 mV, conducibilità fino a 200 ms (millisiemens), TDS fino a 132.000 pagine al minuto, DO fino a 20 mg / l, e il contenuto di sale fino al 12% in peso.

Il HHWT-SD1 è progettato per il condizionamento dell'acqua, il monitoraggio delle acque di scarico, la produzione di bevande, l'acquacoltura (allevamento di pesci), acquari, la trasformazione di cellulosa e carta, l'elettrodeposizione, e le applicazioni di fotografia.

Un pulsante sul pannello frontale permette una rapida commutazione tra le quattro modalità di misurazione del misuratore. Il HHWT-SD1 è portatile, affidabile e ha una grande capacità di archiviazione offerta dalla scheda di memoria SD. Le misure possono essere eseguite automaticamente ad ogni frequenza di campionamento tra un secondo e nove ore. Dopo la marcatura temporale e la memorizzazione delle misurazioni su una scheda SD inserita nel misuratore, l'utente può rimuovere la scheda e collegarla ad un computer direttamente o tramite un lettore di schede USB. I valori sono memorizzati sulla scheda come file con estensione. xls, che possono essere aperti da Microsoft Excel ®.

Specifiche
Dimensioni dello schermo: 52 x 38 mm
Gamma di misura:
    pH: 0 a 14 (sonda venduta separatamente)
    ORP: -1999 a 1999 mV sonda venduta separatamente)
    Conducibilità: fino a 200 mS (microsiemens)
    TDS: fino a 132,000 ppm
    DO: fino a 20 mg/L (sonda venduta separatamente)
    Sale: fino a 12% in peso
Precisione di misurazione:
    pH: ±(0,02 unità di pH + 2 cifre) (sonda venduta separatamente)
    ORP: ±(0,5% della lettura + 2 cifre) (sonda venduta separatamente)
     Conducibilità: ±2% del valore di fondo scala + 1 cifra
    TDS: ±2% del valore di fondo scala + 1 cifra
    Temperatura: ±0,8°C/±1,5°F
    DO: ±0,4 mg/L in soluzione (sonda venduta separatamente)
    Ossigeno: 0,1% per l'ossigeno in aria (sonda venduta separatamente)
    Sale: ±0,5% del valore
Compensazione della temperatura: automatica tra 0 e 65°C con sonda di temperatura ATC opzionale. Manualmente impostabile tra 0 e 100°C senza sonda ATC
Parametri impostabili: Data, ora, spegnimento automatico, segnale acustico, tempo di campionamento, punto decimale, o la divisione decimale di virgola, unità di temperatura, temperatura di compensazione, compensazione di altitudine e sale (solo modalità DO).
Temperatura di funzionamento: 0 a 50°C
Dimensioni del misuratore: 135 alt x 60 largh x 33 mm dia
Peso: 1 kg

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
HHWT-SD1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Misuratore di prova dell'acqua a registrazione dati SD palmare.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ADAPTER-SD
ADAPTER-SD
31.07
Stock: In magazzino
 
Adattatore CA opzionale con spine a 2 poli USA e UE.
  
ADAPTER-SD-UK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Adattatore CA opzionale con spine a 3 poli GB.
  
ORE-1311
€144.32
Stock: 1 settimana
 
Elettrodo di laboratorio ORP opzionale.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHE-1311
PHE-1311
€89.38
Stock: 8 settimane
 
Elettrodo di laboratorio pH opzionale.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-4
PHA-4
€16.67
Stock: In magazzino
 
Soluzione tampone 4 pH.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-7
PHA-7
€16.67
Stock: In magazzino
 
Soluzione tampone 7 pH.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-10
PHA-10
€16.67
Stock: In magazzino
 
Soluzione tampone 10 pH.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDSA-1413
CDSA-1413
€39.80
Stock: 1 settimana
 
Soluzione di conducibilità a 1413 microsiemen.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene completo con il tester, sonda di combinazione di conducibilità / TDS / sale, custodia di trasporto rigida, scheda di memoria SD di 2 GB e manuale dell'operatore (soluzioni venduti separatamente).
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.