Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Registratore di dati per sensore di flusso termico

HFS-DAQ-SERIES

Sensore di flusso termico economico grande | HFS-DAQ-SERIES

Sensore di flusso termico economico grande

362,46 HFS-DAQ

CE
  • 8 canali di ingresso differenziali UL per misurazioni simultanee di flusso termico e temperatura da 4 sensori HFS
  • Software gratuito per l'interfaccia utente basata su computer e funzione di registrazione dei dati tramite un collegamento via cavo USB.
  • Azzeramento automatico dell'errore di polarizzazione della corrente per una maggiore precisione, in particolare quando si utilizzano sensori ad alta impedenza.
USB , RS232 , RS485 e Ethernet Sistemi di Acquisizione Dati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

HFS DAQ è un sistema di acquisizione dati dal costo contenuto, progettato e assemblato per misurare con precisione i piccoli segnali analogici della tensione CC emessi da sensori del flusso termico HFS e dalle loro termocoppie integrate. Il sistema HFS DAQ consente una risoluzione di misurazione precisa a un costo notevolmente inferiore rispetto agli altri dispositivi attualmente disponibili.


L'intuitiva interfaccia utente consente un facile controllo delle funzioni del software. Mentre il sistema HFS DAQ è collegato a un computer tramite il cavo USB, i segnali di misurazione dei sensori del flusso termico e della temperatura possono essere visualizzati e registrati contemporaneamente utilizzando il nostro software gratuito. Vengono visualizzati la finestra di impostazione e i grafici in tempo reale dei segnali di misurazione.


Funzioni aggiuntive
Misurazione in mV dei segnali provenienti da sensori di flusso termico HFS e termocoppie integrate
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
HFS-DAQ
362,46
Stock: 4 settimane
 
Registratore di dati per sensori di flusso termico
Accessori
  
HFS-5
356.65
Stock: 3 settimane
 
Sensore di flusso termico economico
  
HFS-6
595.22
Stock: 3 settimane
 
Sensore di flusso termico economico grande
  
UHFS-09
876.31
Stock: 7 settimane
 
Sensore di flusso termico con piastra ultra-sensibile
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OT-201-16
OT-201-16
197.10
Stock: In magazzino
 
Pasta ad alta conduttività termica e per temperature elevate OMEGATHERM™
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OT-201-1/2
OT-201-1/2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pasta ad alta conduttività termica per misurazioni rapide su superfici in lattina da 14 g (0,5 oz)
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.