Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Flussimetro elettromagnetico con struttura in PVDF e 316L

Serie FMG90

flussimetro elettromagnetico con struttura in PVDF e 316L | Serie FMG90

flussimetro elettromagnetico con struttura in PVDF e 316L

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • Senza parti in movimenti o elementi che possono ostruire il flusso.
  • L'uscita non è influenza da cambiamenti di temperatura, pressione e viscosità.
  • Struttura leggera e compatta.
  • Parti a contatto in PVDF e 316L.
  • Veloce risposta (<100 ms).
Misuratori di portata magnetici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul flussimetro elettromagnetico.

La serie FMG90 di flussimetri elettromagnetici di OMEGA per liquidi di coltura cellulari è stata sviluppata per applicazioni OEM and non contiene parti in movimento. La serie FMG90 rappresenta i flussimetri elettromagnetici più economici grazie all’ottimizzazione delle plastiche costruttive. Il suo design è compatto e leggero. Sono disponibili sei intervalli di portata. Cambiamenti in temperatura, densità, viscosità, concentrazione o conduttività elettrica non influenza il segnale in uscita. Il sensore è stato progettato per misurazione continue del flusso o per dosature/ lottizzazione dei liquid Il sensore è inteso per la misura continua della portata o per il dosaggio / batch di liquidi con una conducibilità minima di 20 µS/cm.

SPECIFICHE.
FMG91-PVDF
FMG92-PVDF
FMG93-PVDF
FMG94-PVDF
FMG95-PVDF
FMG96-PVDF
Dimensioni
DN 8
DN 8
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
Attacco di processo
G½ filettatura maschio, B
G½ filettatura maschio, B
G¾ filettatura maschio, B
G1 filettatura maschio, B
G1 filettatura maschio, B
G1¼ filettatura maschio, B
Diametro interno
8 mm
8 mm
14 mm
18 mm
18 mm
25 mm
Intervallo di portata
0.25 a 5 l/min
1 a 20 l/min
2.5 a 50 l/min
5 a 100 l/min
10 a 200 l/min
12.5 a 250 l/min
Precisione (acqua a 23°C)
1 % della lettura
Ripetibilità
1 %
Segnale d'uscita con precisione del 5% a partire da
0.1 l/min
0.25 l/min
1 l/min
2 l/min
4 l/min
5 l/min
Massima portata
6 l/min
25 l/min
60 l/min
120 l/min
240 l/min
300 l/min
Minima conduttività del fluido
Acqua & altri liquidi conduttivi / 20 µS/cm
Temperatura media
-10 a +60 °C (senza congelamento)
Temperatura ambiente
5 a 60 °C
Pressione massima di esercizio
10 bar a 20 °C, 8 bar a 40 °C, 6 bar a 60 °C
Tempo di risposta
<100 ms
Indicatori
LED rosso = alimentazione, LED verde = flusso
Segnali d'uscita
Tipo di segnale
Onda quadra, può essere connessa come PNP o NPN open collector. Ciclo di lavoro di pulsazioni 50:50. Massimo segnale di corrente di 25 mA
Pulsazioni
4000 pulses/l
1000 pulses/l
400 pulses/l
200 pulses/l
100 pulses/l
80 pulses/l
Risoluzione
0.25 ml/impulsi
1 ml/impulsi
2.5 ml/impulsi
5 ml/impulsi
10 ml/impulsi
12.5 ml/impulsi
Dati elettrici
Alimentazione
24 Vcc ±15 % o 12 Vcc ±15 %
Consumi energetici
0.6 W
Protezione elettrica
Protezione di corto circuito e di polarità
Connessione elettrica
Connettore 4-pin M12 x 1
Classe di protezione
IP 65 (con cavo collegato)


Materiali:
    Elettrodi e anelli dispersione a terra: Acciaio inossidabile 316L.
    Tubo di misura e connessione di processo: PVDF.
    O-Rings: EPDM.
    Involucro: ABS.

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
FMG91-PVDF-BSP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Flussimetro elettromagnetico, attacco G½, da 0.25 a 5 l/min
  
FMG92-PVDF-BSP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Flussimetro elettromagnetico, attacco G½, da 1 a 20 l/min
  
FMG93-PVDF-BSP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Flussimetro elettromagnetico, attacco G¾, da 2.5 a 50 l/min
  
FMG94-PVDF-BSP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Flussimetro elettromagnetico, attacco G1, da 5 a 100 l/min
  
FMG95-PVDF-BSP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Flussimetro elettromagnetico, attacco G1, da 10 a 200 l/min
  
FMG96-PVDF-BSP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Flussimetro elettromagnetico, attacco G1¼, da 12.5 a 250 l/min
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M12C-PVC-4-R-F-5
M12C-PVC-4-R-F-5
23.54
Stock: 1 settimana
 
Connettore M12 con angolo di 90 °C, lunghezza cavo 5 m
  
M12C-PVC-4-R-F-10
27.97
Stock: 4 settimane
 
Connettore M12 , lunghezza cavo 10 m
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LP-PS-1524
LP-PS-1524
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Modulo di alimentazione da 24 Vcc con montaggio su guida DIN, 15 W, 0.63 A,25 mm larghezza, alimentato da 85 a 260 Vca
  
DPF702
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Indicatore o totalizzatore a 6 cifre per ingresso NPN/PNP . Alimentazione 230 Vca , eccitazione incorporata. Pannello da 1/8 DIN .
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DPF701
DPF701
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Indicatore o totalizzatore a 6 cifre per ingresso NPN/PNP , alimentazione 115 Vca , eccitazione incorporata, pannello 1/8 DIN
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con manuale utente ( cavo venduto separatamente) .
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.