Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Flussimetri e dispositivi di controllo massici di gas, per gas puliti con display integrato opzionale. - NOT CE COMPLIANT - NOT FOR SALE in UK/EU.

Serie FMA-A2000

Flussimetri e dispositivi di controllo. | Serie FMA-A2000

Flussimetri e dispositivi di controllo.

722,71 FMA-A2104

1 anno di garanzia
  • Precisione del ±1%.
  • Uscita analogica lineare.
  • Costo contenuto.
  • Tecnologia termica.
  • Per velocità di flusso fino a 100 SLM.
  • Alimentatore compreso.
Misuratori di portata massici elettronici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

I misuratori e regolatori elettronici di flusso di massa di gas della serie FMA-A2000 offrono alte prestazioni, versatilità e progettazione d'avanguardia in un involucro compatto. Il modello FMA-A2000 usa una tecnologia termica di tipo capillare per misurare direttamente il flusso della massa di gas. Non è richiesta alcuna correzione di temperatura, pressione o calcolo di radice quadrata. La serie FMA-A2300/2400 viene fornita con un display LCD e la maggior parte dei modelli dispone di un'uscita lineare da 0 a 5 V CC e da 4 a 20 mA.
Il modello FMA-A2000 misura il flusso di massa dei gas in 24 intervalli da 0 a 100 SLM. Per l'elenco completo, consultare la tabella degli intervalli a pagina D-20. La serie FMA-A2000 è compatibile con la maggior parte dei gas non corrosivi. All'utente si consiglia di controllare che i materiali a contatto siano compatibili con il gas.
I flussimetri massici di OMEGA usano una valvola elettromagnetica proporzionale interna per controllare il flusso di massa. Un segnale di comando può essere fornito dal registro interno dei punti di impostazione o dall'uscita da una sorgente esterna da 0 a 5 V CC.

CARATTERISTICHE
Precisione: ±1% del fondo scala,
linearità compresa.
Ripetibilità: ±0,15% del fondo scala o migliore.
Rapporto fra portata minima
e massima:
100:1.
Tempo di risposta: 5 secondi.
Temperatura ambiente del gas: da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F).
coefficiente di temperatura: 0,05% del fondo scala per 1 °C o migliore.
Coefficiente di pressione: 0,01% del fondo scala per psi o migliore.
Requisiti minimi di pressione:
    Misuratori:
1 pollice di H2O.
Regolatori fino a 1 SLM: 1 psi.
Regolatori maggiori di
    20 SLM:
20 psi.
Pressione differenziale per
flussimetri massici:
<5 LPM, da 5 a 50 psi standard;
>5 LPM, da 20 a 40 psi standard.
Pressione di gas massima:
    Poliacetale:
250 psig.
AISI 316: 500 psig.
Livello d'integrità: 1 x10-6 cc/min di He o migliore.
Parti a contatto:
    Standard:
poliacetale, O-ring in FKM.
Opzionale: AISI 316, O-ring in FKM.
Connessioni: ¼ FNPT standard;
raccordo a compressione da ¼" per tutti i modelli in acciaio inox.
Connessione di ingresso/ uscita connettore D-sub a 9 pin.
Segnale di controllo: da 0 a 5 V CC.
Valvola di controllo: elettromagnetica normalmente chiusa.
Segnale d'uscita: lineare da 0 a 5 V CC, carico min 1000 Ω; da 4 a 20 mA, resistenza del circuito 500 Ω.
Filettature per il montaggio:
    Corpo in AISI 316:
filettatura 6⁄32".
Poliacetale: vite autofilettante da 4/6.
Alimentazione in ingresso:
    Misuratori:
24 V CC a 150 mA, 115 V
    CA, 220 V CA con adattatore CA.
Regolatori: 24 V CC a 300 mA,
    115 V CA, 220 V CA con adattatore CA.
Dimensioni: vedere disegno.
Peso: 1,25 kg (2,75 libbre) con l'alimentatore.

Tabella del Campo di Misura
CodiceSCCMCodiceSLMCodiceSLM
000-10060-1140-35
010-20070-2150-40
020-50080-5160-45
030-100090-10170-50
040-200100-15180-55*
050-500110-20190-60*
  120-25200-65*
  130-30210-70*
    220-75*
    230-100*
*Solo per la Serie FMA-A2100/2300

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Alcuni esempi di codici sono riportati di seguito. Per ulteriori configurazioni consultare il generatore di codice sotto a questa tabella.
Misuratori di portata massica senza display
FMA-A2104
722.71
Stock: 5 settimane
 
Misuratore di portata massica senza display, 0-200 SCCM
FMA-A2105
736.23
Stock: 5 settimane
 
Misuratore di portata massica senza display, 0-500 SCCM
FMA-A2114
763.52
Stock: 5 settimane
 
Misuratore di portata massica senza display, 0-35 SLM
FMA-A2117
722.71
Stock: 5 settimane
 
Misuratore di portata massica senza display, 0-50 SLM
Misuratori di portata massica con display
FMA-A2307
804.71
Stock: 1 settimana
 
Misuratore di portata massica con display, 0-2 SLM
FMA-A2308
804.71
Stock: 5 settimane
 
Misuratore di portata massica con display, 0-5 SLM
FMA-A2322
804.71
Stock: 5 settimane
 
Misuratore di portata massica con display, 0-75 SLM
FMA-A2323
804.71
Stock: 5 settimane
 
Misuratore di portata massica con display, 0-100 SLM
Regolatori di portata massica senza display
FMA-A2205-(**)
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Regolatore di portata massica senza display, 0 to 500 SCCM
FMA-A2209-(**)
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Regolatore di portata massica senza display, 0 - 10 SLM
FMA-A2213-(**)
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Regolatore di portata massica senza display, 0 - 30 SLM
FMA-A2217-(**)
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Regolatore di portata massica senza display, 0 - 50 SLM
Regolatori di portata massica in acciaio inox senza display
FMA-A2205-SS-(**)
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Regolatore di portata massica in acciaio inox senza display, 0 - 500 SCCM
FMA-A2209-SS-(**)
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Regolatore di portata massica in acciaio inox senza display, 0 - 10 SLM
Regolatori di portata massica con display
FMA-A2401-(**)
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Regolatore di portata massica con display, 0 - 20 SCCM
FMA-A2409-(**)
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Regolatore di portata massica con display, 0 - 10 SLM
FMA-A2414-(**)
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Regolatore di portata massica con display, 0 - 35 SLM
FMA-A2417-(**)
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Regolatore di portata massica con display, 0 - 50 SLM
Regolatori di portata massica in acciaio inox con display
FMA-A2406-SS-(**)
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Regolatore di portata massica in acciaio inox con display,
0 - 1 SLM
FMA-A2407-SS-(**)
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Regolatore di portata massica in acciaio inox con display,
0 - 2 SLM
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con manuale utente, connettore 9 pin D sub, alimentatore e calibrazione NIST (senza punti dati).
* Inserire il codice dell'intervallo dalla tabella a inizio pagina per completare il codice prodotto.
Per corpo in acciaio inox AISI 316 opzionale, aggiungere il suffisso "-SS" al codice prodotto per il costo aggiuntivo (raccordi a compressione ¹⁄4" standard). Corpo in acciaio inox standard sui dispositivi di controllo FMA-A22 e FMA-A24.
Nota: Tutti gli intervalli dei dispositivi di controllo di flusso specificati sono per azoto o aria a 20 psig; quando si usano con altri gas, è necessario un fattore di correlazione per determinare la portata.
** Specificare il tipo di gas, la pressione di ingresso/uscita e la temperatura.
Per il certificato di calibrazione NIST su 5 punti, aggiungere il suffisso "-NIST5" al codice prodotto, senza costo aggiuntivo.
Per il certificato di calibrazione NIST su 10 punti, aggiungere il suffisso "-NIST10" al codice prodotto per il costo aggiuntivo.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Code in Part Number Seleziona da:
A21 per Mass flow meter without display
A22 per Mass flow controller with control valve
A23 per Mass flow meter with display
A24 per Mass flow controller with display and control valve

(2) Range Code Seleziona da:
00 per 0-10 SCCM
01 per 0-20 SCCM
02 per 0-50 SCCM
03 per 0-100 SCCM
04 per 0-200 SCCM
05 per 0-500 SCCM
06 per 0-1 SLM
07 per 0-2 SLM
08 per 0-5 SLM
09 per 0-10 SLM
10 per 0-15 SLM
11 per 0-20 SLM
12 per 0-25 SLM
13 per 0-30 SLM
14 per 0-35 SLM
15 per 0-40 SLM
16 per 0-45 SLM
17 per 0-50 SLM
18 per 0-55 SLM
19 per 0-60 SLM
20 per 0-65 SLM
21 per 0-70 SLM
22 per 0-75 SLM
23 per 0-100SLM

(3) Optional 316 Stainless Steel Body Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto)
-SS per optional 316 stainless steel body

(4) Code in Partnumber Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto)
(**) per specify gas inlet/outlet pressure temperature
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.