Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Flussimetri di massa di gas e sommatori programmabili per gas puliti.

Serie FMA-4100/4300

Flussimetri di massa di gas. | Serie FMA-4100/4300

Flussimetri di massa di gas.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • 23 unità di misura selezionabili (anche definite dall'utente).
  • Sommatore programmabile.
  • Allarmi per flusso di gas troppo alto o troppo basso.
  • Due serie di relè SPDT ­programmabili con funzione di aggancio.
  • Uscite analogiche da 0 a 5 V CC o da 4 a 20 mA.
  • Fattori di conversione interni per più gas (fino a 32).
  • Interfaccia digitale RS232 standard.
  • Regolazione automatica ­di deriva dallo zero del sensore ­(tramite ­interfaccia digitale o ­pulsante locale).
  • Test autodiagnostici.
  • Retroilluminazione regolabile con le unità a display.
Misuratori di portata massici elettronici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Nella serie FMA-4100/4300, la portata può essere visualizzata in 23 diverse unità di misura, volumetriche, di flusso o di flusso di massa, inclusa una selezione specifica per l'utente. I flussimetri possono essere programmati a distanza tramite RS232 o RS485 (opzionale). I flussimetri FMA-4100/4300 supportano diverse funzioni, tra cui il sommatore di flusso programmabile, l'allarme di alto e basso livello del flusso, la regolazione automatica dello zero, 2 uscite su relè, le uscite analogiche 0-5 V CC o 4-20 mA selezionabili con ponticello, un LED diagnostico di stato, la registrazione di più calibrazioni per gas diversi (fino a 10), i fattori K interni o specifici per l'utente. I modelli con display sono dotati di display LCD a 2 righe x 16 caratteri con retroilluminazione regolabile, e forniscono contemporaneamente le letture di flusso, il totale e la diagnostica. L'interfaccia digitale RS232 o RS485 (opzionale) fornisce l'accesso ai relativi dati interni tra cui la portata, la temperatura della CPU, lo zero automatico, il totale e alle impostazioni di allarme, alla tabella dei gas, ai fattori di conversione e selezione delle unità di misura, alla compensazione della risposta dinamica ed infine alla regolazione della tabella di linearizzazione. L'interfaccia analogica fornisce uscite da 0 a 5 V CC o da 4 a 20 mA (selezionabili con ponticello) per le letture del flusso.
La serie FMA-4100/4300 supporta la regolazione automatica della deriva dallo zero del sensore, che può essere attivata localmente per mezzo del pulsante di manutenzione o in remoto per mezzo dell'interfaccia digitale. La funzione di zero automatico richiede come condizione l'assoluta assenza di flusso attraverso il misuratore durante il processo di regolazione. È possibile anche avviare, leggere o salvare il valore corrente dello zero automatico mediante comandi digitali. I comandi del sommatore digitale includono: azzeramento, avvio ad un a portata prestabilita, l'assegnazione dell'azione ad un valore prefissato, l'avvio/arresto della somma e della lettura. L'interfaccia digitale consente anche di programmare i limiti d'allarme per flusso di gas troppo alto o basso. L'azione di allarme può essere assegnata con un tempo di ritardo preimpostato (da 0 a 3600 secondi) per attivare la chiusura del contatto (separato per allarme alto e basso). La funzione di controllo n della modalità di aggancio permette di agganciare ogni relè o di fare in modo che segua lo stato dell'allarme corrispondente.

CARATTERISTICHE
Calibrazioni: da e Eseguire in condizioni standard [101,4 kPa (14,7 psia) e
21,1 °C (70 °F)] se non richiesto
o stabilito altrimenti.
Condizioni ambientali (secondo IEC 664): installazione di livello II; grado di
inquinamento II.
Precisione di flusso (linearità inclusa): ±1% del fondo scala a temperatura e pressione di calibrazione.
Ripetibilità: ±0,15% del fondo scala.
Coefficiente di temperatura del flusso: 0,15% del fondo scala /°C o migliore.
Coefficiente di pressione del flusso: 0,01% del fondo scala/psi (6,895 kPa)
o migliore.
Rapporto fra portata minima e massima: 50:1.
Tempo di risposta del flusso: tempo costante 600 ms; circa 2 secondi fino a ±2% della portata impostata dal 25 al 100% del flusso a fondo scala.
Pressione gas massima: 3447 kPa al manometro (500 psig).
Perdita di carico max:
Flusso massimo ≤10 SLM: 1,28 kPa (0,18 psi).
Flusso massimo >10 SLM: 27,58 kPa (4 psi).
Temperatura del gas e d'ambiente: da 5 a 50 °C (da 41 a 122 °F).
Umidità relativa del gas: fino a 70%.
Livello d'integrità: max 1 x 10-9 SCCS He verso l'ambiente esterno.
Sensibilità: deviazione fino all' 1% dalla precisione stabilita dopo il riazzeramento.
Segnali d'uscita: lineare da 0 a 5 V CC (impedenza di carico min 3000 Ω); lineare da 4 a 20 mA (resistenza max del circuito 500 Ω). Disturbo max 20 mV da picco a picco (per uscita da 0 a 5 V CC).
Relè: SPDT (30 V CC, 1A).
Alimentazione di ingresso del trasduttore: da 11 a 26 V CC, disturbo in uscita max
100 mV da picco a picco.
Consumo elettrico: +12 V CC
(max 200 mA); +24 V CC (max 100 mA);
la scheda del circuito integra una protezione contro l'inversione di polarità, il fusibile reimpostabile da 300 mA fornisce la protezione dell'ingresso d'alimentazione.
Materiali delle parti a contatto:
    Modelli standard in alluminio:
alluminio anodizzato, ottone, AISI 316, O-ring in FKM.
Modelli opzionali in acciaio inox: AISI 316, O-ring in FKM.
Materiali O-ring opzionali: Buna, EPR (Etilene-Propilene) o perfluoroelastomero.
Connessioni in ingresso ed in uscita:
    Modello FMA-4100/4300:
raccordi
    standard a compressione da 6,35 mm (¼"), 9,53 mm (⅜") per unità da 60 SLM
e maggiori.
Opzionale: raccordi a compressione da 3,18 o 9,53 mm (⅛ or ⅜").
Display (Modelli FMA-4300): LCD integrato a 2 righe x 16 caratteri con
retroilluminazione regolabile
(2 righe di testo).
Opzioni di calibrazione: una
calibrazione standard su 10 punti con tracciabilità NIST. Opzionale, fino a
9 calibrazioni aggiuntive ordinabili con
costo aggiuntivo. Contattare OMEGA per ulteriori informazioni.
Conformità CE: conforme EMC con 89/336/EEC e sue modifiche.
Standard di emissione: EN 55011:1991, Gruppo 1 amended
Standard di immunità di classe A: EN 55082-1:1992 amended
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Flussimetri di corpo in alluminio senza display
FMA-4102
899.45
Stock: 7 settimane
 
0-5 SCCM gamma
FMA-4103
932.82
Stock: 7 settimane
 
0-10 SCCM gamma
FMA-4104
932.80
Stock: 7 settimane
 
0-20 SCCM gamma
FMA-4105
932.80
Stock: 7 settimane
 
0-50 SCCM gamma
FMA-4106
899.45
Stock: 7 settimane
 
0-100 SCCM gamma
FMA-4107
932.80
Stock: 1 settimana
 
0-200 SCCM gamma
FMA-4108
984.15
Stock: 1 settimana
 
0-500 SCCM gamma
FMA-4109
932.82
Stock: 7 settimane
 
0-1 SLM gamma
FMA-4110
932.82
Stock: 7 settimane
 
0-2 SLM gamma
FMA-4111
932.80
Stock: 7 settimane
 
0-5 SLM gamma
FMA-4112
899.45
Stock: 7 settimane
 
0-10 SLM gamma
Flussimetri di corpo in alluminio con display retroilluminato integrale
FMA-4302
992.39
Stock: 7 settimane
 
0-5 SCCM gamma
FMA-4303
1,029.00
Stock: 7 settimane
 
0-10 SCCM gamma
FMA-4304
992.39
Stock: 7 settimane
 
0-20 SCCM gamma
FMA-4305
992.39
Stock: 7 settimane
 
0-50 SCCM gamma
FMA-4306
992.39
Stock: 7 settimane
 
0-100 SCCM gamma
FMA-4307
1,029.00
Stock: 7 settimane
 
0-200 SCCM gamma
FMA-4308
983.89
Stock: 7 settimane
 
0-500 SCCM gamma
FMA-4309
992.39
Stock: 7 settimane
 
0-1 SLM gamma
FMA-4310
992.39
Stock: 1 settimana
 
0-2 SLM gamma
FMA-4311
992.39
Stock: 7 settimane
 
0-5 SLM gamma
FMA-4312
992.39
Stock: 1 settimana
 
0-10 SLM gamma
Accessori
FMA-4000PS-UK
€116.78
Stock: 5 settimane
 
Alimentazione di 240 Vca, presa GB di 3 poli
FMA-4000PS-EU
€95.36
Stock: 1 settimana
 
Alimentazione di 230 Vca, presa Euro di 2 poli
FMA-4000C
€68.51
Stock: In magazzino
 
Connettore D di 15 poli, pre-cablato al PC e alimentazione

Ordina per Codice Prodotto

Codice prodotto
Q.tá
Codice prodotto
Q.tá


Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con il CD del software (manuale utente incluso nel CD), un connettore a 15 pin D precablato con cavo da 1,8 m (6') e con il certificato NIST.
Gli alimentatori vengono venduti separatamente. Gli alimentatori comprendono il cavo.
Per i modelli con corpo in acciaio inox, aggiungere il suffisso "-ST" al codice prodotto, e contattare la divisione tecnica di Omega per il relativo prezzo.
Per sostituire la comunicazione RS232 con RS485, aggiungere il suffisso "-RS485" al prodotto, senza costi aggiuntivi.
Per le unità con raccordi a compressione da ⅛", aggiungere il suffisso "-1/8" al codice prodotto, senza costi aggiuntivi.
Per le unità con raccordi a compressione da ⅜", aggiungere il suffisso "-3/8" al codice prodotto, senza costi aggiuntivi.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.