Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Flussimetri di massa gassosa economici, per i gas puliti con display integrato opzionale.

Serie FMA1700A/1800A

FMA1700A_1800A Flussimetri di massa gassosa. | Serie FMA1700A/1800A

FMA1700A_1800A Flussimetri di massa gassosa.

951,67 FMA1828A

  • Legge il flusso di una massa di gas senza compensazione di temperatura o di pressione.
  • Disponibile in alluminio economico o AISI 316 resistente alla corrosione.
  • Display LCD inclinabile per una migliore lettura.
  • Calibrazione con tracciabilità NIST.
Misuratori di portata massici elettronici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

I misuratori di flusso di massa gassosa della serie FMA1700/1800 consentono il controllo del flusso di un'ampia varietà di gas da 10 SCCM fino a 1000 SLM. Grazie all'utilizzo del trasferimento di calore attraverso un tubo riscaldato per misurare la velocità di flusso di un gas molecolare, la serie FMA1700/1800 consente la misurazione diretta della massa di un flusso gassoso, senza che sia necessario compensare le variazioni di temperatura o pressione del gas (entro i limiti prestabiliti). I modelli sono disponibili con struttura economica in alluminio/ottone per i normali flussi di gas e con struttura in AISI 316 per le applicazioni che richiedono una maggiore resistenza alla corrosione. La serie FMA1700 senza display integrato viene fornita con un'uscita analogica da 0 a 5 V CC o da 4 a 20 mA selezionabile sul campo per il monitoraggio remoto; la serie FMA1800 comprende un display integrato con cifre da 3½ ed un'uscita analogica. Il display è inclinabile a 90 gradi per comodità di visualizzazione. Il display è calibrato come standard per leggere direttamente in SCCM o SLM per l'azoto (calibrazioni per altri gas sono disponibili su ordinazione speciale).
Grazie al display digitale di costo contenuto, alla possibilità di uscita analogica e all'insensibilità alle variazioni di temperatura e pressione del gas, la serie FMA1700/1800 è il sostituto ideale in molte applicazioni per i flussometri ad area variabile. Quando viene utilizzata con il gruppo di batterie portatile FMA178BP, la serie FMA1800 è ideale per la calibrazione sul campo dei misuratori di portata o per la verifica delle apparecchiature di campionamento dell'aria. Il gruppo di batterie FMA178BP include batterie, caricabatterie e custodia per il trasporto con tracolla ed anello per il la cintura. Con il kit FMA178BP, il misuratore di portata può funzionare per oltre 40 ore; le batterie possono essere ricaricate almeno 200 volte.
La serie FMA1700/1800 richiede un'alimentazione a 12 V CC, max 200 mA, che può essere fornita dall'alimentatore per rete elettrica FMA178PW. L'elettronica è protetta contro l'inversione di polarità ed è dotata di fusibile accessibile dall'esterno. Il codice modello FMA178C (fornito a parte) comprende un connettore "D" a 9 pin con 4 piedi di cavo a nastro per accedere al segnale in uscita da 0 a 5 V CC e alle connessioni di ingresso dell'alimentazione (usare il modello FMA178C-MA per la connessione al segnale in uscita da 4 a 20 mA).
Il display LCD fornito con la Serie FMA1800 è connesso all'elettronica situata nella parte inferiore per mezzo di un connettore modulare. Il display LCD può essere posizionato in remoto acquistando un gruppo cavo FMA18RC per posizionamento remoto; è quindi necessario costruire un gruppo per il montaggio a pannello del display LCD.

CARATTERISTICHE
Precisione: ±1,5% del fondo scala, inclusa linearità da 15 a 25 °C e da 5 a 60 psia (da 0,35 a 4,2 kg/cm2); ±3% del fondo scala, inclusa linearità da 0 a 50 °C e da 1 a 500 psia (da 0,07 a 10 kg/cm2).
Ripetibilità: ±0,5% del fondo scala e per le unità =100 scm dal 0 al 20% dell'intervallo.
Coefficiente di temperatura: 0,15% del fondo scala per °C o migliore.
Coefficiente di pressione: 0,01% del fondo scala per psi (0,07 bar).
Perdita di carico massima:
Tempo di risposta: costante di tempo 800 msec; 2 secondi (tipica) per raggiungere il ±2% del valore di flusso impostato in un'area compresa fra il
25 e il 100% del fondo scala.
Pressione gas massima: 500 psig (35 kg/cm2 al manometro); 20 psig ottimale.
Temperatura del gas ed ambiente: da 0 a 50 °C (da 0 a 122 °F).
Livello d'integrità: max 1 x 10-7 std cc/sec di elio verso l'ambiente esterno.
Materiali a contatto con il fluido:
Modelli in alluminio: alluminio
    anodizzato, AI 316, ottone e O-ring
    FKM.
Modelli in acciaio inox: AISI 316 e
O-ring in FKM.
Segnale d' uscita:
Lineare da 0 a 5 V CC: 1000 Ω
    carico minimo;
Da 4 a 20 mA: da 50 a 250 Ω
    resistenza di circuito.
Alimentazione del trasduttore: max
12 V CC a 200 mA.
Peso di spedizione: 1,1 kg (2,5 lb).
Conformità: EN55011 classe 1, classe B; EN50082-1.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Misuratori di portata di massa senza display, corpo in ottone / alluminio
  
FMA1702A
668.00
Stock: 7 settimane
 
0-10 sccm - flussometro di massa senza display, corpo in ottone / alluminio
  
FMA1704A
638.61
Stock: 7 settimane
 
0-20 sccm - flussometro di massa senza display, corpo in ottone / alluminio
  
FMA1706A
638.61
Stock: 7 settimane
 
0-50 sccm - flussometro di massa senza display, corpo in ottone / alluminio
  
FMA1708A
644.13
Stock: 7 settimane
 
0-100 sccm - flussometro di massa senza display, corpo in ottone / alluminio
  
FMA1710A
644.13
Stock: 7 settimane
 
0-200 sccm - flussometro di massa senza display, corpo in ottone / alluminio
  
FMA1712A
638.61
Stock: 1 settimana
 
0-500 sccm - flussometro di massa senza display, corpo in ottone / alluminio
  
FMA1714A
638.61
Stock: 7 settimane
 
0-1 SLPM - flussometro di massa senza display, corpo in ottone / alluminio
  
FMA1716A
644.13
Stock: 7 settimane
 
0-2 SLPM - flussometro di massa senza display, corpo in ottone / alluminio
  
FMA1718A
644.13
Stock: 7 settimane
 
0-5 SLPM - flussometro di massa senza display, corpo in ottone / alluminio
  
FMA1720A
644.13
Stock: 7 settimane
 
0-10 SLPM - flussometro di massa senza display, corpo in ottone / alluminio
  
FMA1723A
835.63
Stock: 7 settimane
 
0-15 SLPM - flussometro di massa senza display, corpo in ottone / alluminio
  
FMA1724A
866.63
Stock: 7 settimane
 
0-20 SLPM - flussometro di massa senza display, corpo in ottone / alluminio
  
FMA1726A
835.63
Stock: 7 settimane
 
0-30 SLPM - flussometro di massa senza display, corpo in ottone / alluminio
  
FMA1727A
835.63
Stock: 1 settimana
 
0-40 SLPM - flussometro di massa senza display, corpo in ottone / alluminio
  
FMA1728A
828.47
Stock: 1 settimana
 
0-50 SLPM - flussometro di massa senza display, corpo in ottone / alluminio
  
FMA1740A
1,127.77
Stock: 7 settimane
 
0-60 SLPM - flussometro di massa senza display, corpo in ottone / alluminio
  
FMA1741A
1,127.77
Stock: 7 settimane
 
0-80 SLPM - flussometro di massa senza display, corpo in ottone / alluminio
  
FMA1742A
1,118.11
Stock: 7 settimane
 
0-100 SLPM - flussometro di massa senza display, corpo in ottone / alluminio
  
FMA1743A
1,271.42
Stock: In magazzino
 
0-200 SLPM - flussometro di massa senza display, corpo in ottone / alluminio
  
FMA1744A
1,360.39
Stock: 7 settimane
 
0-500 SLPM - flussometro di massa senza display, corpo in ottone / alluminio
  
FMA1745A
1,545.85
Stock: 7 settimane
 
0-1000 SLPM - flussometro di massa senza display, corpo in ottone / alluminio
Misuratori di portata di massa senza display, corpo in acciaio inossidabile
  
FMA1702A-ST
1,044.73
Stock: 7 settimane
 
0-10 sccm - flussometro di massa senza display, corpo in acciaio inossidabile
  
FMA1704A-ST
1,083.00
Stock: 7 settimane
 
0-20 sccm - flussometro di massa senza display, corpo in acciaio inossidabile
  
FMA1706A-ST
1,044.73
Stock: 7 settimane
 
0-50 sccm - flussometro di massa senza display, corpo in acciaio inossidabile
  
FMA1708A-ST
1,083.00
Stock: 7 settimane
 
0-100 sccm - flussometro di massa senza display, corpo in acciaio inossidabile
  
FMA1710A-ST
1,044.73
Stock: 7 settimane
 
0-200 sccm - flussometro di massa senza display, corpo in acciaio inossidabile
  
FMA1712A-ST
1,083.00
Stock: 7 settimane
 
0-500 sccm - flussometro di massa senza display, corpo in acciaio inossidabile
  
FMA1714A-ST
1,083.00
Stock: 7 settimane
 
0-1 SLPM - flussometro di massa senza display, corpo in acciaio inossidabile
  
FMA1716A-ST
1,083.00
Stock: 7 settimane
 
0-2 SLPM - flussometro di massa senza display, corpo in acciaio inossidabile
  
FMA1718A-ST
1,083.00
Stock: 7 settimane
 
0-5 SLPM - flussometro di massa senza display, corpo in acciaio inossidabile
  
FMA1720A-ST
1,044.73
Stock: 7 settimane
 
0-10 SLPM - flussometro di massa senza display, corpo in acciaio inossidabile
  
FMA1723A-ST
1,370.00
Stock: 7 settimane
 
0-15 SLPM - flussometro di massa senza display, corpo in acciaio inossidabile
  
FMA1724A-ST
1,320.73
Stock: 7 settimane
 
0-20 SLPM - flussometro di massa senza display, corpo in acciaio inossidabile
  
FMA1726A-ST
1,370.00
Stock: 7 settimane
 
0-30 SLPM - flussometro di massa senza display, corpo in acciaio inossidabile
  
FMA1727A-ST
1,320.73
Stock: 7 settimane
 
0-40 SLPM - flussometro di massa senza display, corpo in acciaio inossidabile
  
FMA1728A-ST
1,370.00
Stock: 7 settimane
 
0-50 SLPM - flussometro di massa senza display, corpo in acciaio inossidabile
  
FMA1740A-ST
1,645.00
Stock: 7 settimane
 
0-60 SLPM - flussometro di massa senza display, corpo in acciaio inossidabile
  
FMA1741A-ST
1,645.00
Stock: 7 settimane
 
0-80 SLPM - flussometro di massa senza display, corpo in acciaio inossidabile
  
FMA1742A-ST
1,572.89
Stock: 7 settimane
 
0-100 SLPM - flussometro di massa senza display, corpo in acciaio inossidabile
  
FMA1743A-ST
1,835.30
Stock: 7 settimane
 
0-200 SLPM - flussometro di massa senza display, corpo in acciaio inossidabile
  
FMA1744A-ST
1,963.94
Stock: 7 settimane
 
0-500 SLPM - flussometro di massa senza display, corpo in acciaio inossidabile
  
FMA1745A-ST
2,301.00
Stock: 7 settimane
 
0-1000 SLPM - flussometro di massa senza display, corpo in acciaio inossidabile
Misuratori di portata massica con display, corpo in ottone / alluminio
  
FMA1802A
753.67
Stock: 1 settimana
 
0-10 sccm - flussometro di massa con display, corpo in ottone / alluminio
  
FMA1804A
760.18
Stock: 7 settimane
 
0-20 sccm - flussometro di massa con display, corpo in ottone / alluminio
  
FMA1806A
753.67
Stock: 4 settimane
 
0-50 sccm - flussometro di massa con display, corpo in ottone / alluminio
  
FMA1808A
753.67
Stock: 5 settimane
 
0-100 sccm - flussometro di massa con display, corpo in ottone / alluminio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA1810A
FMA1810A
753.67
Stock: 5 settimane
 
0-200 sccm - flussometro di massa con display, corpo in ottone / alluminio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA1812A
FMA1812A
753.67
Stock: In magazzino
 
0-500 sccm - flussometro di massa con display, corpo in ottone / alluminio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA1814A
FMA1814A
753.67
Stock: 7 settimane
 
0-1 SLPM - flussometro di massa con display, corpo in ottone / alluminio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA1816A
FMA1816A
760.18
Stock: In magazzino
 
0-2 SLPM - flussometro di massa con display, corpo in ottone / alluminio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA1818A
FMA1818A
753.67
Stock: 5 settimane
 
0-5 SLPM - flussometro di massa con display, corpo in ottone / alluminio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA1820A
FMA1820A
753.67
Stock: 7 settimane
 
0-10 SLPM - flussometro di massa con display, corpo in ottone / alluminio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA1823A
FMA1823A
957.47
Stock: 7 settimane
 
0-15 SLPM - flussometro di massa con display, corpo in ottone / alluminio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA1824A
FMA1824A
943.52
Stock: 1 settimana
 
0-20 SLPM - flussometro di massa con display, corpo in ottone / alluminio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA1826A
FMA1826A
951.67
Stock: 7 settimane
 
0-30 SLPM - flussometro di massa con display, corpo in ottone / alluminio
  
FMA1827A
986.97
Stock: 7 settimane
 
0-40 SLPM - flussometro di massa con display, corpo in ottone / alluminio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA1828A
FMA1828A
951.67
Stock: In magazzino
 
0-50 SLPM - flussometro di massa con display, corpo in ottone / alluminio
  
FMA1840A
1,218.00
Stock: 7 settimane
 
0-60 SLPM - flussometro di massa con display, corpo in ottone / alluminio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA1841A
FMA1841A
1,218.00
Stock: 7 settimane
 
0-80 SLPM - flussometro di massa con display, corpo in ottone / alluminio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA1842A
FMA1842A
1,164.87
Stock: 1 settimana
 
0-100 SLPM - flussometro di massa con display, corpo in ottone / alluminio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA1843A
FMA1843A
1,395.77
Stock: 1 settimana
 
0-200 SLPM - flussometro di massa con display, corpo in ottone / alluminio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA1844A
FMA1844A
1,468.84
Stock: 4 settimane
 
0-500 SLPM - flussometro di massa con display, corpo in ottone / alluminio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA1845A
FMA1845A
1,647.40
Stock: 7 settimane
 
0-1000 SLPM - flussometro di massa con display, corpo in ottone / alluminio
Misuratori di portata massica con display, corpo in acciaio inossidabile
  
FMA1802A-ST
1,200.00
Stock: 7 settimane
 
0-10 sccm - flussometro di massa con display, corpo in acciaio inossidabile
  
FMA1804A-ST
1,200.00
Stock: 7 settimane
 
0-20 sccm - flussometro di massa con display, corpo in acciaio inossidabile
  
FMA1806A-ST
1,156.71
Stock: 7 settimane
 
0-50 sccm - flussometro di massa con display, corpo in acciaio inossidabile
  
FMA1808A-ST
1,199.63
Stock: 7 settimane
 
0-100 sccm - flussometro di massa con display, corpo in acciaio inossidabile
  
FMA1810A-ST
1,157.14
Stock: 7 settimane
 
0-200 sccm - flussometro di massa con display, corpo in acciaio inossidabile
  
FMA1812A-ST
1,200.00
Stock: 7 settimane
 
0-500 sccm - flussometro di massa con display, corpo in acciaio inossidabile
  
FMA1814A-ST
1,146.80
Stock: 7 settimane
 
0-1 SLPM - flussometro di massa con display, corpo in acciaio inossidabile
  
FMA1816A-ST
1,156.71
Stock: 7 settimane
 
0-2 SLPM - flussometro di massa con display, corpo in acciaio inossidabile
  
FMA1818A-ST
1,156.71
Stock: 7 settimane
 
0-5 SLPM - flussometro di massa con display, corpo in acciaio inossidabile
  
FMA1820A-ST
1,146.80
Stock: 7 settimane
 
0-10 SLPM - flussometro di massa con display, corpo in acciaio inossidabile
  
FMA1823A-ST
1,490.00
Stock: 7 settimane
 
0-15 SLPM - flussometro di massa con display, corpo in acciaio inossidabile
  
FMA1824A-ST
1,490.00
Stock: 7 settimane
 
0-20 SLPM - flussometro di massa con display, corpo in acciaio inossidabile
  
FMA1826A-ST
1,490.00
Stock: 7 settimane
 
0-30 SLPM - flussometro di massa con display, corpo in acciaio inossidabile
  
FMA1827A-ST
1,490.00
Stock: 7 settimane
 
0-40 SLPM - flussometro di massa con display, corpo in acciaio inossidabile
  
FMA1828A-ST
1,490.00
Stock: 7 settimane
 
0-50 SLPM - flussometro di massa con display, corpo in acciaio inossidabile
  
FMA1840A-ST
1,694.00
Stock: 7 settimane
 
0-60 SLPM - flussometro di massa con display, corpo in acciaio inossidabile
  
FMA1841A-ST
1,632.69
Stock: 7 settimane
 
0-80 SLPM - flussometro di massa con display, corpo in acciaio inossidabile
  
FMA1842A-ST
1,694.00
Stock: 7 settimane
 
0-100 SLPM - flussometro di massa con display, corpo in acciaio inossidabile
  
FMA1843A-ST
1,933.92
Stock: 7 settimane
 
0-200 SLPM - flussometro di massa con display, corpo in acciaio inossidabile
  
FMA1844A-ST
2,030.00
Stock: 7 settimane
 
0-500 SLPM - flussometro di massa con display, corpo in acciaio inossidabile
  
FMA1845A-ST
2,323.00
Stock: 7 settimane
 
0-1000 SLPM - flussometro di massa con display, corpo in acciaio inossidabile
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA178BP
FMA178BP
€281.63
Stock: 5 settimane
 
Pacco batteria portatile solo modelli standard alimentati a 12Vdc, con il caricabatterie per 115Vac
  
FMA178BP-220VAC
€363.56
Stock: 5 settimane
 
Pacco batteria portatile solo modelli standard alimentati a 12Vdc, con il caricabatterie per 220Vac
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA178PW-220VAC
FMA178PW-220VAC
€76.84
Stock: In magazzino
 
Alimentazione 230 Vac
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA178C
FMA178C
€40.98
Stock: 1 settimana
 
Connettore D femmina a 9 poli con cavo a nastro di 3 piedi, uscita di 0-5Vcc
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA178C-MA
FMA178C-MA
€37.48
Stock: 1 settimana
 
Uguale come FMA178C, ma per le uscite di 4-20 mA
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA18RC10
FMA18RC10
€36.21
Stock: 4 settimane
 
Cavo di 10' per la localizzazione remota di LCD di FMA1800
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA18RC25
FMA18RC25
€58.93
Stock: 5 settimane
 
Cavo di 25' per la localizzazione remota di LCD di FMA1800
Alimentatori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA178PW-220VAC
FMA178PW-220VAC
€76.84
Stock: In magazzino
 
Spina di alimentazione per 230 Vac/12 Vdc, spina in stile europeo
  
FMA178PW-230V/24V-EU
€82.08
Stock: In magazzino
 
Spina di alimentazione per 230 Vac/24 Vdc, spina in stile europeo
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con raccordi a compressione, manuale utente e certificato NIST. Gli alimentatori vengono venduti separatamente.
Per le unità alimentate a 24 V CC, aggiungere il suffisso "-24VDC" al codice prodotto, non ci sono costi aggiuntivi.
Per le unità con pulizia dell'ossigeno aggiungere il suffisso "-02CLEAN" al codice prodotto per il costo aggiuntivo.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.