Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Flussimetri massici di gas e volumetrici, per gas puliti.

Serie FMA-1600A

Flussimetri massici di gas e volumetrici. | Serie FMA-1600A

Flussimetri massici di gas e volumetrici.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Intervalli da 0-0,5 SCCM fino a 0-1500 SLM.
  • Misura il flusso di massa, il flusso volumetrico, la temperatura e la pressione.
  • Tempo di risposta <10 ms, regolabile dall'utente
  • Oltre 20 calibrazioni per gas, fra cui aria, Ar, CH4, CO, CO2, Etano, H2, He, N2, N2O, Neon, O2, propano, butano, isobutano, acetilene, etilene, kripton, xenon, ed esafluoruro di zolfo.
  • Visualizza simultaneamente pressione, temperatura flusso volumetrico e flusso di massa.
  • Certificato di calibrazione NIST a 5 punti incluso.
  • Nessuna necessità di tratti di tubo diritti.
  • Nessun tempo di riscaldamento.
  • Rapporto fra portata minima e massima di 200:1 (0,5% del flusso massimo).
  • Standard RS232.
Misuratori di portata massici elettronici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

I misuratori di flusso di massa e volumetrico della serie FMA-1600A, utilizzano il principio della pressione differenziale in un campo di flusso laminare per determinare la velocità di flusso di massa. Un elemento di flusso laminare (LFE) dentro il misuratore forza il gas in un flusso laminare (diretto). All'interno di questa regione, l'equazione di Poiseuille stabilisce che la velocità volumetrica del flusso è correlata linearmente alla caduta di pressione. Un sensore di pressione differenziale viene utilizzato per misurare la caduta di pressione lungo una distanza fissa del LFE. Questo, insieme alla viscosità del gas, viene utilizzato per determinare con precisione la velocità volumetrica del flusso. Sensori di temperatura assoluta e pressione sono separati ed incorporati e correggono la velocità volumetrica del flusso, riportandola ad un insieme di condizioni standard. Questa velocità di flusso standardizzata viene detta comunemente velocità di massa del flusso e viene misurata in unità come piedi cubici standard al minuto (SCFM) o litri standard al minuto (SLM). Le unità standard includono un'uscita da 0 a 5 V (da 4 a 20 mA opzionale) e le comunicazioni RS232. La funzione di scelta del gas può essere regolata dalla tastierina frontale o tramite comunicazioni RS232. Flusso volumetrico, flusso di massa, pressione assoluta e temperatura possono essere tutti esaminati o registrati attraverso la connessione RS232. È anche possibile dislocare fino a 26 unità sulla stessa connessione seriale a una distanza di 38 m (125'). Questi misuratori di portata possono essere alimentati col gruppo di batterie opzionale FMA1600-BP, utilizzabile sul campo.

CARATTERISTICHE
Precisione: ±(0,8% della
lettura + 0,2% intera scala).
Ripetibilità: ±0,2%.
Rapporto fra portata minima
e massima:
200:1.
Tempo di risposta: tempo di risposta tipico predefinito di 10 ms per una variazione improvvisa del 63,2%. Un registro variabile permette di regolare fino a un certo punto il tempo di risposta sul campo per mezzo delle comunicazioni RS232.
Il compromesso principale per il tempo di risposta è il disturbo del segnale.
Uscita: da 0 a 5 V CC standard.
Temperatura di esercizio: da -10 a 50 °C (da 14 a 122 °F).
Deriva dello zero: 0,02% intera scala/°C/atm.
Deriva dell'estensione: 0,02% FS/°C/atm.
Intervallo di umidità: da 0 a 100% senza condensa.
Pressione (massima): 145 psig.
Velocità di flusso misurabile: 125% intera scala.
Tensione di alimentazione: da 7 a 30 V CC (da 15 a 30 V CC per l'uscita da 4 a 20 mA).
Corrente di alimentazione: consumo tipico di corrente
35 mA; consigliati 100 mA
di corrente disponibile.
Connessione del cavo: mini DIN a 8 pin.
Parti bagnate: AISI 302
e 303, FKM, RTV
silicone, nylon
616, alluminio.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
FMA-1601A
2.228,78
Stock: 10 settimane
 
Flussimetro di massa 0,5 SCCM filettatura UNF 10-32
FMA-1602A
2.248,03
Stock: 10 settimane
 
Flussimetro di massa 1 SCCM filettatura UNF 10-32
FMA-1614A
1.953,37
Stock: 4 settimane
 
Flussimetro di massa 2 SCCM filettatura UNF 10-32
FMA-1615A
1.970,37
Stock: 4 settimane
 
Flussimetro di massa 5 SCCM filettatura UNF 10-32
FMA-1603A
1.445,46
Stock: 4 settimane
 
Flussimetro di massa 10 SCCM filettatura UNF 10-32
FMA-1616A
1.445,46
Stock: 4 settimane
 
Flussimetro di massa 20 SCCM filettatura UNF 10-32
FMA-1604A
1.457,95
Stock: 4 settimane
 
Flussimetro di massa 50 SCCM filettatura UNF 10-32
FMA-1617A
1.366,81
Stock: 4 settimane
 
Flussimetro di massa 100 SCCM 1/8 NPT
FMA-1618A
1.366,81
Stock: 4 settimane
 
Flussimetro di massa 200 SCCM 1/8 NPT
FMA-1619A
1.378,62
Stock: 4 settimane
 
Flussimetro di massa 500 SCCM 1/8 NPT
FMA-1620A
1.366,81
Stock: 3 settimane
 
Flussimetro di massa 1 SLPM 1/8 NPT
FMA-1605A
1.366,81
Stock: 4 settimane
 
Flussimetro di massa 2 SLPM 1/8 NPT
FMA-1606A
1.387,01
Stock: 4 settimane
 
Flussimetro di massa 5 SLPM 1/8 NPT
FMA-1607A
1.445,46
Stock: In magazzino
 
Flussimetro di massa 10 SLPM 1/8 NPT
FMA-1608A
1.457,95
Stock: 4 settimane
 
Flussimetro di massa 20 SLPM 1/8 NPT
FMA-1609A
1.538,35
Stock: 1 settimana
 
Flussimetro di massa 50 SLPM 1/4 NPT
FMA-1610A
1.525,18
Stock: 4 settimane
 
Flussimetro di massa 100 SLPM 1/4 NPT
FMA-1611A
2.003,45
Stock: 4 settimane
 
Flussimetro di massa 250 SLPM 1/2 NPT
FMA-1612A
2.488,11
Stock: In magazzino
 
Flussimetro di massa 500 SLPM 3/4 NPT
FMA-1613A
2.893,38
Stock: 1 settimana
 
Flussimetro di massa 1000 SLPM 3/4 NPT
FMA-1621A
3.665,24
Stock: 10 settimane
 
Flussimetro di massa 1500 SLPM 3/4 NPT
Accessori
FMA1600-BP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pacco batteria per uso portatile
FMA1600-C2
67.30
Stock: 1 settimana
 
Connettore di cavo DIN mini a 8 poli da 1,8m a doppio attacco
FMA1600-C3
67.30
Stock: In magazzino
 
Cavo adattatore da 1,8m con DIN a 8 poli maschio a DB-9 femmina
PSU-24V-UNIVERSAL
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Alimentatore CC 0,75A 24V con cavo da 1,8 m e spine internazionali
Adattatori di montaggio di tubi per filetatti a 10/32
FTNY-K210BN
7.18
Stock: 5 settimane
 
Corpo in nylon, tubo 1/16" a 10-32UNF maschio
FTNY-K230BN
7.18
Stock: 2 settimane
 
Corpo in nylon, tubo 1/8" a 10-32UNF maschio
FTPP-K210NP
7.18
Stock: 1 settimana
 
Corpo in polipropilene, tubo 1/16" a 10-32UNF maschio
FTPP-K230NP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Corpo in polipropilene, tubo 1/8" a 10-32UNF maschio
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Fornito completo di alimentatore universale da 24 V CC, cavo da 1,8m (6'), connettone maschio mini DIN 8-pin, il manuale utente e certificazione NIST.
Le unità sono calibrate in aria a 5 psig da 0 a 1 LPM, a 15 psig da 2 a 10 LPM, a 30 psig da 20 a 100 LPM e a 50 psig per 200 LPM e oltre.
Le calibrazioni vengono effettuate solo a temperatura ambiente, (20 ºC/70 ºF).
Per sostituire la comunicazione RS232 con RS485, aggiungere il suffisso "-RS485" al codice del modello per il costo aggiuntivo.
L'ingresso standard è da 0 a 5 V, per l'ingresso opzionale da 4 a 20 mA, aggiungere il suffisso "-IN" al codice del modello; non ci sono costi aggiuntivi.
L'uscita standard è scalata secondo la velocità di massa del flusso. Per la velocità di flusso volumetrica come uscita standard, aggiungere il suffisso "-VOL" al codice del modello, non ci sono costi aggiuntivi.
L'uscita standard è da 0 a 5 V, per l'uscita opzionale da 4 a 20 mA, aggiungere il suffisso "-I" al codice del modello per il costo aggiuntivo.
Per due uscite da 4 a 20 mA, aggiungere il suffisso "-I2" al codice del modello per il costo aggiuntivo.
Per due uscite da 0 a 5 V, aggiungere il suffisso "-V2" al codice del modello per il costo aggiuntivo.
**L'uscita secondaria opzionale è scalata in modo identico alla scala d'uscita primaria. Per una scala secondaria in uscita, aggiungere il suffisso "-T" al codice del modello per la temperatura o "-P" per la pressione, senza costi aggiuntivi.
Per una versione portatile del misuratore , aggiungere il suffisso "-B" al codice del modello per il costo aggiuntivo. Le versioni portatili hanno un comparto batteria integrato nel misuratore e vengono fornite con una batteria da 9 V installata. Opzione non disponibile sui modelli "-I" o "I2" dove l'uscita scelta è da 4 a 20 mA.
Per unità con scala in SCFH, aggiungere il suffisso "-SCFH" al codice del modello, nessun costo aggiuntivo. Specificare l'intervallo richiesto in SCFH.
Per ordinare l'opzione totalizzatore, aggiungere il suffisso "-TOT" al codice del modello per il costo aggiuntivo. Specificare la risoluzione.
Questo è un contatore a 6 cifre. Esempi: per la totalizzazione in litri con risoluzione 1/100 di litro, il conteggio massimo è 9999,99. Per la totalizzazione in litri con risoluzione 1 litro, il conteggio massimo è 999999.

Manuali dei prodotti:

Download Mass and Volumetric Flowmeters
Download Modbus Bulletin
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.