Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Misuratori da pannello per cella di carico od ad ingresso di estensimetri.

DP25B-S

Misuratori da pannello per cella di carico od ad ingresso di estensimetri. | DP25B-S

420,74 DP25B-S

5 Anni di Garanzia CE
  • Grande display a LED ultra luminosi (21mm).
  • Gradazione in una vasto campo di unità di misura.
  • Funzione di eccitazione integrata.
  • Uscita analogica opzionale.
  • Relè doppi opzionale.
  • Pulsante di tara.
  • Software di lettura configurabile Lordo / Netto o picco.
  • Foratura del pannello 1/8 DIN.
  • Per i misuratori ad ingresso da processo, cliccare qui.
Strumentazione per la pressione e la misura della deformazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul misuratore da pannello.

I misuratori digitali da pannello della serie DP25B di OMEGA presentano la più grande esposizione luminosa di qualsiasi tester da pannello DIN 1/8. L'utente può selezionare il colore del display ROSSO, AMBRA, o VERDE.

Misuratori da pannello con relè ed uscita analogica.
La popolare serie dei misuratori DP25B è accurata, economica e facile da programmare. La serie DP25B è dotata di un grande luminoso display a quattro cifre, in aggiunta un relè doppio 5 Amp forma C (SPDT) opzionale ed un'uscita a scelta isolata o non isolata. L'uscita analogica calabile 0-10 Vcc, 0-20mA, o 4-20 mA può essere utilizzata per ritrasmettere il valore visualizzato o come uscita di controllo proporzionale. Il dispositivo della serie DP25B a microprocessore, include anche strumenti per le termocoppie, RTD, termocoppia doppia/differenziale, doppio/RTD differenziale, di processo (tensione continua e corrente), estensimetri, pH e ORP.

Il misuratore e regolatore di deformazioni DP25B-S S dispone di un ingresso a ponte completamente raziometrico per celle di carico, o una vasta gamma di tensione CC ed ingressi di corrente per coprire qualsiasi applicazione tipica di processo. Le caratteristiche standard includono un facile gradazione di unità di misura da quadro frontale, la funzione di eccitazione selezionabile con quattro tensioni per l'interfacciamento con la maggior parte di trasduttori e trasmettitori, quadro frontale e funzione di tara per applicazioni di pesatura, ed un blocco hardware per impedire modifiche non autorizzate alle impostazioni.
Il misuratore di deformazioni DP25B è lo strumento ideale per l'uso con trasduttori di pressione, celle di carico, o qualsiasi tipo di trasduttori di deformazione. Quattro cifre complete ed una scalatura semplificata attraverso i pulsanti sul quadro frontale, rendono semplice impostare il diplay per la visualizzazione dei valori in qualsiasi unità di misura.

SPECIFICHE.
Intervallo di ingresso: 0-100 mV, ±50 mV, 0-10 V, ±5 V, 0-20 mA, 4-20 mA.
Isolamento: rigidità dielettrica a 2500V transitoria per la spaziatura di 3 millimetri in base a EN 61010 per 260Vrms o di tensione di lavoro CC.
NMR: 60 dB
CMR: 120 dB
Protezione in ingresso: tensione in ingresso = 120 Vrms max, corrente in ingresso = 100 mA max.
Impedenza di ingresso: 100 ohm Meg per 100 mV o ± 50 mV di ingresso; 1 ohm Meg per campo di ingresso 10 V o ± 5 V, 5 ohm per 20 mA di corrente di ingresso
Display: 4 cifre, LED 9 segmenti, 21 mm,
(Rosso, Verde, Ambra).
Analogico-digitale: a doppia rampa.
Risoluzione interna: 15 bit.
Frequenza di lettura: 3/sec
Polarità: automatica.
Errore massimo: ± 0,03% della lettura, ± 1 unità.
Temperatura di comp. ampiezza: 50 ppm/°C.
Passo di risposta: 1 sec.
Riscaldamento per la precisione dichiarata: 30 min.
Regolazione carico: 1.1%.
Regolazione linea: 0.02% per Vca.
Uscita analogica (opzionale): 0-10 V, 4-20 mA or 0-20 mA;, può essere assegnato ad un campo di visualizzazione o al setpoint # 1, se usato come uscita di controllo proporzionale (è richiesta l'opzione a relè).
Temperatura di esercizio: da 0 a 50°C.
Temperatura di stoccaggio: da -40 a 85°C.
Umidità relativa: 90% a 40°C (senza condensa).
Dimensioni della foratura a pannello: 1/8 DIN, 45 x 92 mm.
Peso: 575 g.

Alimentatore CA:
Alimentazione: 115 Vca o 230 Vca ±10% (da specificare). ; 50-60 Hz, 11.5 watt max.
Eccitazione: 24 V @ 25 mA o 12 V @ 50 mA o 10 V @ 120 mA o 5 V @ 60 mA.
Alimentatore CC:
Potenza: 10-32 Vcc; 7.5 watt max.
Eccitazione: 24 V @ 25 mA o 12 V, 10 V, 5 V @ 35 mA (per la luminosità bassa / media).


ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Alimentazione 230Vca. Misuratore da pannello ad ingresso di processo od a ponte
  
DP25B-S-230
420.74
Stock: In magazzino
 
Misuratore ad ingresso di processo/deformazione con funzione di eccitazione
  
DP25B-S-230-A
544.04
Stock: 7 settimane
 
Misuratore ad ingresso di processo/deformazione con funzione di eccitazione ed uscita analogica
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP25B-S-230-R
DP25B-S-230-R
529.54
Stock: 7 settimane
 
Misuratore ad ingresso di processo/deformazione con funzione di eccitazione e relè doppio
  
DP25B-S-230-AR
660.11
Stock: In magazzino
 
Misuratore ad ingresso di processo/deformazione con funzione di eccitazione, relè doppio ed uscita analogica
  
DP25B-S-230-AI-R
674.62
Stock: 7 settimane
 
Misuratore ad ingresso di processo/deformazione con funzione di eccitazione, relè doppio ed uscita analogica isolata
Alimentazione 115Vca. Misuratore da pannello ad ingresso di processo od a ponte
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP25B-S
DP25B-S
420.74
Stock: 3 settimane
 
Misuratore ad ingresso di processo/deformazione con funzione di eccitazione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP25B-S-A
DP25B-S-A
544.04
Stock: 7 settimane
 
Misuratore ad ingresso di processo/deformazione con funzione di eccitazione ed uscita analogica
  
DP25B-S-R
529.54
Stock: 7 settimane
 
Misuratore ad ingresso di processo/deformazione con funzione di eccitazione e relè doppio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP25B-S-AR
DP25B-S-AR
660.11
Stock: 7 settimane
 
Misuratore ad ingresso di processo/deformazione con funzione di eccitazione, relè doppio ed uscita analogica
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP25B-S-AI-R
DP25B-S-AI-R
674.62
Stock: 7 settimane
 
Misuratore ad ingresso di processo/deformazione con funzione di eccitazione, relè doppio ed uscita analogica isolata
Alimentazione 10-32Vcc. Misuratore da pannello ad ingresso di processo od a ponte
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP25B-S-DC10/32
DP25B-S-DC10/32
573.05
Stock: 7 settimane
 
Misuratore ad ingresso di processo/deformazione con funzione di eccitazione
  
DP25B-S-DC10/32-A
696.38
Stock: 1 settimana
 
Misuratore ad ingresso di processo/deformazione con funzione di eccitazione ed uscita analogica
  
DP25B-S-DC10/32-R
681.88
Stock: 7 settimane
 
Misuratore ad ingresso di processo/deformazione con funzione di eccitazione e relè doppio
  
DP25B-S-DC10/32-AR
797.91
Stock: 7 settimane
 
Misuratore ad ingresso di processo/deformazione con funzione di eccitazione, relè doppio ed uscita analogica
  
DP25B-S-DC10/32-AI-R
812.43
Stock: 7 settimane
 
Misuratore ad ingresso di processo/deformazione con funzione di eccitazione, relè doppio ed uscita analogica isolata
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Le opzioni per il tipo di alimentazione, non sono installabili dall'utente. Tutte le unità sono fornite con il manuale utente.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) TYPE Seleziona da:
S per Strain gauge bridge or process inputs
E per Process voltage and current inputs

(2) Power Options Seleziona da:
per 115 Vac power leave blank
-230 per 230 Vac power
-DC10/32 per 10 to 32 Vdc power
-DC26/56 per 26 to 56 Vdc power

(3) Output Options Seleziona da:
per no options leave blank
-A per scaleable analogue output
-R per dual alarm relays
-AR per analogue and relay options
-AI-R per isolated analogue outputs and relay options
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.

Manuali dei prodotti:

Download DP25-S and DP25B-S - Strain Gage Panel Meter Full Manual
Download DP25-S and DP25B-S - Strain Gage Meter Quick Start Manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.