Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Dispositivo di monitoraggio e controllore di conducibilità e temperatura

CDTX-111 & CDTX-112

Controllore di conducibilità
 | CDTX-111 & CDTX-112
Nuovo

Controllore di conducibilità

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • Due relè a 10 Amp per il controllo On/Off o l'emissione di allarmi. Isteresi selezionabile
  • Ritrasmissione analogica a 4-20 mA della conducibilità o della temperatura misurata
  • Compensazione automatica o manuale della temperatura
  • Montaggio su pannello DIN 1/4 o 1/8
  • Celle di conducibilità con costanti di K = 0,01, 0,1, 1, 10 o 30
  • Intervalli di conducibilità di 19,99, 999,9 o 9999 µS/cm; 100 o 600 mS/cm in base al controllore e all'elettrodo
Regolatori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Dispositivi di monitoraggio della conducibilità e della temperatura per uso industriale con due relè da 10 A per il controllo On/Off o l'emissione di allarmi. I modelli CDTX-111 (⅛ DIN) e CDTX-112 (¼ DIN) sono strumenti da installare su un pannello per il monitoraggio in linea della conducibilità dei processi industriali. Gli intervalli di misurazione e le costanti delle celle possono essere impostati liberamente e regolati durante l'uso.

La tecnologia di elaborazione del segnale rende le misurazioni precise e il funzionamento stabile; le altre caratteristiche dell'unità includono i dati linearizzati, la compensazione automatica della temperatura, l'uscita analogica isolata a 4-20 mA per la ritrasmissione della conducibilità o della temperatura misurata, e le celle di conducibilità esenti da manutenzione.

Specifiche
Tipo di display
    CDTX-111: LED, altezza 13 mm
    CDTX-112: LCD, altezza 13 mm
Intervallo di misurazione (in base alla costante delle celle)
  CDTX-111
    k=0,01: da 0 a 18 MΩ o da 0 a 19,99 µS/cm
    k=0,1: da 0 a 199,9 µS/cm
    k=1: da 0 a 1999 µS/cm
  CDTX-112
    k=0,01: da 0 a 18 MΩ o da 0 a 19,99 µS/cm
    k=0,1: da 0 a 999,9 µS/cm
    k=1: da 0 a 9999 µS/cm
    k=10: da 0 a 100 mS/cm
    k=30: da 0 a 600 mS/cm
    Temperatura: da 0 a 100°C
Risoluzione (in base a intervallo/costante delle celle)
    CDTX-111: 0,01 MΩ, da 0,01 a 1 µS/cm
    CDTX-112: 0,01 MΩ, da 0,01 a 1 µS/cm, 1 mS/cm
    Temperatura: 0,1°C
Precisione: ±1% FS, ± 0,2°C
Compensazione della temperatura: Automatica/manuale, da 0 a 100°C
Relè di uscita: 2 programmabili, 10 Amp
    Tipo di controllo: On/Off
Isteresi di intervento del relè: programmabile dall'utente
Uscita in corrente
    Tipo: isolata da 4 a 20 mA
    Intervallo: zero e campo selezionabili
    Precisione: ±0,02 mA
    Carico massimo: 750 Ω
Alimentazione: CA 110V - 220V ±10%, 50/60 Hz
Peso
    CDTX-111: 580 g
    CDTX-112: 650 g
Dimensioni
    CDTX-111: 96 × 48 × 110 mm; ⅛ DIN
    CDTX-112: 96 × 96 × 110 mm; ¼ DIN
Tipo di montaggio: su pannello
    Misure del foro
    CDTX-111: 92 × 44 mm; ⅛ DIN
    CDTX-112: 92 × 92 mm; ¼ DIN
Classe di protezione dell'involucro: IP54
Condizioni operative
  Temperatura ambiente: da -10 a 55°C
  Umidità relativa: 5 - 95% senza formazione di condensa
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDTX-111
CDTX-111
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Conductivity monitor and controller, ⅛ DIN
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDTX-112
CDTX-112
€439.61
Stock: 5 settimane
 
Conductivity monitor and controller, ¼ DIN
Conductivity Cells (see pdf data sheet for dimensions and specifications)
  
CDE-100-001
300.84
Stock: 1 settimana
 
Conductivity electrode with cell constant of 0.01 for CDTX-111 or CDTX-112
  
CDE-100-01
€297.89
Stock: 1 settimana
 
Conductivity electrode with cell constant of 0.1 for CDTX-111 or CDTX-112
  
CDE-100-1
€297.89
Stock: 1 settimana
 
Conductivity electrode with cell constant of 1.0 for CDTX-111 or CDTX-112
  
CDE-100-10
818.35
Stock: 5 settimane
 
Conductivity electrode with cell constant of 10 for CDTX-112
  
CDE-100-30
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Conductivity electrode with cell constant of 30 for CDTX-112
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Completo di manuale d'uso.

Manuali dei prodotti:

Download Conductivity Monitor
Download Conductivity Monitor
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.