Vedi tutti i modelli qui sotto
Descrizione
| SPECIFICHE PER XBUT25
Larghezza della morsettiera: 5.2 mm. Dimensione massima del filo: 12 AWG/2.5 mm² IEC 60 947-7-1 in V/A/AWG: 800/32/26-12. EN 50 0191 in V/A/AWG: 750/22 o 28/26-12. Classificazioni UL-cUL in V/A/AWG: 600/20/26-12. DATI TECNICI. Larghezza/Lunghezza/Larghezza coperchio in mm: 5.2/46.9/2.2. Altezza per 35 x 7.5/35 x 15 in mm: 47.5/55.0. DATI TECNICI IN ACCORDO CON IEC. Corrente di carico massima su A/Sezione trasversale in mm²: 32 / 4. Tensione di picco classificata in kV/Classe di contaminazione: 8 / 3. Categoria tensione di picco/Gruppo materiale isolante: III / II. CAPACITA' DI COLLEGAMENTO. Connessione con boccola/boccola a crimpare e guaina in plastica in mm²: 0.25 a 2.5/0.25 a 2.5. CONNESSIONE MULTI-CONDUTTORE (uguale sezione trasversale). Solido/a crimpare in mm²: 0.14 a 1.5/0.14 a 1.5. Boccola a crimpare senza guaina in plastica in mm2:in mm²: 0.25 a 1.5. Connessione con boccola/boccola a crimpare con guaina in plastica in mm²: 0.5 a 1.5. Lunghezza scoperta in mm: 9. Filettatura: M3. Momento torcente in Nm: 0.6 a 0.8. SPECIFICHE PER XBUT6 Larghezza della morsettiera: 8.2 mm. Dimensione massima del filo: 8 AWG/6 mm² IEC 60 947-7-1 in V/A/AWG: 800/57/24-8 . EN 50 0191 in V/A/AWG: 750/40 or 50/24-8 . Classificazioni UL-cUL in V/A/AWG: 600/50/24-8 . DATI TECNICI. Larghezza/Lunghezza/Larghezza coperchio in mm: 8.2/46.9/ 2.2 . Altezza per 35 x 7.5/35 x 15 in mm: 47.5/55.0. DATI TECNICI IN ACCORDO CON IEC. Corrente di carico massima su A/Sezione trasversale in mm²: 57/10 . Tensione di picco classificata in kV/Classe di contaminazione: 8 / 3. Categoria tensione di picco/Gruppo materiale isolante: III / II. CAPACITA' DI COLLEGAMENTO. Connessione con boccola/boccola a crimpare e guaina in plastica in mm²: 0.25 a 6/0 .25 a 6. CONNESSIONE MULTI-CONDUTTORE (uguale sezione trasversale). Solido/a crimpare in mm²: 0.2 a 2.5/0.2 a 2.5 . Boccola a crimpare senza guaina in plastica in mm2:in mm²: 0.25 a 1.5. Connessione con boccola/boccola a crimpare con guaina in plastica in mm²: 0.5 a 4. Lunghezza scoperta in mm: 10. Filettatura: M4. Momento torcente in Nm: 1.5 a 1.8 . SPECIFICHE PER XBUT16 Larghezza della morsettiera: 12 mm. Dimensione massima del filo: 4 AWG/16 mm² IEC 60 947-7-1 in V/A/AWG: 1000/101/17-4 . Classificazioni UL-cUL in V/A/AWG: 600/85/16-4 . DATI TECNICI. Larghezza/Lunghezza/Larghezza coperchio in mm: 12/52.8/2.2 . Altezza per 35 x 7.5/35 x 15 in mm: 54.8/62.3 . DATI TECNICI IN ACCORDO CON IEC. Corrente di carico massima su A/Sezione trasversale in mm²: 101/25 . Tensione di picco classificata in kV/Classe di contaminazione: 8 / 3. Categoria tensione di picco/Gruppo materiale isolante: III / II. CAPACITA' DI COLLEGAMENTO. Connessione con boccola/boccola a crimpare e guaina in plastica in mm²: 1.0 a 16/1.0 a 16 . CONNESSIONE MULTI-CONDUTTORE (uguale sezione trasversale). Solido/a crimpare in mm²: 1.0 a 6/1.0 a 4 . Boccola a crimpare senza guaina in plastica in mm2:in mm²: 1.0 a 4. Connessione con boccola/boccola a crimpare con guaina in plastica in mm²: 0.75 a 10 . Lunghezza scoperta in mm: 10. Filettatura: M5. Momento torcente in Nm: 2.5 a 3.0. . |
SPECIFICHE PER XBUT4
Larghezza della morsettiera: 6.2 mm. Dimensione massima del filo: 10 AWG/4 mm² IEC 60 947-7-1 in V/A/AWG: 800/41/26-10 . EN 50 0191 in V/A/AWG: 750/30 or 38/26-10 . Classificazioni UL-cUL in V/A/AWG: 600/30/26-10 . DATI TECNICI. Larghezza/Lunghezza/Larghezza coperchio in mm: 6.2/46.9/2.2 . Altezza per 35 x 7.5/35 x 15 in mm: 47.5/55.0 . DATI TECNICI IN ACCORDO CON IEC. Corrente di carico massima su A/Sezione trasversale in mm²: 41/6 . Tensione di picco classificata in kV/Classe di contaminazione: 8 / 3. Categoria tensione di picco/Gruppo materiale isolante: III / II. CAPACITA' DI COLLEGAMENTO. Connessione con boccola/boccola a crimpare e guaina in plastica in mm²: 0.25 a 4/0.25 a 4. CONNESSIONE MULTI-CONDUTTORE (uguale sezione trasversale). Solido/a crimpare in mm²: 0.14 a 1.5/0.14 a 1.5. Boccola a crimpare senza guaina in plastica in mm2:in mm²: 0.25 a 1.5. Connessione con boccola/boccola a crimpare con guaina in plastica in mm²: 0.5 a 2.5. Lunghezza scoperta in mm: 9. Filettatura: M3. Momento torcente in Nm: 5.3 a 7.1. SPECIFICHE PER XBU10 Larghezza della morsettiera: 10.2 mm. Dimensione massima del filo: 6 AWG/10 mm² IEC 60 947-7-1 in V/A/AWG: 1000/76/20-6 . EN 50 0191 in V/A/AWG: 750/54 or 69/20-6 . Classificazioni UL-cUL in V/A/AWG: 600/65/20-6 . DATI TECNICI. Larghezza/Lunghezza/Larghezza coperchio in mm: 10.2/46.9/2.2 . Altezza per 35 x 7.5/35 x 15 in mm: 47.5/55.0 . DATI TECNICI IN ACCORDO CON IEC. Corrente di carico massima su A/Sezione trasversale in mm²: 76/16 . Tensione di picco classificata in kV/Classe di contaminazione: 8 / 3. Categoria tensione di picco/Gruppo materiale isolante: III / II. CAPACITA' DI COLLEGAMENTO. Connessione con boccola/boccola a crimpare e guaina in plastica in mm²: 0.5 a 10/0.5 a 10. CONNESSIONE MULTI-CONDUTTORE (uguale sezione trasversale). Solido/a crimpare in mm²: 0.5 a 2.5 . Boccola a crimpare senza guaina in plastica in mm2:in mm²: 0.25 a 1.5. Connessione con boccola/boccola a crimpare con guaina in plastica in mm²: 0.5 a 6. Lunghezza scoperta in mm: 10. Filettatura: M4. Momento torcente in Nm: 1.5 a 1.8. SPECIFICHE PER XBUT35 Larghezza della morsettiera: 16 mm. Dimensione massima del filo: 0 AWG/35 mm² IEC 60 947-7-1 in V/A/AWG: 1000/150/15-0 . Classificazioni UL-cUL in V/A/AWG: 600/150/14-1/0 . DATI TECNICI. Larghezza/Lunghezza/Larghezza coperchio in mm: 16.0/60.2/- . Altezza per 35 x 7.5/35 x 15 in mm: 65.7/73.2 . DATI TECNICI IN ACCORDO CON IEC. Corrente di carico massima su A/Sezione trasversale in mm²: 150/50 . Tensione di picco classificata in kV/Classe di contaminazione: 8 / 3. Categoria tensione di picco/Gruppo materiale isolante: III / II. CAPACITA' DI COLLEGAMENTO. Connessione con boccola/boccola a crimpare e guaina in plastica in mm²: 1.5 a 35/1.5 a 35. CONNESSIONE MULTI-CONDUTTORE (uguale sezione trasversale). Solido/a crimpare in mm²: 1.5 a 16/1.5 a 10 . Boccola a crimpare senza guaina in plastica in mm2:in mm²: 1.5 a 10 . Connessione con boccola/boccola a crimpare con guaina in plastica in mm²: 1.5 a 10. Lunghezza scoperta in mm: 16. Filettatura: M6. Momento torcente in Nm: 3.2 a 3.7 |