Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Round Cross-Section Tubular heaters, 40 Watts/Square Inch, 1000 - 7500 Watts, Incoloy Sheath, Diameters(inches): 0.475, 0.430, 0.375, 0.315, 0.260, 0.246

TRID and TRIW Style

Round Cross-Section Tubular heaters, 40 Watts/Square Inch,  1000 - 7500 Watts,  Incoloy Sheath, Diameters(inches): 0.475,  0.430, 0.375, 0.315, 0.260, 0.246 | TRID and  TRIW Style

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • INCOLOY Sheath
  • 1000 - 7500 Watts
  • 120, 240 and 480 Volt
  • 19 and 22 W/In2 (Type TRID)
  • 40 W/In2 (Type TRIW)
  • 1600°F Max. Sheath Temp.
Riscaldatori tubolari - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how Industrial Heaters work on this link.

APPLICATIONS
Versatile tubular elements can be designed for use in most applications. See guidelines in the Tubular Heater Overview section.

ADVANTAGES
The metal sheath isolates and protects the resistor wire from the environment. At the same time it maximizes heat transfer capability to the work. Tubular elements can be bent to put the heat where it works best.

FEATURES
Type 4 Terminals: Standard. Integral parts of the element are of high strength to resist bending during tightening of the wiring connections. Type 4 is threaded extension of the cold pin. See terminal detail drawing in the Tubular Heater Overview section. Work Temperatures: See Tubular Heater Overview section. Bending: Customer’s minimum inside bending radius is 11/2". See bending requirements in the Tubular Heater Overview section.
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Watt Density Seleziona da:
TRID per 22 W/sq in
TRIW per 40 W/sq in

(2) Wattage and Sheath A Length Seleziona da:
4065 per 1000 watts 40 inches 102 cm
4365 per 1250 watts 43 9/16 inches 111 cm
5465 per 1500 watts 54 1/4 inches 138 cm
7065 per 2000 watts 70 inches 178 cm
8565 per 2500 watts 85 inches 216 cm
10065 per 3000 watts 100 inches 254 cm
10865 per 3334 watts 108 inches 274 cm
13465 per 4167 watts 134 inches 340 cm
16065 per 5000 watts 160 inches 406 cm

(3) Voltage Seleziona da:
/120V per 120 Vac
/240V per 240 Vac
/480V per 480 Vac
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.