Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Strain Gages with 2 Measuring Grids
For Torsion or Shear Stress
Transducer Quality Strain Gages

SG Series Torque Strain

Torque Strain Gages Transducer Quality | SG Series Torque Strain

Torque Strain Gages Transducer Quality

111,39 SG-5/1000-TY47K

  • Shear/Torsion Half Bridge Gages
  • Fully Encapsulated for Added Durability
  • 350 and 1000 Ohm Gages
  • Karma or Constantan Material
  • Temperature Matched for Steel or aluminum

Descrizione

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
SG-5/1000-TY47K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Package of 5 TY Series gages, Karma, 5 mm Grid, 1000 Ohms, matched to stainless steel
SG-6/1000-TY47K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Package of 5 TY Series gages, Karma, 6 mm Grid, 1000 Ohms, matched to stainless steel
SG-5/350-TY47
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Package of 5 TY Series gages, Constantan, 5 mm Grid, 350 Ohms, matched to stainless steel
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Omega 2 measuring grid strain gages are supplied with a calibration certificate showing the gage factor for each package of gages.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.