Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Strain Gage Rotary Torque Transducers with Slip-Ring Transmission
Discontinued Product

TQ503

Strain Gage Rotary Torque Transducers with Slip-Ring Transmission | TQ503

Vedi tutti i modelli qui sotto

CE
  • Clockwise or Counterclockwise Operation
  • Shunt Calibration
  • Square Drive or Shaft Connection
  • Robust and Reliable Design
  • Small Size

Descrizione

The TQ503 has been discontinued. Please see the TQ502 as a possible substitute or contact our sales department.

SPECIFICATIONS
Rated Output: 2 mV/V
Excitation: 10 Vdc
Bridge Resistance:350 Ohms
Accuracy: ±0.2% FS
Max Load: 150% of rated torque
Rated Speed Range: 0 to 3000 RPM
Max Speed (10 Minutes): 5000 RPM
Compensated Temperature Range: +5 to 50°C (41 to 113°F)
Operating Temperature Range: -10 to 90°C (14 to 194°F)
Temperature Effects: ±0.015%/°C of FS
Max Acceleration: 100 G
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
TQ503-500
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
In line rotary torque sensor with +/- 500 Nm range and 3/4" square drive
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.