Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Severe Corrosive Solution Flanged Immersion Heaters

TMI Series

Severe Corrosive Solution Flanged Immersion Heaters | TMI Series

Severe Corrosive Solution Flanged Immersion Heaters

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Heavy Duty for Severe Corrosive Solutions
  • 3-8 Inch 150 Ib. Steel Flange
  • 3 to 50 kW
  • Premium Grade Incoloy Sheath
Riscaldatori ad immersione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

FEATURES
Rugged construction. Sturdy .475" (1.2 cm) diameter Incoloy elements, welded to steel flanges provide superior rigidity and strength. Heavy duty jumper straps and terminal posts assure permanent tightness of connections and an extra margin of current carrying capacity.

kW Circ.
& Ph
Dim.B
in (cm)
Wt.
lb (kg)
E-1
General Purpose Encl.1
Model No.
Dim.N
in (cm)
E-2 Moisture Resistant/
Explosion-Resistant Encl.2
Model No.
Dim.N
in (cm)
Model No. Dim.N
in (cm)
3 Inch-150 lb. Steel Flange, 3 Incoloy Sheath Elements — 23 W/in2
3118 1/16 (46)16 (7)TMI-3035/240V/*1 (3)TMI-3035E2/240V/*3/4 (2) 
3118 1/16 (46)16 (7)TMI-3035/480V/*1 (3)TMI-3035E2/240V/*3/4 (2) 
4.5125 3/16 (64)17 (8)TMI-3045/240V/*1 (3)TMI-3045E2/240V/*3/4 (2) 
4.5125 3/16 (64)17 (8)TMI-3045/480V/*1 (3)TMI-3045E2/480V/*3/4 (2) 
6133 1/16 (84)18 (8)TMI-3065/240V/*1 (3)TMI-3065E2/240V/*3/4 (2) 
6133 1/16 (84)18 (8)TMI-3065/480V/*1 (3)TMI-3065E2/480V/*3/4 (2) 
7.51-340 9/16 (103)19 (9)TMI-3075/240V/3P1 (3)TMI-3075E2/240V/3P3/4 (2) 
7.51-340 9/16 (103)19 (9)TMI-3075/480V/3P1 (3)TMI-3075E2/480V/3P3/4 (2) 
91-348 1/16 (122)21 (9)TMI-3095/240V/3P1 (3)TMI-3095E2/480V/3P3/4 (2) 
9148 1/16 (122)21 (9)TMI-3095/480V/*1 (3)TMI-3095E2/240V/*3/4 (2) 
5 Inch-150 Lb. Steel Flange, 6 Incoloy Sheath Elements — 23 W/in2
General Purpose Encl.1   E-3 Explosion Res. Encl.2 E-4 Moisture Res.Encl.3
91-325 3/16 (64)32 (15)TMI-6095/**/3P1 (3)TMI-6095E3/**/3P1 1/2 (4)TMI-6095E4/**/3P1 (3)
121-333 1/16 (84)33 (15)TMI-6125/**/3P1 (3)TMI-6125E3/**/3P1 1/2 (4)TMI-6125E4/**/3P1 (3)
151-340 9/16 (103)35 (16)TMI-6155/**/3P1 (3)TMI-6155E3/**/3P1 1/2 (4)TMI-6155E4/**/3P1 (3)
201-352 1/16 (46)38 (17)TMI-6205/**/3P1 (3)TMI-6205E3/**/3P1 1/2 (4)TMI-6205E4/**/3P1 (3)
251-365 1/16 (64)42 (19))TMI-6255**/3P1 (3)TMI-6255E3/**/3P1 1/2 (4)TMI-6255E4/**/3P1 (3
302-378 1/16 (84)46 (21)TMI-6305/**/3P1 (3)TMI-6305E3/**/3P1 1/2 (4)TMI-6305E4/**/3P1 (3)
6 Inch-150 Lb. Steel Flange, 12 Incoloy Sheath Elements — 23 W/in2
182-325 1/8 (64)67 (30)TMI-1218/**/3P1 (3)TMI-1218E3/**/3P1 1/2 (4)TMI-1218E4/**/3P1 1/2 (4)
242-333 (84)76 (34)TMI-1224/**/3P1 (3)TMI-1224E3/**/3P1 1/2 (4)TMI-1224E4/**/3P1 1/2 (4)
302-340 1/2 (103)84 (38)TMI-1230/**/3P1 (3)TMI-1230E3/**/3P1 1/2 (4)TMI-1230E4/**/3P1 1/2 (4)
362-348 (122)111(50)TMI-1236/**/3P1 (3)TMI-1236E3/**/3P1 1/2 (4)TMI-1236E4/**/3P1 1/2 (4)
8 Inch-150 Lb. Steel Flange, 18 Incoloy Sheath Elements — 23 W/in2
303-332 7/8 (112)112(51)TMI-1830R1/**/3P1 (3) 
403-343 11/16 (125)125(57)TMI-1840R1/**/3P1 (3) 
503-351 7/8 (103)130(59)TMI-1850R1/**/3P1 (3) 
/* Add the suffix “/3P” to the model number for 3 phase power.
/** Designate voltage, i.e., 240V for 240 VAC or 480V for 480 VAC.
Note: Larger flange sizes and kW rating available. Contact OMEGALUX.®
1. Heaters with General Purpose & Moisture Resistant Enclosures are UL Listed and CSA Certified.
2. Heaters with Explosion Resistant Enclosures are CSA NRTL/C Certified and are not intended for use in hazardous areas.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
TMI-6095/480V/3P
3,511.00
Stock: 7 settimane
 
9 kW heater powered by 3 phase 480 Vac
TMI-6125/240V/3P
3,777.00
Stock: 7 settimane
 
12 kW heater powered by 3 phase 240 Vac
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Code in Part Number(from table above) Seleziona da:
3035 per code 3035
3045 per code 3045
3065 per code 3065
3075 per code 3075
3095 per code 3095
6095 per code 6095
6125 per code 6125
6155 per code 6155
6205 per code 6205
6255 per code 6255
6305 per code 6305
1218 per code 1218
1224 per code 1224
1230 per code 1230
1236 per code 1236
1830R1 per code 1830R1
1840R1 per code 1840R1
1850R1 per code 1850R1

(2) Enclosure Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per general purpose enclosure
E2 per E-2 moisture resistant/explosion-resistant enclosure
E3 per E-3 explosion resistant enclosure
E4 per E-4 moisture resistant enclosure

(3) Voltage Seleziona da:
/240V per 240 Vac
/480V per 480 Vac

(4) Phase Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per 1 phase
/3P per 3 phase power
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.