Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Thermocouple Welder

Model TL-WELD

Thermocouple Welder - order online | Model TL-WELD

Thermocouple Welder - order online

2.719,99 TL-WELD

1 anno di garanzia CE
  • Thermocouple welder designed for Production of Commercial Grade Thermocouple Junctions
  • No Special Skills Needed to Operate
  • Weld Wires up to 1.1mm Diameter
  • Standard Accessories
  • Wire Holding Pliers and Lead
  • Safety Glasses
  • Magnifying Eyeglass
  • Carbon Electrodes
  • Spare 2A Fuse
  • Argon Hose
  • Power Lead
  • Footswitch for Greater Ease of Use
Filo termocoppia , RTD , termistore e cavetto di cablaggio - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The Thermocouple welder TL-WELD is designed for sensor manufacturers for the production of commercial grade thermocouple junctions, and for users of large numbers of exposed junction thermocouples such as test and development laboratories where multipoint temperature sensing of test pieces is required. No special skills are needed and most people will be capable of producing quality work with minimal practice.

The instrument can be operated via the front panel or by using the foot-switch provided. In addition to thermocouple work, the TL-WELD welder is used in many other applications involving the joining of wires to each other and to metal surfaces. This model is suitable for welding wires up to 1.1 mm diameter and has an argon gas shield facility. A satisfactory thermocouple junction is produced without using argon, but where argon is available a momentary purge is automatically triggered immediately prior to the weld to give optimum weld integrity.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TL-WELD
TL-WELD
2.719,99
Stock: In magazzino
 
Fine wire and thermocouple welder 120/240Vac Powered
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TL-WELD-CAR
TL-WELD-CAR
71,55
Stock: In magazzino
 
Replacement carbon electrodes(pack of 5)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Each thermocouple welder is supplied complete with: Wire Holding Pliers and Lead, Safety Glasses, Magnifying Eyeglass, Carbon Electrodes, Spare 2A Fuse, Argon Hose, Mains Lead, Footswitch and Operating Instructions
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.