Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Over-the Side Immersion Heaters for Mildly Corrosive Fluids

TLS & KTLS Series

Over-the Side Immersion Heaters for Mildly Corrosive Fluids | TLS & KTLS Series

Over-the Side Immersion Heaters for Mildly Corrosive Fluids

2.563,00 TLS-220A-036/120V

  • 2 to 18 kW
  • 120, 240, 480 V, 1 & 3 Phase
  • Stainless Steel Sheath and Riser Elements
  • Optional Thermostat Kits are Available to Fit into Terminal Box
Riscaldatori ad immersione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

FEATURES
These over-the -side immersion heaters are designed for installing in the top of a tank with the heated portion directly immersed along the side or at the bottom. This provides easy removal of the heater and ample working space inside the tank.

APPLICATIONS
Alkaline cleaners (electrified), alkaline soaking cleaners, copper sulfate, electroless copper, electro cleaners, mild acid baths, wash tanks dip tanks containing alkali, oakite, caustic soda, detergent and other aqueous solutions

CAUTION AND WARNING!
Fire and electrical shock may result if products are used improperly or installed or used by non-qualified personnel. See inside back cover for additional warnings.



kW Riser (A)
in (cm)
Straight Elements Curved Elements Wt.
Lb (kg)
Min. Tank
Clearance (B)--in (cm)
Model No. Min. Tank
Clearance (B)--in (cm)
Model No.
Two Elements — Stainless Steel, 40 W/in.2
236 (91)12 1/4 (31)TLS-220A-036/12010 5/8 (27)KTLS-220A-036/1208 (4)
236 (91)12 1/4 (31)TLS-220A-036/*10 5/8 (27)KTLS-220A-036/*8 (4)
436 (91)22 1/4 (57)TLS-240A-036/12013 3/4 (35)KTLS-240A-036/1208 (4)
436 (91)22 1/4 (57)TLS-240A-036/*13 3/4 (35)KTLS-240A-036/*8 (4)
636 (91)29 1/2 (75)TLS-260A-036/12016 1/8 (41)KTLS-260A-036/12010 (5)
636 (91)29 1/2 (75)TLS-260A-036/*16 1/8 (41)KTLS-260A-036/*10 (5)
836 (91)37 3/8 (95)TLS-280A/036/*18 5/8 (47)KTLS-280A-036/*12 (5)
1048 (121)45 (103)TLS-210A-048/*21 1/4 (54)KTLS-210A-048/*14 (6)
1248 (121)52 1/2 (133)TLS-212A-048/*23 1/2 (59)KTLS-212A-048/*16 (7)
Three Elements — Stainless Steel, 40 W/in2
336 (91)12 1/4 (31)TLS-330A-036/12010 5/8 (27)KTLS-330A-036/1209 (4)
336 (91)12 1/4 (31)TLS-330A-036/240/**10 5/8 (27)KTLS-330A-036/240/**9 (4)
336 (91)12 1/4 (31)TLS-330A-036/480/**10 5/8 (27)KTLS-330A-036/480/**9 (4)
636 (91)22 1/4 (57)TLS-360A-036/12013 3/4 (35)KTLS-360A-036/12010 (5)
636 (91)22 1/4 (57)TLS-360A-036/240/**13 3/4 (35)KTLS-360A-036/240/**10 (5)
636 (91)22 1/4 (57)TLS-360A-036/480/**13 3/4 (35)KTLS-360A-036/480/**10 (5)
936 (91)29 1/2 (75)TLS-390A-036/240/**16 1/8 (41)KTLS-390A-036/240/**12 (5)
936 (91)29 1/2 (75)TLS-390A-036/480/**16 1/8 (41)KTLS-390A-036/480/**12 (5)
1248 (121)37 3/8 (95)TLS-312A-048/240/**18 5/8 (47)KTLS-312A-048/240/**14 (6)
1248 (121)37 3/8 (95)TLS-312A-048/480/**18 5/8 (47)KTLS-312A-048/480/**14 (6)
1548 (121)45 (103)TLS-315A-048/240/**21 1/4 (54)KTLS-315A-048/240/**16 (7)
1548 (121)45 (103)TLS-315A-048/480/**21 1/4 (54)KTLS-315A-048/480/**16 (7)
1848 (121)52 1/2 (133)TLS-318A-048/240/**23 1/2 (60)KTLS-318A-048/240/**18 (8)
1848 (121)52 1/2 (133)TLS-318A-048/480/**23 1/2 (60)KTLS-318A-048/480/**18 (8)
* Designate voltage, i.e. insert 240 for 240 for 480V for 480 V.
** Add the suffix “3P” to the model number for 3 phase power.
Optional thermostat kits are available to fit into heater terminal box.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
TLS-318A-048/240V
5,105.00
Stock: 7 settimane
 
Heater, 18 kW, 240 V
TLS-390A-036/480V/3P
4,386.37
Stock: 5 settimane
 
Heater, 9 kW, 480 V, 3 phase
TLS-390A-036/480V
3,788.00
Stock: 7 settimane
 
Heater, 9 kW, 480 V
TLS-360A-036/480V/3P
3,403.00
Stock: 5 settimane
 
Heater, 6 kW, 480 V, 3 phase power
KTLS-318A-048/240V/3P
5,801.00
Stock: 10 settimane
 
Heater, 18kW, 240V, 3 phase power
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Model Seleziona da:
TLS per Model TLS
KTLS per Model KTLS

(2) Number of Elements Seleziona da:
2 per 2 Elements
3 per 3 Elements

(3) Wattage Seleziona da:
20 per 2 kW
30 per 3 kW
40 per 4 kW
60 per 6 kW
80 per 8 kW
90 per 9 kW
10 per 10 kW
12 per 12 kW
15 per 15 kW
18 per 18 kW

(4) Riser Seleziona da:
36 per 36 in.
48 per 48 in.

(5) Voltage Seleziona da:
120V per 120 V
240V per 240 V
480V per 480 V

(6) Power Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto)
/3P per 3 phase power
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.