Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Over-the-Side Immersion Heaters for Salt Bath Heating

TBL Series

Over-the-Side Immersion Heaters for Salt Bath Heating | TBL Series

Over-the-Side Immersion Heaters for Salt Bath Heating

2.546,00 TBL-1301/240V

  • 3 to 7.5 kW
  • 240 and 480V, 1 Phase
  • Steel or Incoloy® Sheath
  • 20 W/in²
Riscaldatori ad immersione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

APPLICATIONS
  • Primarily for use in salt baths.
  • Available in other sheath materials and watt densities for most liquids and viscous materials. Conctact sales for further information

FEATURES
Vapor resistant cast iron terminal box for dependable service.
Optional features include special voltage or wattage, ¾ factory installed sludge legs, special riser height. Contact sales for further information.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Steel Sheath Elements - 20 W/in²
TBL-1301/240V
2,546.00
Stock: 7 settimane
 
3kW Heater, 240VAc
TBL-4501/240V
2,624.00
Stock: 7 settimane
 
4.5kW Heater, 240VAc
Sheath Elements - 20W/in²
TBL-A-131/240V
3,295.00
Stock: 7 settimane
 
3kW Heater, 240VAc
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.