Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

 - Discontinued 2-Way PVC Solenoid Valves, 1/2 to 1 1/4" NPT

SV1001

PVC Solenoid Valves | SV1001

PVC Solenoid Valves

Vedi tutti i modelli qui sotto

CE
  • All-Plastic Design
  • 120 Vac Standard (dc Optional)

Descrizione

Click here to know more abour solenoid valves.

The SV-1000 features a high performance coil that is isolated from the flow medium by a PTFE seal. Options (no extra charge): Ordering Suffix Description -24VDC 24 Vdc operation -12VDC 12 Vdc operation -240VAC 240 Vac operation -BUNA Buna-N seal -EPDM EPDM seal. Download the PDF file for more information.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
SV-1001
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1/2" NPT, 9/16" Orifice,Cv=4.1, 7-85 PSIG
SV-1002
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
3/4" NPT, 3/4" Orifice,Cv=6.4, 7-85 PSIG
SV-1003
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1" NPT, 1" Orifice,Cv=12.2, 7-85 PSIG
SV-1004
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1 1/4" NPT, 1 1/4" Orifice,Cv=18.1, 7-85 PSIG
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: All units are normally closed, 120 VAC as a standard. Comes with complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.