Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Solid State Relays, High Reliability
Discontinued Product

SSR

Solid State Relays, High Reliability 
Discontinued Product | SSR

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Current Ratings to 90 Amps
  • Multi-Million Cycle Life
  • Compatible with Temperature Controllers
  • Solid-State, SCR Design
  • Zero Voltage Switching
  • UL and CSA Certified
  • Control ac Lines to 440 Vac
  • ac and dc Control Signal Models
  • 200% Testing at Rated Current

Descrizione

The SSR solid state relays are no longer available. Please see the SSRL series as a posssible alternative or contact our sales department for a substitute.

Control resistance heaters up to 10 kW using solid state relays in conjunction with lower rated temperature controllers. Solid state relays are SPST, normally open, switching devices with no moving parts, capable of millions of cycles of operation. By applying a control signal, an SSR switches "ON" the ac load current, just as the moving contacts do on a mechanical contactor. Three-phase loads can be controlled using 2 or 3 SSR’s. Use 3 SSR’s for “Y” or “star” 3-phase loads using a neutral line. Two SSR’s will control “delta” loads with no neutral line. Three solid state relays are also used when there is no neutral load to provide redundancy and extra assurance of control. “Switching” takes place at the zero voltage crossover point of the alternating current cycle. Because of this, no appreciable electrical noise is generated, making SSR’s ideal for environments where there are apparatuses susceptible to RFI.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FHS-1
FHS-1
36,04
Stock: 1 settimana
 
Finned heat sink with 2°C/W nominal rating
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FHS-2
FHS-2
39,40
Stock: 1 settimana
 
Finned heat sink with 1.2°C/W nominal rating
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FHS-6
FHS-6
48,83
Stock: 1 settimana
 
Finned heat sink with 0.7°C/W nominal rating
  
SSRR20-12
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Shunt resistor with 2000 ohms, 12 watts value
  
SSRR20-50
15.24
Stock: 1 settimana
 
Shunt resistor with 2000 ohms, 150 watts value
  
SSRR15-12
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Shunt resistor with 1500 ohms, 12 watts value
  
SSRR15-50
13.88
Stock: 1 settimana
 
Shunt resistor with 1500 ohms, 50 watts value
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con KAX-10
KAX-10
88.82
Stock: 1 settimana
 
Fuses with 10 A capacity
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con KAX-25
KAX-25
77.21
Stock: 1 settimana
 
Fuses with 25 A capacity
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con KAX-30
KAX-30
123.58
Stock: 1 settimana
 
Fuses with 30 A capacity
  
KAX-45
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fuses with 45 A capacity
  
KAX-70
316.98
Stock: 1 settimana
 
Fuses with 70 A capacity
  
KAX-90
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fuses with 90 A capacity
  
KBH-50
196.60
Stock: 1 settimana
 
Fuses with 50 A capacity
  
KBH-70
181.06
Stock: 19 settimane
 
Fuses with 70 A capacity
  
KBH-90B
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fuses with 90 A capacity
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FB-1
FB-1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fuse blocks for KAX-10, KAX-25
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FB-2
FB-2
123.21
Stock: 19 settimane
 
Fuse blocks for KAX-10, KAX-25
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FB-3
FB-3
217.85
Stock: 19 settimane
 
Fuse blocks for KAX-10, KAX-25
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con BS-101
BS-101
437.80
Stock: 7 settimane
 
Fuse blocks for KAX-45, KAX-75, KAX-90, KBH (all models)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OT-201-1/2
OT-201-1/2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Thermally conductive compound for use between heat sink and SSR - 14 g (1/2 oz) size
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OT-201-16
OT-201-16
228.44
Stock: In magazzino
 
Thermally conductive compound for use between heat sink and SSR - 4547 g (1 lb) size
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione:  (1) FHS-2 finned heat sink, €39.40  plus (1) KAX-25 25 Amp fuse, €77.21  , €39.40 + 77.21 = €116.61
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.