Cookies del sito web Omega Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
APPLICATIONS • Radiant Heating in Room Ambient • Heating High Velocity Air • Low Temperature Clamp-ons
ADVANTAGES Specially constructed to provide excellent service life in radiant heating applications.
FEATURES Type 8 Terminals: Standard with threaded clip to facilitate wiring. Retaining Rings locate elements in radiant heater assemblies. Work Temperatures: See Tubular Heater Overview section. Bending: Customer’s minimum inside bending radius is 11/2". See bending requirements in the Tubular Heater Overview section.
† Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.